• 【重要なお知らせ】サイトリニューアルにともない、ログインができない、二重ログインになる事象が発生しています。ご対応については、こちらをご確認ください。
  • 2017/8/27 14:00 ~ 8/28 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

基板用端子台

基盤用スイッチ 大幅在庫拡充
KOA抵抗器在庫拡充
表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 4日以内
  1. 1
メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
レベル数
レベルあたりのポジション
ピッチ
嵌合方向
定格電流
定格電圧
ワイヤゲージ
ワイヤ接続方法

    【タイコエレクトロニクス(TE)】  基板用端子台

      【フエニックスコンタクト】  基板用端子台

        【モレックス】  基板用端子台

          【Wurth Electronics】 基板用端子台

            【On Shore Technology】 基板用端子台

              【京セラ】  基板用端子台

                【ワイドミュラー】  基板用端子台

                  【Keystone】 基板用端子台

                    【AMPHENOL】  基板用端子台

                      【Bud Industries】 基板用端子台

                        【Eaton】  基板用端子台

                        メーカー

                        タイコエレクトロニクス(TE)

                        フエニックスコンタクト

                        モレックス

                        Wurth Electronics

                        On Shore Technology

                        京セラ

                        ワイドミュラー

                        Keystone

                        AMPHENOL

                        Bud Industries

                        Eaton

                        シリーズ名

                        【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用端子台

                        【フエニックスコンタクト】 基板用端子台

                        【モレックス】 基板用端子台

                        【Wurth Electronics】 基板用端子台

                        【On Shore Technology】 基板用端子台

                        【京セラ】 基板用端子台

                        【ワイドミュラー】 基板用端子台

                        【Keystone】 基板用端子台

                        【AMPHENOL】 基板用端子台

                        【Bud Industries】 基板用端子台

                        【Eaton】 基板用端子台

                        通常価格

                        159円~

                        数量別スライド値引

                        43円~

                        数量別スライド値引

                        214円~

                        数量別スライド値引

                        201円~

                        数量別スライド値引

                        185円~

                        数量別スライド値引

                        32円~

                        数量別スライド値引

                        319円~

                        数量別スライド値引

                        268円

                        数量別スライド値引

                        353円~

                        数量別スライド値引

                        701円

                        数量別スライド値引

                        214円

                        数量別スライド値引

                        通常出荷日 4日目~ 在庫品1日目(当日可能)~ 4日目~ 4日目~ 4日目~ 4日目 4日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目
                        実装タイプスルーホール表面実装 / スルーホール / パネルマウントスルーホール表面実装 / スルーホールスルーホール表面実装スルーホールスルーホールスルーホールスルーホールスルーホール
                        レベル数1 / 2 / 31 / 2 / 3 / 41 / 211 / 211 / 2 / 31111
                        レベルあたりのポジション2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 20 / 22 / 24 / 251 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 202 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 15 / 202 / 3 / 4 / 5 / 6 / 82 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 161 / 2 / 3 / 4 / 6 / 81 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 1232 / 332
                        ピッチ0.100インチ(2.54mm) / 0.138インチ(3.50mm) / 0.150インチ(3.81mm) / 0.197インチ(5.00mm) / 0.200インチ(5.08mm) / 0.250インチ(6.35mm) / 0.276インチ(7.00mm) / 0.295インチ(7.50mm) / 0.300インチ(7.62mm) / 0.323インチ(8.20mm) / 0.375インチ(9.53mm) / 0.394インチ(10.00mm) / 0.400インチ(10.16mm) / 0.591インチ(15.00mm)0.098インチ(2.50mm) / 0.100インチ(2.54mm) / 0.138インチ(3.50mm) / 0.150インチ(3.81mm) / 0.197インチ(5.00mm) / 0.200インチ(5.08mm) / 0.250インチ(6.35mm) / 0.295インチ(7.50mm) / 0.300インチ(7.62mm) / 0.375インチ(9.53mm) / 0.394インチ(10.00mm) / 0.400インチ(10.16mm) / 0.500インチ(12.70mm) / 0.591インチ(15.00mm)0.100インチ(2.54mm) / 0.138インチ(3.50mm) / 0.197インチ(5.00mm) / 0.200インチ(5.08mm) / 0.400インチ(10.16mm) / 0.591インチ(15.00mm)0.138インチ(3.50mm) / 0.197インチ(5.00mm)0.100インチ(2.54mm) / 0.138インチ(3.50mm) / 0.197インチ(5.00mm) / 0.200インチ(5.08mm) / 0.250インチ(6.35mm) / 0.276インチ(7.00mm) / 0.295インチ(7.50mm) / 0.375インチ(9.53mm) / 0.394インチ(10.00mm) / 0.400インチ(10.16mm)0.098インチ(2.50mm) / その他0.138インチ(3.50mm) / 0.197インチ(5.00mm) / 0.200インチ(5.08mm) / 0.300インチ(7.62mm) / その他0.197インチ(5.00mm)0.150インチ(3.81mm) / 0.375インチ(9.53mm)0.200インチ(5.08mm)0.200インチ(5.08mm)
                        嵌合方向ボードに対して垂直 / ボードに対して水平 / 基板に対して35°(145°) / 基板に対して45°(135°) / 基板に対して55°(125°)ボードに対して垂直 / ボードに対して水平 / ボードに対して水平および垂直 / 基板に対して30°(150°) / 基板に対して35°(145°) / 基板に対して40°(130°) / 基板に対して45°(135°) / 基板に対して55°(125°) / 基板に対する角度25°(155°)ボードに対して垂直 / ボードに対して水平 / 基板に対して45°(135°)ボードに対して垂直 / ボードに対して水平 / ボードに対して水平および垂直 / 基板に対して45°(135°)ボードに対して垂直 / ボードに対して水平 / ボードに対して水平および垂直 / 基板に対して45°(135°) / 角度付きボードに対して水平ボードに対して垂直 / ボードに対して水平 / 基板に対して45°(135°)ボードに対して水平ボードに対して水平 / 角度付きボードに対して水平ボードに対して水平
                        定格電流2A ~ 130A2A ~ 230A5A ~ 85A6A ~ 20A6A ~ 30A6A10A ~ -16A12A ~ 30A20A16A
                        定格電圧150V ~ 600V125V ~ 1000V150V ~ 600V125V ~ 300V125V ~ 300V250V250V ~ -250V300V300V300V
                        ワイヤゲージ1-20AWG ~ 18-26AWG2-20AWG ~ 22-28AWG3-14AWG ~ 18-26AWG12-30AWG ~ 16-24AWG10-24AWG ~ 20-30AWG18-24AWG10-22AWG ~ -14-22AWG10-30AWG ~ 16-28AWG12-24AWG12-26AWG
                        ワイヤ接続方法ネジ ~ ネジなし-レッグスプリング、プッシュインスプリングネジ ~ ネジなし-レッグスプリング、プッシュインスプリングネジ-ライジングケ-ジクランプ ~ ネジなし-プッシュボタンクランプネジ ~ ネジなし-プッシュボタンクランプネジ ~ ネジなし-レッグスプリング、プッシュインスプリングネジなし-レッグスプリング、プッシュインスプリングネジ-TOPクランプ ~ ネジなし-スプリングケ-ジ、テンションクランプネジ-リ-フスプリング、ワイヤガ-ドネジ-ライジングケ-ジクランプネジ-ライジングケ-ジクランプネジ-ライジングケ-ジクランプ

                        Loading...

                        1. 1

                        基板用端子台に関連するカテゴリ

                        基板用端子台に関連する通販・販売特集