基板用パワーリレー

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
リレータイプ
コンタクト形式
コイル タイプ
コイル電圧
コイル電流
コンタクト定格電流

    【PANASONIC】  基板用パワーリレー

      【タイコエレクトロニクス(TE)】  基板用パワーリレー

        【富士通】 基板用パワーリレー

          【ハネウェル】  基板用パワーリレー

            【フエニックスコンタクト】  基板用パワーリレー

              【ワイドミュラー】  基板用パワーリレー

                【CYNERGY3】 基板用パワーリレー

                  【Microsemi 】  基板用パワーリレー

                    【COTO TECHNOLOGY】 基板用パワーリレー

                      フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24 V, 45 mA, DINレール

                        Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点1, 補助接点1 PSR-MSシリーズ

                          Phoenix Contact リレー, 4c接点, 120V ac, 3.77 kΩ

                            Phoenix Contact リレー, 4c接点, 24V dc, 640 Ω

                              【RED LION CONTRO】 基板用パワーリレー

                                【STANDEX-MEDER E】 基板用パワーリレー

                                  【American Electrical】 基板用パワーリレー

                                    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

                                      Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点1, 補助接点1 PSR-MSシリーズ

                                        Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点1, 補助接点1 PSR-MSシリーズ

                                          Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点1, 補助接点1 PSR-MSシリーズ

                                            Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点3 PSR-MCシリーズ

                                              PSR-SCPシリーズ 出力モジュール PSR用 DINレール ねじ 99 x 22.5 x 114.5 出力モジュール

                                                Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点3 PSR-MCシリーズ

                                                  Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点3 PSR-MCシリーズ

                                                    フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24 V, 45 mA, DINレール

                                                      Phoenix Contact リレー, 3c接点, 230V ac, 7.08 kΩ

                                                        Phoenix Contact リレー, 3c接点, 24V dc, 430 Ω

                                                          Phoenix Contact リレー, 2c接点, 230V ac, 16.1 kΩ

                                                            Phoenix Contact リレー, 2c接点, 24V dc, 430 Ω

                                                              Phoenix Contact リレー, 4NO/2NC, 24V dc

                                                                TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 685 Ω

                                                                  TE Connectivity リレー, SPNO, 48V dc, 5.52 kΩ

                                                                    TE Connectivity リレー, SPNO, 230V, 32.5 kΩ

                                                                      TE Connectivity リレー, 1c接点, 48V dc, 10.6 kΩ

                                                                        TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 400 Ω

                                                                          TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 3V dc

                                                                            TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 54 Ω

                                                                            メーカー

                                                                            Panasonic

                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                            富士通

                                                                            ハネウェル

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            ワイドミュラー

                                                                            CYNERGY3

                                                                            Microsemi

                                                                            COTO TECHNOLOGY

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            RED LION CONTRO

                                                                            STANDEX-MEDER E

                                                                            American Electrical

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            フエニックス・コンタクト

                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                            シリーズ名

                                                                            【PANASONIC】 基板用パワーリレー

                                                                            【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用パワーリレー

                                                                            【富士通】 基板用パワーリレー

                                                                            【ハネウェル】 基板用パワーリレー

                                                                            【フエニックスコンタクト】 基板用パワーリレー

                                                                            【ワイドミュラー】 基板用パワーリレー

                                                                            【CYNERGY3】 基板用パワーリレー

                                                                            【Microsemi 】 基板用パワーリレー

                                                                            【COTO TECHNOLOGY】 基板用パワーリレー

                                                                            フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24 V, 45 mA, DINレール

                                                                            Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点1, 補助接点1 PSR-MSシリーズ

                                                                            Phoenix Contact リレー, 4c接点, 120V ac, 3.77 kΩ

                                                                            Phoenix Contact リレー, 4c接点, 24V dc, 640 Ω

                                                                            【RED LION CONTRO】 基板用パワーリレー

                                                                            【STANDEX-MEDER E】 基板用パワーリレー

                                                                            【American Electrical】 基板用パワーリレー

                                                                            Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

                                                                            Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点1, 補助接点1 PSR-MSシリーズ

                                                                            Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点1, 補助接点1 PSR-MSシリーズ

                                                                            Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点1, 補助接点1 PSR-MSシリーズ

                                                                            Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点3 PSR-MCシリーズ

                                                                            PSR-SCPシリーズ 出力モジュール PSR用 DINレール ねじ 99 x 22.5 x 114.5 出力モジュール

                                                                            Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点3 PSR-MCシリーズ

                                                                            Phoenix Contact セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点3 PSR-MCシリーズ

                                                                            フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24 V, 45 mA, DINレール

                                                                            Phoenix Contact リレー, 3c接点, 230V ac, 7.08 kΩ

                                                                            Phoenix Contact リレー, 3c接点, 24V dc, 430 Ω

                                                                            Phoenix Contact リレー, 2c接点, 230V ac, 16.1 kΩ

                                                                            Phoenix Contact リレー, 2c接点, 24V dc, 430 Ω

                                                                            Phoenix Contact リレー, 4NO/2NC, 24V dc

                                                                            TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 685 Ω

                                                                            TE Connectivity リレー, SPNO, 48V dc, 5.52 kΩ

                                                                            TE Connectivity リレー, SPNO, 230V, 32.5 kΩ

                                                                            TE Connectivity リレー, 1c接点, 48V dc, 10.6 kΩ

                                                                            TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 400 Ω

                                                                            TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 3V dc

                                                                            TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 54 Ω

                                                                            通常価格

                                                                            413円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            195円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            895円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            1,816円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            1,174円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            1,805円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            5,387円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            10,479円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            6,471円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            9,293円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            10,997円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            1,739円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            1,974円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            6,723円

                                                                            7,499円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            6,445円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            2,820円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            15,598円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            16,756円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            16,841円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            19,596円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            32,826円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            22,454円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            20,312円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            10,738円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            2,622円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            2,310円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            1,632円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            3,051円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            14,542円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            1,012円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            1,062円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            1,352円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            1,808円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            2,162円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            1,460円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            1,955円

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            1日目~ 4日目 4日目 1日目~ 4日目 1日目~ 4日目 4日目 1日目 1日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目
                                                                            実装タイプ表面実装 / スルーホール / シャーシマウント / ソケット式 / パネルマウント / プラグイン表面実装 / スルーホール / DINレール / シャーシマウント / ソケット式 / パネルマウント / プラグイン表面実装 / スルーホールソケット式スルーホール / DINレール / ソケット式 / その他スルーホール / DINレールスルーホール / シャーシマウントシャーシマウント / ソケット式スルーホール----ソケット式スルーホール / シャーシマウントDINレール---------------------
                                                                            リレータイプ汎用 / その他インパルス / コンタクタ / ソケット付汎用 / テレコム / 安全 / 汎用 / その他その他汎用ソケット付汎用 / 安全 / 汎用ソケット付汎用 / 汎用リード汎用リード----汎用リードコンタクタ---------------------
                                                                            コンタクト形式1FormC(SPDT-BM) ~ 4PDT(4C接点)1FormA(SPST-NO) ~ SPST-NOSPDT(1FormC)DPDT(2C接点) ~ 4PDT(4C接点)SPDT(1C接点) ~ -SPDT(1C接点) ~ DPDT(2C接点)SPST-NC(1b接点) ~ SPST-NO(1a接点)DPDT(2C接点) ~ 4PDT(4C接点)SPST-NC(1b接点) ~ SPST-NO(1a接点)----DPDT(2C接点)SPST-NO(1a接点)3PST(3A接点)---------------------
                                                                            コイル タイプNon-Latching ~ 非ラッチング式Non-Latching ~ 非ラッチング式DualCoilNon-Latching ~ Non-Latching非ラッチング式- ~ 非ラッチング式非ラッチング式非ラッチング式非ラッチング式非ラッチング式----非ラッチング式非ラッチング式非ラッチング式---------------------
                                                                            コイル電圧3VDC ~ 110VDC2.4VDC ~ 277VAC12V ~ 24V12VDC ~ 220VAC4.5VDC ~ 230VAC/DC24VDC5VDC ~ 24VDC28VDC5VDC ~ 24VDC----115VAC12VDC ~ 24VDC12VDC ~ 230VAC---------------------
                                                                            コイル電流2.9mA ~ 320mA1A ~ -60A5.3mA ~ 79mA2.5mA ~ -10mA ~ 16.7mA25.9mA ~ 178.6mA87.5mA ~ 96.6mA41.7mA ~ 125mA-----34.29mA ~ 80mA----------------------
                                                                            コンタクト定格電流2A ~ 150mA3A ~ 1000A-3A ~ 10A3A ~ -6A ~ 8A3A10A3A----10A3A40A ~ 160A---------------------
                                                                            1. 1

                                                                            基板用パワーリレーに関連するカテゴリ

                                                                            基板用パワーリレーに関連する通販・販売特集