(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
電源用超小形スライドスイッチ。
【特長】
・中クラスの電流容量を持ち、パネル取付から、PC取付までカバーする電源用から設定切替用。
・多彩なアプリケーションに対応。
・金メッキにも対応しており、微小領域での使用にも問題ない仕様。
【用途】
通信機器、コンピュータ周辺機器、計測器、医療機器、その他幅広い産業用機器に使用可能。
通常価格(税別) : | 343円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
スルーホール実装形、表面実装形各種モーメンタリ機能基板用スライドスイッチ。
【特長】
・スライドスイッチを左右、上下にスライドして操作する仕様。
・ツマミポジションが2〜4と多く設定可能。(例:ON-ON-ON-ONなど)
・ショーティング回路などの特殊な特長を有する接触構造にも対応すること可能。
【用途】
・通信機器、産業機器、住設機器、産業機器等様々な用途に使用。
通常価格(税別) : | 50円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
C&K Components
スルーホール実装形、表面実装形、パネルマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 標準、ドライバスロット等 各種アクチュエータータイプ スライドスイッチ。
通常価格(税別) : | 45円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
CW Industries
スルーホール実装形、パネルマウント実装等 各種実装タイプ。G、GF、GS、GPI等 各種シリーズ 基板用スライドスイッチ。
通常価格(税別) : | 292円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
E Switch
スルーホール実装形、表面実装形、パネルマウント実装等 各種実装タイプ。 EG、500、500A、500R等 各種シリーズ 基板用スライドスイッチ。
通常価格(税別) : | 90円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 329円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タイコエレクトロニクス(TE)
スルーホール実装形、表面実装形等 各種モーメンタリ機能 基板用スライドスイッチ。
通常価格(税別) : | 210円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
超小型・薄型の微小電流用スライドスイッチ。
【特長】
・2極、ON-ONタイプ。
・スイッチが摺動する事で接点面をクリーニング。
・端子部の根元を接着する事により異物侵入を防ぎ、接点品質を向上。
【用途】
・通信機器、産業機器、情報機器、産業機器全般の様々な用途に使用可能。
通常価格(税別) : | 149円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 466円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
高さ8.5mm、3mmストロークタイプのスライドスイッチ。
【特長】
・つまみバラエティが豊富な大型汎用タイプ。
【用途】
・FP-TV・DVDプレーヤ・ヘルスケア・ロボット&産業機械。
・白物家電全般・電話機/FAX。
通常価格(税別) : | 78円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
スライドスイッチ。
【特長】
・幅広い分野への納入実績を誇る大型汎用タイプ
【用途】
・FP-TV・DVDプレーヤ・ヘルスケア・ロボット&産業機械。
・白物家電全般・電話機/FAX。
通常価格(税別) : | 78円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
豊富なバリエーションの小型スライドスイッチ。
【特長】
・回路構成、操作方向、端子形状など、豊富なバリエーションを用意。
・銀接点に加えて金接点も標準化。
・ストロークは2mm。
・耐熱性樹脂使用によりリフロー実装対応。
・ツイン接点構造採用。
【用途】
・通信機器、産業機器、住設機器、産業機器等様々な用途に使用可能。
通常価格(税別) : | 180円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
様々な用途に富んだ、微小電流用の極超小型スライドスイッチ。
【特長】
・回路のバリエーションが豊富です
・電気的寿命(耐久性)は5,000回
・実装高は3.5mm
・極超小型で薄型です
・SMT対応品も用意しています
【用途】
・通信機器、産業機器、情報機器、産業機器全般の様々な用途に使用可能
通常価格(税別) : | 90円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
高さ5mm、2mmストロークタイプのスライドスイッチ。
【特長】
・使いやすさで定評のある中型汎用タイプ。
【用途】
・FP-TV・DVDプレーヤ・ヘルスケア・ロボット&産業機械。
・白物家電全般・電話機/FAX。
通常価格(税別) : | 76円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
スライドスイッチ。
【特長】
・各種携帯機器の小型化・高密度化に対応。
【用途】
・FP-TV・DVDプレーヤ・ヘルスケア・ロボット&産業機械。
・白物家電全般・電話機/FAX。
通常価格(税別) : | 104円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
超小型・薄型の微小電流用スライドスイッチ。
【特長】
・接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用し高接触信頼性を実現。
・端子ピッチが2.54mm(1ピッチ)のプリント基板専用。
・独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
【用途】
・接触部に金メッキが施してあり、微小電流領域での使用に最適。
・通信機器、産業機器、情報機器、産業機器全般の様々な用途に使用可能。
通常価格(税別) : | 233円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SSAJシリーズ 高さ0.7mm、1.4mmストローク 表面実装タイプ
アルプスアルパイン
業界最薄の製品高さ0.7mmのスライドスイッチ。
【特長】
・金属インサート成形によりスライダー強度向上。
・オリジナル構造により、高クリック感触を実現。
・SMTリフローはんだ対応(鉛フリーはんだ対応)。
【用途】
・携帯電話のマナーモードやキーロックスイッチ。
・DSC・DVC・PMPおよびヘッドセット等。
通常価格(税別) : | 222円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子 スライドスイッチ Single Pole Double Throw (SPDT) 15 A
日本電産コパル電子
・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
・装着タイプ = パネルマウント
・スイッチの動作 = Off-On
・コンタクト定格電流 = 15 A
・ターミナルタイプ = タブ
・アクチュエータタイプ = トップ
・接触抵抗 = 20mΩ
・機械的寿命 = 20000Cycles
通常価格(税別) : | 916円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Switchcraft
パネルマウント実装形、はんだラグタイプ。 46200R、46300R、50200等 各種シリーズ 基板用スライドスイッチ。
通常価格(税別) : | 563円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
C & K スライドスイッチ 2回路 2接点 11 A @ 250 V ac
C&K Components
・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・装着タイプ = パネルマウント
・コンタクト定格電流 = 11 A @ 250 V ac
・ターミナルタイプ = はんだ
・アクチュエータタイプ = スライド
・接触抵抗 = 10mΩ
・コンタクト材質 = 銅、銀めっき
通常価格(税別) : | 1,632円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
自動搭載が可能なCMSシリーズのスライドスイッチ。
【特長】
・金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性を実現。
・耐久性は、30,000回。
・自動搭載に対応。
・高耐熱性樹脂によりはんだ耐熱性が優秀。
・設定方向:上部設定、2回路、ノブ長さ2mm、接点数2。
【用途】
・通信機器、産業機器、情報機器、産業機器全般の様々な用途に使用。
通常価格(税別) : | 267円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
EAO
スルーホール実装形、Series 09 基板用スライドスイッチ
【特長】
・ Miniature single-pole changeover slide switch
・ Ideal as a jumper replacement
・ Highly compact with 2.54mm pitch pins
・ End and side by side stackable at 2.54mm pitch
・ Straight and right angled versions
・ High reliability
・ Gold contact as standard
・ Fully sealed base suitable for solvent cleaning
・ Raised actuator version suitable for throught-panel operation
通常価格(税別) : | 429円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SSSS8シリーズ 高さ1.4mm、1.5/2mmストローク 表面実装タイプ
アルプスアルパイン
スライドスイッチ。
【特長】
・本体高さ1.4mmの薄型タイプ。
・操作部の上出しタイプと横出しタイプを用意。
・接地端子およびガイドボスタイプを用意。
・SMTリフローはんだ対応(鉛フリーはんだ対応)。
【用途】
・DSC、DVCなどのモード切換用。
・携帯電話のキーロック用。
・ヘッドホンステレオ、薄形TV、シリコンオーディオ、ポータブルCDプレーヤのモード切換用。
通常価格(税別) : | 111円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Marquardt スライドスイッチ Double Pole Double Throw (DPDT) 2 A @ 250 V ac
MARQUARDT
・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・装着タイプ = パネルマウント
・スイッチの動作 = チェンジオーバー
・コンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V ac
・IP評価 = IP40
・ターミナルタイプ = はんだ
・アクチュエータタイプ = スライド
・接触抵抗 = <100mΩ
・機械的寿命 = 1E4Cycles
・コンタクト材質 = 銅スズ銀めっき
通常価格(税別) : | 827円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 3接点 300 mA @ 4 V dc
日本電産コパル電子
・コンタクトのコンフィギュレーション = SP3T
・装着タイプ = PCB
・コンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dc
・ターミナルタイプ = スルーホール
・アクチュエータタイプ = スライド
・接触抵抗 = 70mΩ
・最大動作温度 = +70℃
通常価格(税別) : | 112円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ASEシリーズ ウォッシャブルタイプ 超小形スライドスイッチ
日本電産コパル電子
超小型・薄型の微小電流用スライドスイッチ。
【特長】
・接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用し高接触信頼性を実現。
・丸洗い洗浄が可能。
・端子ピッチが2.54mm(1ピッチ)のプリント基板専用。
・独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
・UL規格認定品。
【用途】
・接触部は金メッキが施しているので、微小電流領域での使用に最適。
・通信機器、産業機器、情報機器、産業機器全般の様々な用途に使用可能。
通常価格(税別) : | 188円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【Wurth Electronics】 基板用スライドスイッチ
Wurth Electronics
スルーホール実装形、WS-SL TV/TUシリーズ、 標準アクチュエータタイプ、 ストレートおよびライトアングルタイプ スライドスイッチ。
通常価格(税別) : | 197円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
スライドスイッチ。
【特長】
・小型、薄型タイプのスライドスイッチ。
・長寿命タイプ、100Kサイクルまでの保証達成。
・豊富なバラエティにより容易な設計に貢献接地端子およびガイドボスタイプの対応。
・SMTリフローはんだ対応(鉛フリーはんだ対応)。
【用途】
・携帯電話のキーロックスイッチ。
・小型モバイル用途の電源ON/OFF。
通常価格(税別) : | 204円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
小型、薄型タイプのスライドスイッチ。
【特長】
・片側はね返り操作のみとし長寿命化を実現。
・2mmのロングストロークにより、誤操作回避に貢献。
・左右はね返りバラエティあり。
・SMTリフローはんだ対応(鉛フリーはんだ対応)。
・モーメンタリ操作により音量調節や機能選択向けの手頃なソリューションとなる。
【用途】
・携帯電話のキーロックスイッチや、小型モバイル用途の電源ON/OFFに。
通常価格(税別) : | 157円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
1.5mmストローク、外観つまみタイプのスライドスイッチ。
【特長】
・ストローク1.5mm、外観つまみのホリゾンタルタイプ。
【用途】
・FP-TV・DVDプレーヤ・ヘルスケア・ロボット&産業機械。
・白物家電全般・電話機/FAX。
通常価格(税別) : | 45円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
HOLTEK
・ロジックファミリー = HT12
・ロジック機能 = エンコーダ
・エンコーディングタイプ = キー
・エレメント入力数 = 8
・エレメント入出数 = 1
・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = PDIP
・ピン数 = 18
・寸法 = 23.37 x 7.11 x 4.95mm
・高さ = 4.95mm
・長さ = 23.37mm
・動作供給電圧 Max = 12 V
・動作供給電圧 Min = 2.4 V
通常価格(税別) : | 107円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SSAHシリーズ 高さ0.9mm・1.5mmストローク 表面実装タイプ
アルプスアルパイン
スライドスイッチ。
【特長】
・本体高さ0.9mmの薄型タイプ。
・接地端子およびガイドボスタイプを用意。
・SMTリフローはんだ対応(鉛フリーはんだ対応)。
【用途】
・携帯電話、DSC、DVCなどのモード切換用。
・PC、携帯情報端末、メモリカードなどのモード切換用。
通常価格(税別) : | 289円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
スライドスイッチ。
【特長】
・はんだ付け方法も選択可能な小型汎用タイプ。
【用途】
・カメラ・PC&周辺機器・携帯電話。
通常価格(税別) : | 104円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SDKPシリーズ 5A 250V AC対応 一次側電圧切換用タイプ 電源スイッチ
アルプスアルパイン
一次側電圧切換用タイプの電源スイッチ。
【特長】
・一次側電圧切換専用タイプ、オムロンSDKG後継シリーズ。
【用途】
・パーソナルオーディオ。
通常価格(税別) : | 206円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Grayhill
スルーホール実装形、パネルマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 48A/48B シリーズ 各種スライドスイッチ。
通常価格(税別) : | 960円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 100 mA @ 12 V dc
日本電産コパル電子
・コンタクトのコンフィギュレーション = SP
・装着タイプ = PCB
・コンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dc
・ターミナルタイプ = スルーホール
・アクチュエータタイプ = スライド
・接触抵抗 = 70mΩ
・動作温度範囲 = -20 → +70℃
通常価格(税別) : | 190円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 403円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
実装タイプ |
回路構成 |
スイッチ機能 |
定格電流、電力 |
定格電圧 - AC |
定格電圧 - DC |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | C&K Components | CW Industries | E Switch | Panasonic | タイコエレクトロニクス(TE) | 日本電産コパル電子 | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | 日本電産コパル電子 | アルプスアルパイン | 日本電産コパル電子 | Switchcraft | C&K Components | 日本電産コパル電子 | EAO | アルプスアルパイン | MARQUARDT | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | Wurth Electronics | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | HOLTEK | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | Grayhill | 日本電産コパル電子 | BULGINCONNECTER |
シリーズ名 | Marquardt スライドスイッチ Double Pole Double Throw (DPDT) 2 A @ 250 V ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 343円~ 数量別スライド値引 | 50円~ 数量別スライド値引 | 45円~ 数量別スライド値引 | 292円~ 数量別スライド値引 | 90円~ 数量別スライド値引 | 329円~ 数量別スライド値引 | 210円~ 数量別スライド値引 | 149円 数量別スライド値引 | 466円 数量別スライド値引 | 78円~ 数量別スライド値引 | 78円~ 数量別スライド値引 | 180円~ 数量別スライド値引 | 90円 数量別スライド値引 | 76円~ 数量別スライド値引 | 104円~ 数量別スライド値引 | 233円~ 数量別スライド値引 | 222円~ 数量別スライド値引 | 916円 | 563円~ 数量別スライド値引 | 1,632円 数量別スライド値引 | 267円 数量別スライド値引 | 429円~ 数量別スライド値引 | 111円~ 数量別スライド値引 | 827円 | 112円 | 188円~ 数量別スライド値引 | 197円~ 数量別スライド値引 | 204円~ | 157円~ | 45円~ | 107円 | 289円~ | 104円~ 数量別スライド値引 | 206円~ 数量別スライド値引 | 960円~ 数量別スライド値引 | 190円 | 403円~ 数量別スライド値引 |
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 2日目 | 4日目 | 2日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 6日目 | 2日目 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 4日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 6日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目 | 2日目 | 4日目 |
実装タイプ | スルーホール / パネルマウント | 表面実装 / スルーホール / その他 / パネルマウント | 表面実装 / スルーホール / パネルマウント | スルーホール / パネルマウント | 表面実装 / スルーホール / パネルマウント | 表面実装 | 表面実装 / スルーホール | スルーホール | 表面実装 | スルーホール | スルーホール | スルーホール | スルーホール | スルーホール | 表面実装 / スルーホール | スルーホール | 表面実装 | - | スルーホール / パネルマウント | - | 表面実装 / スルーホール | スルーホール | 表面実装 / スルーホール | - | - | スルーホール | 表面実装 / スルーホール | 表面実装 | 表面実装 / スルーホール | スルーホール | - | 表面実装 | 表面実装 / スルーホール | スルーホール | スルーホール / パネルマウント | - | スルーホール / その他 |
回路構成 | DPDT / SPDT | DP3T / DPDT / DPST / SP3T / SP4T / SPDT / SPST / 4PDT | DP3T / DP4T / DPDT / DPST / SP3T / SP4T / SPDT / SPST / 4P4T | DP3T / DP4T / DPDT / DPST / SP3T / SPDT / SPST / 3PDT / 3P3T / 4P3T / 4PDT | DP3T / DPDT / SP3T / SPDT / 4P3T / 4PDT / 6PDT | SPDT | DP3T / DP4T / DP5T / DPDT / SP3T / SP4T / SPDT / SPDT x 2 / 4P3T / 4P4T / 4PDT / 6PDT | DPDT | SP3T | DPDT / SP3T / SPDT / 3PDT / 4PDT | DPDT / SP3T / SPDT / 3PDT / 4PDT | DPDT / SPDT | SPDT | DPDT / SP3T / SPDT / 3PDT | DP3T / DP4T / DPDT / SP3T / SP4T / SPDT | DPDT / SPDT | SPDT | - | DP3T / DPDT / SP3T / SPDT / SPST / 3PDT / 4PDT | - | DPDT | SPDT / SPST | DPDT / SP3T / SPDT / 3PDT | - | - | DPDT / SPDT | DPDT / SPDT | SP3T | SPDT | DPDT / 3PDT | - | SP3T | SP3T / SPDT | DPDT | DPDT / SPDT | - | DPDT |
スイッチ機能 | オン-オン | オン-オフ / オン-オフ-オン / オン-オン / オン-オン-オン / モメンタリ-オン-モメンタリ / オン-オン-オン-オン | オン-オフ / オン-オフ-オン / オン-オン / オン-オン-オン / オン-オン-オン-オン- / オン-モメンタリ / モメンタリ-オン-モメンタリ / オン-オン-オン-オン / オン-オン-モメンタリ / オン-オン(ライン電圧セレクタ) | オン-オフ / オン-オン / オン-オン-オン / オン-モメンタリ / オン-オン-オン-オン / オン-オン-モメンタリ / オン-オン(ライン電圧セレクタ) | オン-オフ-オン / オン-オン / オン-オン-オン | オン-モメンタリ / モメンタリ-オフ-モメンタリ | オン-オフ-オン / オン-オン / オン-オン-オン / オン-オン-オン-オン- / オン-オン-オン-オン-オン / オン-オン-オン-オン | オン-オン | - | - | - | オン-オン | オン-オン | - | オン-オフ / オン-オン / オン-オン-オン / オン-オン-オン-オン- | オン-オフ-オン / オン-オン | - | - | オン-オフ / オン-オン / オン-オン-オン / オン-モメンタリ / オン-オン-モメンタリ / オン-オン(ライン電圧セレクタ) | - | オン-オン | - | - | - | - | オン-オフ-オン / オン-オン | オン-オン | - | - | - | - | - | - | - | オン-オフ-オン / オン-オン | - | オン-オン(ライン電圧セレクタ) |
定格電流、電力 | 6A(AC)、4A(DC) | 1A(AC/DC) ~ 500mA(DC) | 0.1A ~ 300mA(DC) | 0.5Aat125V ~ 500mA(AC/DC) | 0.1Aat12V ~ 500mA(DC) | 1mA(DC) ~ 200mA(DC) | 0.4VA ~ 500mAat125V | 1A(AC/DC) | 0.3Aat4V | 最大:0.1A/最小:10μA | 最大:0.1A/最小:10μA | 200mA(DC) | 200mA(DC) | 最大:0.1A/最小:1mA | 最大:0.3A/最小:50μA | 50mA(AC/DC) | 最大:10mA/最小:50μA | - | 0.5Aat125V ~ 500mA(AC/DC) | - | 100mA(DC) | 500mA | 最大:0.3A/最小:50μA | - | - | 50mA(AC/DC) | 300mA(DC) ~ 500mA(DC) | 最大:10mA/最小:50μA | 最大:10mA/最小:50μA | 最大:1mA/最小:50μA | - | 最大:1mA/最小:50μA | 最大:0.3A/最小:50μA | 5A | 0.4VA(AC/DC) ~ 5A(AC/DC) | - | 16A(AC) |
定格電圧 - AC | 125V | 30V ~ - | 20V ~ 125V | 125V | 20V ~ 120V | - | 20V ~ - | 125V | - | - | - | - | - | - | - | 48V | - | - | 125V | - | - | - | - | - | - | 60V | - | - | - | - | - | - | - | 250V | 20V ~ 125V | - | 250V |
定格電圧 - DC | 30V | 4V ~ - | 4V ~ 125V | 125V | 4V ~ 30V | 5V ~ 10V | 4V ~ - | 30V | - | 最大:30V/最小:1V | 最大:30V/最小:1V | 12V | 12V | 最大:12V/最小:5V | 最大:6V/最小:3V | 48V | 最大:5V/最小:3V | - | 125V | - | 12V | - | 最大:5V/最小:3V | - | - | 60V | 6V ~ 12V | 最大:5V/最小:3V | 最大:5V/最小:3V | 最大:5V/最小:3V | - | 最大:5V/最小:3V | 最大:4V/最大:3V | - | 20V ~ 28V | - | - |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針