(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
CUI
スルーホール実装形、表面実装形、パネルマウント実装形等 各種実装タイプ/パッケージ品。光学式、容量式、機械式等 各種エンコーダースイッチ。
通常価格(税別) : | 187円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
インクリメンタルタイプエンコーダ。
【特長】
・多彩なニーズに応え、インクリメンタル、セルフリターンスイッチ、プッシュロック、2軸タイプを用意。
・本体厚4.5mmでプッシュスイッチ無し、あり(移動量0.5mm、1.5mm、2mm)バラエティを実現。
【用途】
・カーオーディオ・カーエアコン・プロジェクタ・ミニコンポ。
・電子レンジ・洗濯機等。
通常価格(税別) : | 259円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
デジタル機器の手動数値設定用パルス発生器に最適なREC/RESシリーズの設定用光学式エンコーダ。
【特長】
・小型、軽量、パネル防水仕様。
・無接触、マンマシンインターフェイス用。
・クリック付き(RECシリーズ)とクリック無し(RESシリーズ)を選択可能。
・クリック内蔵タイプ(RECW20D)。
【用途】
・パルス発生器以外に、医療機器、放送機器、FA、セキュリティシステム等のマニュアル設定用として最適。
通常価格(税別) : | 2,294円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 4,544円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
小型で低トルク、低イナーシャの光学式エンコーダ。
【特長】
・φ12(直径12mm)で2相矩形波出力タイプ。
・センサ用光学式エンコーダ。
・100、200、300パルスに対応。
・ボールベアリング採用により、ローコスト設計。
【用途】
・金融機器、放送機器、製造機器等に使用。
通常価格(税別) : | 7,853円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Bourns
表面実装形、スルーホール実装形等 各種パッケージ品。 光学式、機械式、磁気式等 各種基板用エンコーダスイッチ。
通常価格(税別) : | 292円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【Avago Technologies】 基板用エンコーダースイッチ
Avago Technologies
スルーホール実装形等 各種パッケージ品 エンコーダースイッチ。
通常価格(税別) : | 1,869円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
インクリメンタルタイプエンコーダ。
【特長】
・小型、薄型で長寿命タイプ。
・当社独自のクリックメカ構造により良好な操作感触。
・取付高さのバラエティ対応可能。
・車載仕様対応可。
【用途】
・マウス(カーソール操作)・カーオーディオ・カーナビゲーション。
・ステアリング用操作デバイス・リモコン。
通常価格(税別) : | 148円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
インクリメンタルタイプエンコーダ。
【特長】
・車載対応可能なプッシュスイッチ付絶縁軸タイプ。(EC12D)
・顧客取付ノブのLED照光ムラを防ぐ8角形状。(EC12D)
・EC12Eに対し投影面積を20%減少もあり。(EC12D)
・顧客側ノブとの勘合に配慮した軸寸法公差を極小化。
・ナット、ワッシャ付き。
【用途】
・カーオーディオ・ホームオーディオ・プロオーディオ。
・白物等の各種コントロール。
通常価格(税別) : | 78円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
小型16mm角の設定用光学式エンコーダ。
【特長】
・樹脂シャフトによる静電気対応品。
・スイッチ付/無、25RPM/50RPMから選択可能。
・ローコスト設計。
・スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
・2相矩形波タイプ。
【用途】
・医療機器、放送機器、FA、セキュリティシステム等のマニュアル設定用として最適。
通常価格(税別) : | 2,452円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
直径12mmの小型で低トルク、低イナーシャの光学式エンコーダ。
【特長】
・Φ12mmで300パルスまで対応可能
・ローコスト設計
・センサ用エンコーダ
・1相近似正弦波出力タイプ
・ボールベアリング軸受
・分解能:100P/R
・用途に応じた軸受が選択可能(スリーブ軸受・ボールベアリング軸受)
・低トルク、低イナーシャ
【用途】
・金融機器、放送機器、製造機器等に使用
通常価格(税別) : | 3,075円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
中空軸タイプエンコーダ。
【特長】
・セット設計の自由度向上に貢献する中空軸タイプ。
・良好な操作感触。
・EC21Cシリーズ:リフローはんだに対応。自動実装に対応可能な吸着キャップ付き。
・EC21Aシリーズ:軸ガタ極小品。
【用途】
・カーオーディオ・カーエアコン・プロジェクタ。
・電子レンジ・洗濯機。
通常価格(税別) : | 336円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
ジョイスティック、エンコーダ、スイッチを一体化した多機能デバイス。
【特長】
・ジョイスティック、エンコーダ、プッシュスイッチを融合させた3WAY設定が可能なデバイス。
・歯切れの良い作動感、クリック感、プッシュ感が非常に良く、パネル操作に最適なサイズ感。
・長寿命を実現(ジョイスティック50万回、エンコーダ/プッシュスイッチ100万回)。
【用途】
・医療機器、放送機器、セキュリティカメラ等、操作パネル全般。
通常価格(税別) : | 7,157円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 403円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
インクリメンタルタイプエンコーダ。
【特長】
・小型、薄型で長寿命タイプ。
・当社独自のクリックメカ構造により良好な操作感触。
・ホリゾンタルタイプとバーチカルタイプを準備。
・リフローはんだに対応。
【用途】
・モバイル機器のレベルコントロール。
・マウス等カーソルコントロール。
・リモコン。
通常価格(税別) : | 249円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
インクリメンタルタイプエンコーダ。
【特長】
・バーチカルマウントタイプの重トルクタイプ。
・クリック位置、クリックトルク、感触のカスタマイズに対応可能。
・同一形状でエンコーダと可変抵抗器(RK203)の両方に対応可能(プッシュスイッチ無しタイプ)。
【用途】
・カーエアコンの温度、風量、モード調節。
・カーオーディオの音量調整等。
通常価格(税別) : | 738円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ品。5mm~60mmまでの各種サイズ基板用エンコーダスイッチ。
通常価格(税別) : | 250円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子
抜群の操作感を実現、REC16K/REC16L/REC16Mシリーズの設定用光学式エンコーダ。
【特長】
・小型16mm角のコンパクトサイズ。
・安定した抜群の操作感(クリック感、スイッチ感)。
・長寿命タイプ(200万回転)。
・クリック付。スイッチ付/無、1軸/2軸等用途に応じて選択可能。
【用途】
・医療機器、放送機器、FA、セキュリティシステム等のマニュアル設定用として最適。
通常価格(税別) : | 2,464円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
45型中空軸タイプの中空軸タイプエンコーダ。
【特長】
・大径リング型つまみデザインに最適な大径中空穴付き重トルクタイプ。
【用途】
・カーAV機器・自動車/バイク。
通常価格(税別) : | 898円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
中空軸タイプエンコーダ。
【特長】
・セット設計の自由度向上に貢献する中空軸タイプ。
・良好な操作感触。
【用途】
・カーオーディオ・カーエアコン・プロジェクタ。
・電子レンジ・洗濯機。
通常価格(税別) : | 508円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Vishay
・エンコーダー技術 = リニア測定
・最大回転数 = 150rpm
・全体の高さ = 30.2mm
・全体の幅 = 22.2 Dia.mm
・最低動作温度 = -55℃
・最大使用温度 = +125℃
通常価格(税別) : | 2,489円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【TT Electronics】 基板用エンコーダースイッチ
TT Electronics
スルーホール実装形等 各種実装タイプ品。 EN11、EN12、EN16シリーズ、 機械式 エンコーダースイッチ。
通常価格(税別) : | 295円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
アブソリュートタイプエンコーダ。
【特長】
・4bitグレイコードに対応。
・IPX7相当の高耐水性能。
・大径ノブに対応した重クリックトルク。
【用途】
・白物家電・カーオーディオ・カーエアコン・オーディオ。
・ミキサー。
通常価格(税別) : | 519円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
中空軸タイプエンコーダ。
【特長】
・中空部に小型LCD等を搭載可能な大径中空軸タイプ。
・良好な操作感触、軸ガタ極小品。
【用途】
・カーオーディオ、カーエアコン等の各種コントロール。
・プロジェクタ、電子レンジ、洗濯機等の各種コントロール。
通常価格(税別) : | 1,574円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
本体サイズ9.5mmの小型・丸型で、取付面積の省スペース化に貢献。
【主な仕様】
・定格:10mA DC5V
・動作寿命:15,000 cycles
・使用温度範囲:-40℃~+85℃
※軸形状などのカスタム対応が可能です。
通常価格(税別) : | 835円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Bourns
・エンコーダー技術 = インクリメンタル
・最大回転数 = 120rpm
・出力信号タイプ = アナログ
・シャフトのタイプ = フラット
・電源電圧 = 5 V dc
・解像度 = 12ビット
・IP評価 = IP50
・全体の幅 = 22.23 Dia.mm
・全体的な深さ = 15.62mm
・動作温度 Min = -40℃
・最大使用温度 = +125℃
通常価格(税別) : | 6,125円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 814円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Grayhill
スルーホール実装形、表面実装形、パネルマウント実装形等 各種実装タイプ/パッケージ品。光学式、機械式、磁気等各種タイプエンコーダースイッチ。
通常価格(税別) : | 1,644円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
中空軸タイプエンコーダ。
【特長】
・業界初の中空軸エンコーダで複合操作。
・セット設計の自由度向上に貢献する中空軸タイプ。
【用途】
・カーオーディオ・カーエアコン・プロジェクタ。
・電子レンジ・洗濯機。
通常価格(税別) : | 1,385円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Alps Alpine 機械式ロータリエンコーダ,パルス数:40 インクリメンタル
アルプスアルパイン
・パルス数 = 40
・シャフトスタイル = フラット
・軸径 = 4 mm
・エンコーダ読み出し = インクリメンタル
・エンコーダ信号 = デジタル方形波
・取り付けタイプ = スルーホール
・インデックス出力 = ノンインデックス
・取り付け穴径 = 2.6 x 1.8 mm, 0.6 mm
通常価格(税別) : | 5,806円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
中空軸タイプエンコーダ。
【特長】
・2相出力とチャタリングによる読取ミスの影響が少ない3相出力(ABC)のバラエティーを用意。
・セット設計の自由度向上に貢献する中空軸タイプ。良好な操作感触。
【用途】
・カーオーディオ・カーエアコン・プロジェクタ。
・電子レンジ・洗濯機。
通常価格(税別) : | 838円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
中空軸タイプエンコーダ。
【特長】
・複合化可能な中空軸タイプ。
【用途】
・カーオーディオ・カーエアコン・プロジェクタ。
・電子レンジ・洗濯機。
通常価格(税別) : | 248円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
中空軸タイプエンコーダ。
【特長】
・セット設計の自由度向上に貢献する中空軸タイプ。
・良好な操作感触、軸ガタ極小品。
【用途】
・カーエアコンの温度、風量、モード調節。
・カーオーディオの音量調整等。
通常価格(税別) : | 928円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
BEI
【主な仕様】
・実装タイプ:シャーシマウント/サーボマウント等。
・出力タイプ:インデックス/直交(アナログ/増分)/グレーコード(絶対)等。
・エンコーダタイプ:光学式等。
通常価格(税別) : | 52,364円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
【RED LION CONTRO】 基板用エンコーダースイッチ
RED LION CONTRO
【主な仕様】
・実装タイプ : シャーシマウント
・出力タイプ : インデックス/直交(アナログ/増分) 等
・エンコーダタイプ : 機械式/光学式
通常価格(税別) : | 26,728円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
AMS TAOS USA
【主な仕様】
・実装タイプ : 表面実装形
・出力タイプ : PWM/直交/電圧 等
・エンコーダタイプ : 磁気式
通常価格(税別) : | 489円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
TRINAMIC
【主な仕様】
・実装タイプ : シャーシマウント
・出力タイプ : TTL
・エンコーダタイプ : 光学式
通常価格(税別) : | 13,635円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 38,639円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
11mm Vertical SW encoder,15 pulse,slot
アルプスアルパイン
・取り付けナットとワッシャ. 11mm低プロファイルエンコーダ. 出力信号、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで60° ±30°先行 15パルス - 30ディテント 20パルス - 20ディテント(STEC 09 / 10 / 12 / 13) スナップイン式の基板実装用とパネル取り付け用 水平と垂直の取り付けオプション 長寿命、高い信頼性 端部溝付き金属製シャフトのタイプと、平型シャフトのタイプ 回転寿命15000サイクル 10mA、DC5Vの定格 絶縁抵抗DC300V、10MR (最小) 耐電圧AC300V
通常価格(税別) : | 2,043円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 300
日本電産コパル電子
・パルス/回転 = 300
・エンコーダー技術 = インクリメンタル
・出力信号タイプ = 準正弦波
・電源電圧 = 5 V
・全体の高さ = 18mm
・最低動作温度 = -10℃
・最大使用温度 = +50℃
・スイッチング周波数 = 3 kHz
通常価格(税別) : | 6,565円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 3,273円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アルプスアルパイン
アルプスアルパイン 基板用エンコーダースイッチ 28型中空軸タイプ EC28A/EC28Cシリーズ。
通常価格(税別) : | 1,036円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ハネウェル
スルーホール実装形、パネルマウント実装形等 各種取り付けタイプ。 510/600シリーズ、光学式/機械式等 各種タイプ エンコーダスイッチ。
通常価格(税別) : | 2,747円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 100
日本電産コパル電子
・パルス/回転 = 100
・エンコーダー技術 = インクリメンタル
・出力信号タイプ = 準正弦波
・電源電圧 = 5 V
・全体の高さ = 18mm
・最低動作温度 = -10℃
・最大使用温度 = +50℃
・スイッチング周波数 = 3 kHz
通常価格(税別) : | 7,296円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 2,200円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
実装タイプ |
出力タイプ |
内蔵スイッチ |
1回転あたりのパルス数 |
供給電圧 |
戻り止め(デテント) |
操作方向 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | CUI | アルプスアルパイン | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | Bourns | Avago Technologies | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | アルプスアルパイン | 日本電産コパル電子 | Panasonic | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | 日本電産コパル電子 | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | Vishay | TT Electronics | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | Bourns | CTS CORPORATION | Grayhill | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | BEI | RED LION CONTRO | AMS TAOS USA | TRINAMIC | Vishay | アルプスアルパイン | 日本電産コパル電子 | アルプスアルパイン | アルプスアルパイン | ハネウェル | 日本電産コパル電子 | C&K Components |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 187円~ 数量別スライド値引 | 259円~ 数量別スライド値引 | 2,294円~ 数量別スライド値引 | 4,544円~ 数量別スライド値引 | 7,853円~ 数量別スライド値引 | 292円~ 数量別スライド値引 | 1,869円~ 数量別スライド値引 | 148円~ 数量別スライド値引 | 78円~ 数量別スライド値引 | 2,452円~ 数量別スライド値引 | 3,075円~ 数量別スライド値引 | 336円~ 数量別スライド値引 | 7,157円 数量別スライド値引 | 403円~ 数量別スライド値引 | 249円~ | 738円~ 数量別スライド値引 | 250円~ 数量別スライド値引 | 2,464円~ 数量別スライド値引 | 898円 | 508円 数量別スライド値引 | 2,489円 | 295円~ 数量別スライド値引 | 519円 数量別スライド値引 | 1,574円 数量別スライド値引 | 835円~ 数量別スライド値引 | 6,125円 | 814円~ 数量別スライド値引 | 1,644円~ 数量別スライド値引 | 1,385円 数量別スライド値引 | 5,806円 数量別スライド値引 | 838円~ 数量別スライド値引 | 248円~ 数量別スライド値引 | 928円 数量別スライド値引 | 52,364円~ 数量別スライド値引 | 26,728円~ 数量別スライド値引 | 489円~ 数量別スライド値引 | 13,635円~ 数量別スライド値引 | 38,639円 数量別スライド値引 | 2,043円 数量別スライド値引 | 6,565円 | 3,273円 数量別スライド値引 | 1,036円~ 数量別スライド値引 | 2,747円~ 数量別スライド値引 | 7,296円 | 2,200円 数量別スライド値引 |
通常出荷日 | 4日目 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 2日目~ |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 2日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 6日目 | 4日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 6日目 | 4日目 | 4日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 2日目 | 2日目 | 1日目 | 1日目 | 4日目 | 2日目 | 4日目 |
実装タイプ | PCB、スルーホール / パネルマウント / シャーシマウント | 表面実装 / スナップイン | パネルマウント | PCB、スルーホール / パネルマウント / シャーシマウント | シャーシマウント | 表面実装 / PCB、表面実装 / スルーホール / PCB、スルーホール / スナップイン / パネルマウント | 表面実装 / PCB、表面実装 / PCB、スルーホール / パネルマウント / シャーシマウント | スナップイン | スナップイン | スルーホール | シャーシマウント | スナップイン | - | 表面実装 / PCB、スルーホール | 表面実装 | スナップイン | スルーホール | スルーホール | スナップイン | スナップイン | - | PCB、スルーホール | スナップイン | スナップイン | スナップイン | - | スルーホール / PCB、スルーホール / パネルマウント | 表面実装 / PCB、スルーホール / パネルマウント | スナップイン | - | スナップイン | スナップイン | スナップイン | パネルマウント / シャーシマウント / サーボマウント | シャーシマウント | 表面実装 | シャーシマウント | シャーシマウント | - | - | PCB、スルーホール | PCB、スルーホール | PCB、スルーホール | - | パネルマウント |
出力タイプ | インデックス付き直角位相ラインドライバ(漸増) / SSI / インデックス付き直交(増分) / 直交(増分) / インデックス付き直交(増分)、RS422 / バイナリ(絶対)、インデックス付き直交(増分) / 電圧 | インクリメンタル(2相出力) / セルフリターンスイッチ | 直交(増分) | インデックス付き直交(増分) / 直交(増分) / 電圧 | 直交(増分) | バイナリ(絶対) / 直交(増分) / PWM / タコメータ | SSI / インデックス付き直交(増分) / グレーコード(絶対) / デジタル / バイナリ(絶対) / 直交(増分) / 差動電圧 / 電圧 | インクリメンタル(2相出力) | インクリメンタル(2相出力) | 直角位相、2ビット | 電圧 | インクリメンタル(2相出力) | 直交(増分) | 直交(増分) | インクリメンタル(2相出力) | インクリメンタル(2相出力) | 直交(増分) | 直角位相、2ビット | アブソリュート | インクリメンタル(2相出力) | - | 直交(増分) | アブソリュート | インクリメンタル(2相出力) | インクリメンタル(2相出力) | - | 直交(増分) | 8進(絶対) / 16進 (絶対) / グレーコード(絶対) / 直交(増分) / 直角位相、2ビット | インクリメンタル(2相出力) | - | インクリメンタル(2相出力) | インクリメンタル(3相出力) | インクリメンタル(2相出力) | インデックス付き直角位相ラインドライバ(漸増) / インデックス付き直交(増分) / グレーコード(絶対) / バイナリ(絶対) / 直交(増分) / 直交(アナログ) / 直角位相、2ビット / 電圧 | インデックス付き直交(増分) / 直交(増分) / 直交(アナログ) | PWM | TTL | 電圧 | - | - | 電圧 | インクリメンタル(2相出力) | グレーコード(絶対) / 直交(増分) | - | - |
内蔵スイッチ | 有り / 無し | 有り / 無し / その他 | 無し | 無し | 無し | 有り / 無し / その他 | 無し | 無し | 無し | 有り / 無し | 無し | 無し | 有り | 有り / 無し | 無し | 有り / 無し | 有り / 無し | 有り / 無し | - | - | - | 有り / 無し | 無し | - | 有り / 無し | - | 有り / 無し | 有り / 無し | - | - | 無し | - | - | 有り / 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | - | - | 有り | 無し | 無し | - | 有り |
1回転あたりのパルス数 | 4096 / 16384 / プログラマブル / 12 / 15 / 16 / 20 / 24 / 32 / 1024 / 2048 | その他 / 9 / 15 / 18 | 25 / 50 | 25 / その他 / 300 / 600 / 900 / 50 / 100 / 200 / 256 / 360 / 400 / 500 / 1000 / 1024 | 300 / 100 / 200 | 6 / 64 / 36 / 8 bit / 6PPR / 15PPR / 20PPR / 24PPR / 32PPR / 64PPR / 8 / 9 / 12 / 15 / 16 / 18 / 20 / 24 / 32 / 100 / 256 / 512 / 1024 | 4096 / 16384 / 150 LPI / 360 LPI / 1250 / 2500 / その他 / プログラマブル / 5000 / 32 / 100 / 120 / 192 / 200 / 256 / 360 / 400 / 500 / 512 / 1000 / 1024 / 2000 / 2048 | 12 | 12 / 15 / 24 | 25 / 50 | 100 | 9 / 15 | - | 8 / 9 / 12 / 15 / 16 | 12 | 18 | 18PPR / 15 / 24 | 25 | 31 | 15 / 18 | - | 20PPR / 24PPR / 12PPR / 12 / 20 / 24 | 12 / 16 | 9 | 15 | - | 6 / 4 / 8 / 20 | 25 / 64 / 128 / 36 / 16、32 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 / 100 / 256 | 15 | - | 15 | 6 / 10 | 15 | 4096 / 16384 / 2500 / 3000 / 3600 / 2 / プログラマブル / 300 / 5 / 13 / 250 / 336 / 600 / 720 / 785 / 1800 / 5000 / 10000 / 8 / 12500 / 18000 / 12 / 32 / 50 / 100 / 120 / 200 / 256 / 360 / 500 / 512 / 1000 / 1024 / 2000 / 2048 | 2500 / その他 / 250 / 600 / 10 / 100 / 200 / 1000 | 512 | その他 / 10000 | 4000 | - | - | 16 | 15 | 128 / 4 / 9 / 16 | - | 16 |
供給電圧 | 5V / 3.6V~5.5V | 5V | 5V | 5V~12V / 5V | 5V | 5V / その他 / 3.3V | 3V~3.6V、4.5V~5.5V / 5.6V / 3.3 V, 5 V / 4.5 V~5.5 V / 5V / 3.3VDC | 5V | - | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V / 10V / その他 | - | - | 5V | 5V | - | - | - | 5V | - | - | 5V | - | 5V | 30V / 5V / 3.3V / 3.3VDC / 4.75V~5.25V | - | - | 5V | - | - | 10V~30V / 5 V~15V / 5V~28V / 5V~9V / 15V~28V / 5V | 4.75V~28V / 8V~28V / 8V~35V | 3V~3.6V、4.5V~5.5V / 4.5 V~5.5 V | 4.5 V~5.5 V | 4.75V~5.25V | - | - | 5V | 5V | 5V | - | 5V |
戻り止め(デテント) | 有り / 無し | 有り / 無し | 有り | 有り / 無し | 無し | 有り / 無し | 有り / 無し | 有り | 有り / 無し | 無し | 無し | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り / 無し | 有り | 無し | 有り | - | 有り / 無し | 有り | 有り | 有り | - | 有り / 無し | 有り / 無し | 有り | - | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | - | - | 有り | 有り | 有り / 無し | - | 有り |
操作方向 | ライトアングル / 垂直 | 垂直 / 水平 | - | ユーザー選択可能 | - | ライトアングル / 垂直 / ユーザー選択可能 | ライトアングル / 垂直 / ユーザー選択可能 | 水平 | 垂直 | - | - | 垂直 | - | 垂直 | 垂直 / 水平 | 垂直 | - | - | - | - | - | ライトアングル / 垂直 | 垂直 | - | 垂直 | - | ライトアングル / 垂直 | 垂直 / ユーザー選択可能 | - | - | 垂直 | - | - | ライトアングル / 垂直 / ユーザー選択可能 | - | - | 垂直 | ユーザー選択可能 | - | - | 垂直 | 垂直 | ライトアングル / 垂直 | - | ユーザー選択可能 |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針