基板用タクタイルスイッチ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
回路構成
スイッチ機能
定格電流
定格電圧 DC(V)
定格電圧 AC(V)
アクチュエータ方向
照光

    SKHHシリーズ 6mm角 スナップインタイプ

      【PANASONIC】  基板用タクタイルスイッチ

        【タイコエレクトロニクス(TE)】  基板用タクタイルスイッチ

          【C&K Components】 基板用タクタイルスイッチ

            SKRGシリーズ φ6.2mm丸端子ラジアルタイプ

              【CITIZEN】 基板用タクタイルスイッチ

                SKHMシリーズ 6.2×6.5mm 表面実装タイプ

                  SKRPシリーズ 4.2×3.2mm 小型重作動力 表面実装タイプ

                    SKHCシリーズ 12mm角 スナップインタイプ

                      【E Switch】 基板用タクタイルスイッチ

                        SKQEシリーズ 12mm角 長寿命スナップインタイプ

                          SKQGシリーズ 5.2mm角 薄型表面実装タイプ

                            SKRKシリーズ 3.9×2.9mm 小型表面実装タイプ

                              【アルプス電気】  基板用タクタイルスイッチ

                                SKRAシリーズ 6.2mm角 ミドルストローク表面実装タイプ

                                  SKSGシリーズ 3×2.7mm 小型重作動力表面実装タイプ

                                    SKSCシリーズ 高さ1.25mm 薄型サイドプッシュ表面実装タイプ

                                      SKQBシリーズ 10mm角 防水スナップインタイプ

                                        SKQMシリーズ 6×3.5mm 小型表面実装タイプ

                                          SKHLシリーズ 6×3.5mm 小型スナップインタイプ

                                            SKHUシリーズ 6.2×6.3mm 表面実装タイプ

                                              SKRTシリーズ 4.5×3.4mm サイドプッシュ表面実装タイプ

                                                SKTDシリーズ 高さ1.55mmサイドプッシュ 表面実装タイプ

                                                  SKPFシリーズ ロングストローク・重作動力 スナップインタイプ

                                                    SKRBシリーズ 高さ0.55mm 薄型表面実装タイプ

                                                      SKQKシリーズ 6.6mm角 ラジアルタイプ

                                                        SKSWシリーズ 3×2mm小型プロジェクション付表面実装タイプ

                                                          SKEGシリーズ 6mm角 スナップインタイプ

                                                            SKQJシリーズ 6.6mm角 スナップインタイプ

                                                              SKRRシリーズ 高さ0.6mm 薄型長寿命表面実装タイプ

                                                                SKSUシリーズ 静音ミドルストローク 表面実装タイプ

                                                                  SKHWシリーズ 6mm角 防塵スナップインタイプ

                                                                    SKPMシリーズ 低接触抵抗 表面実装タイプ

                                                                      SKRMシリーズ 高さ0.4mm 薄型表面実装タイプ

                                                                        【Wurth Electronics】 基板用タクタイルスイッチ

                                                                          SKSNシリーズ 高さ1.35mm サイドプッシュミッドマウント表面実装タイプ

                                                                            SKPDシリーズ 7.8mm角 ラジアルタイプ

                                                                              SKQYシリーズ 6.1×3.7mm 小型高速実装 表面実装タイプ

                                                                                SKRNシリーズ 6mm角 薄型ダブルアクション 表面実装タイプ

                                                                                  SKSTシリーズ 静音0.9mmストローク 表面実装タイプ

                                                                                    SKTGシリーズ 高さ1.55mm サイドプッシュハーフマウント 表面実装タイプ

                                                                                      SKSVシリーズ 2.8×1.9mm 小型プロジェクション付表面実装タイプ

                                                                                        【Keystone】 基板用タクタイルスイッチ

                                                                                          Alps Electric タクトスイッチ,Single Pole Single Throw (SPST), スルーホール

                                                                                            【Apem】 基板用タクタイルスイッチ

                                                                                            メーカー

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            Panasonic

                                                                                            タイコエレクトロニクス(TE)

                                                                                            C&K Components

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            CITIZEN

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            E Switch

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            Wurth Electronics

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            Keystone

                                                                                            アルプス電気

                                                                                            Apem

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            SKHHシリーズ 6mm角 スナップインタイプ

                                                                                            【PANASONIC】 基板用タクタイルスイッチ

                                                                                            【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用タクタイルスイッチ

                                                                                            【C&K Components】 基板用タクタイルスイッチ

                                                                                            SKRGシリーズ φ6.2mm丸端子ラジアルタイプ

                                                                                            【CITIZEN】 基板用タクタイルスイッチ

                                                                                            SKHMシリーズ 6.2×6.5mm 表面実装タイプ

                                                                                            SKRPシリーズ 4.2×3.2mm 小型重作動力 表面実装タイプ

                                                                                            SKHCシリーズ 12mm角 スナップインタイプ

                                                                                            【E Switch】 基板用タクタイルスイッチ

                                                                                            SKQEシリーズ 12mm角 長寿命スナップインタイプ

                                                                                            SKQGシリーズ 5.2mm角 薄型表面実装タイプ

                                                                                            SKRKシリーズ 3.9×2.9mm 小型表面実装タイプ

                                                                                            【アルプス電気】 基板用タクタイルスイッチ

                                                                                            SKRAシリーズ 6.2mm角 ミドルストローク表面実装タイプ

                                                                                            SKSGシリーズ 3×2.7mm 小型重作動力表面実装タイプ

                                                                                            SKSCシリーズ 高さ1.25mm 薄型サイドプッシュ表面実装タイプ

                                                                                            SKQBシリーズ 10mm角 防水スナップインタイプ

                                                                                            SKQMシリーズ 6×3.5mm 小型表面実装タイプ

                                                                                            SKHLシリーズ 6×3.5mm 小型スナップインタイプ

                                                                                            SKHUシリーズ 6.2×6.3mm 表面実装タイプ

                                                                                            SKRTシリーズ 4.5×3.4mm サイドプッシュ表面実装タイプ

                                                                                            SKTDシリーズ 高さ1.55mmサイドプッシュ 表面実装タイプ

                                                                                            SKPFシリーズ ロングストローク・重作動力 スナップインタイプ

                                                                                            SKRBシリーズ 高さ0.55mm 薄型表面実装タイプ

                                                                                            SKQKシリーズ 6.6mm角 ラジアルタイプ

                                                                                            SKSWシリーズ 3×2mm小型プロジェクション付表面実装タイプ

                                                                                            SKEGシリーズ 6mm角 スナップインタイプ

                                                                                            SKQJシリーズ 6.6mm角 スナップインタイプ

                                                                                            SKRRシリーズ 高さ0.6mm 薄型長寿命表面実装タイプ

                                                                                            SKSUシリーズ 静音ミドルストローク 表面実装タイプ

                                                                                            SKHWシリーズ 6mm角 防塵スナップインタイプ

                                                                                            SKPMシリーズ 低接触抵抗 表面実装タイプ

                                                                                            SKRMシリーズ 高さ0.4mm 薄型表面実装タイプ

                                                                                            【Wurth Electronics】 基板用タクタイルスイッチ

                                                                                            SKSNシリーズ 高さ1.35mm サイドプッシュミッドマウント表面実装タイプ

                                                                                            SKPDシリーズ 7.8mm角 ラジアルタイプ

                                                                                            SKQYシリーズ 6.1×3.7mm 小型高速実装 表面実装タイプ

                                                                                            SKRNシリーズ 6mm角 薄型ダブルアクション 表面実装タイプ

                                                                                            SKSTシリーズ 静音0.9mmストローク 表面実装タイプ

                                                                                            SKTGシリーズ 高さ1.55mm サイドプッシュハーフマウント 表面実装タイプ

                                                                                            SKSVシリーズ 2.8×1.9mm 小型プロジェクション付表面実装タイプ

                                                                                            【Keystone】 基板用タクタイルスイッチ

                                                                                            Alps Electric タクトスイッチ,Single Pole Single Throw (SPST), スルーホール

                                                                                            【Apem】 基板用タクタイルスイッチ

                                                                                            通常価格

                                                                                            40円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            14円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            19円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            11円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            31円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            28円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            140円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            133円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            108円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            10円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            138円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            142円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            147円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            516円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            147円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            142円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            145円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            148円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            146円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            142円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            668円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            142円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            638円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            186円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            542円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            150円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            613円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            171円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            147円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            138円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            654円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            149円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            558円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            574円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            35円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            638円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            147円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            619円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            683円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            733円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            638円

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            63円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            17円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            206円

                                                                                            420円~

                                                                                            数量別スライド値引

                                                                                            通常出荷日 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目~ 1日目~ 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            4日目 在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            4日目 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            4日目 在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目 在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目 1日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            4日目 1日目 4日目
                                                                                            実装タイプスルーホール表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホールスルーホール表面実装表面実装表面実装スルーホール表面実装 / スルーホールスルーホール表面実装表面実装表面実装表面実装表面実装表面実装スルーホール表面実装スルーホール表面実装表面実装表面実装スルーホール表面実装スルーホール表面実装スルーホールスルーホール表面実装表面実装スルーホール表面実装表面実装表面実装 / スルーホール表面実装スルーホール表面実装表面実装表面実装表面実装表面実装表面実装-スルーホール
                                                                                            回路構成SPST-NOSPDT / SPST-NO / SPSTSPST-NOSPDT / SPST-NO / SPST-NC / SPSTSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NO / SPST x 2 / DPDT / SPSTSPST-NOSPST-NOSPST-NO-SPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPSTSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NO-SPST-NOSPST-NOSPST-NOSPST-NO-SPST-NO
                                                                                            スイッチ機能-(ON)-(OFF) ~ オフ-モメンタリ-モメンタリOFF-(ON) ~ オフ-モメンタリOFF-(ON) ~ オン-モメンタリ-オフ-モメンタリ---OFF-(ON) ~ オフ-モメンタリ------------------------オフ-モメンタリ-------オフ-モメンタリ-オフ-モメンタリ
                                                                                            定格電流50mA0.005A ~ 200mA0.02A@15VDC ~ 50mA0.01A@32VDC ~ 100mA50mA0.02A@12VDC50mA50mA50mA0.02A@15VDC ~ 100mA50mA50mA5mA50mA50mA50mA50mA50mA50mA50mA50mA50mA50mA5mA50mA50mA50mA5mA50mA50mA50mA50mA50mA50mA0.02A@15VDC ~ 0.05A@12VDC50mA5mA50mA50mA50mA50mA50mA0.012A@24VDC-0.05A@24VDC
                                                                                            定格電圧 DC(V)12VDC12VDC ~ 30VDC12VDC ~ 24VDC12VDC ~ 32VDC12VDC-12VDC16VDC12VDC12VDC ~ 50VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC16VDC12VDC16VDC12VDC-12VDC12VDC12VDC12VDC16VDC12VDC12VDC---
                                                                                            定格電圧 AC(V)--24V20V ~ 32V-----500V-----------------------------------
                                                                                            アクチュエータ方向上部作動式 / 側部作動式上部または側部差動式 / 上部作動式 / 側部作動式 / その他上部または側部差動式 / 上部作動式 / 側部作動式 / その他上部または側部差動式 / 上部作動式 / 側部作動式 / その他上部作動式上部作動式 / 側部作動式上部作動式上部作動式上部作動式上部または側部差動式 / 上部作動式 / 側部作動式 / その他上部作動式上部作動式上部作動式上部作動式上部作動式上部作動式側部作動式上部作動式 / 側部作動式上部作動式上部作動式 / 側部作動式上部作動式側部作動式側部作動式上部作動式上部作動式上部作動式上部作動式上部作動式 / 側部作動式上部作動式 / 側部作動式上部作動式上部作動式上部作動式上部作動式上部作動式上部作動式 / 側部作動式側部作動式上部作動式上部作動式上部作動式上部作動式側部作動式上部作動式上部作動式-上部作動式
                                                                                            照光無し無し有り / 無し有り / 無し無し無し無し無し無し有り / 無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し無し有り / 無し無し無し無し無し無し無し無し無し-無し

                                                                                            基板用タクタイルスイッチに関連するカテゴリ

                                                                                            基板用タクタイルスイッチに関連する通販・販売特集