(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 240円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 320円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
【特長】
・ベストセラー・形G2R。
・コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。
・操作コイルはAC、DCタイプを品揃え。
・【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器、電気・水道・ガスなどの制御システム。
・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されている。
通常価格(税別) : | 298円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
高容量、高耐圧、密封構造で小型1a接点5A(8A)、1a1b、2a、2b接点5Aのパワー・タイプ。
【特長】
・感動消費電力98mWと高感度(形G6B-1114P-US、形G6B-1174P-US)。
・耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。
・自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。
・標準形でUL508、CSA規格取得。
・他SEV規格認定品も用意。
・誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnln)形をシリーズ化。
・超音波洗浄対応形をシリーズ化。
・動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。
・2極タイプをシリーズ化。
【用途】
・3A以上の負荷開閉に利用され、家電製品、各種FA機器、産業機器、住宅設備などで使用されている。
通常価格(税別) : | 324円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。
【特長】
・高密度実装に対応して床面積を約45%減少( 幅6.5mm×長さ17.5mm×高さ12.5mm)
・小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能
・2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性
【用途】
・3A以上の負荷開閉に利用され、家電製品、各種FA機器、産業機器、住宅設備などで使用されている
通常価格(税別) : | 426円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
小型機器内蔵用、高さ15.7mmの低背パワーリレー。
【特長】
・1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。
・消費電力400mWの高感度。
・コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
・使用周囲温度は-40〜+85℃。
・標準品にて、VDE規格を取得。
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などのプリント基板に。
通常価格(税別) : | 318円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 538円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。
【特長】
・使用周囲温度85℃
・標準でUL CLASS B対応
・UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠
【用途】
・家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適
通常価格(税別) : | 208円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。
【特長】
・1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。
・高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。
・低消費電力200mWと高感度化を実現。
・標準形でUL508、CSA規格取得。
・超音波洗浄対応形もシリーズ化。
・専用ソケット形P6Cを準備しました。
【用途】
・通信機器、OA機器などのプリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍。
通常価格(税別) : | 350円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。
【特長】
・家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。
・UL、CSA規格認定済み。
・高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。
・消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。
・プラスチック・シールタイプもシリーズ化。
・タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器などの使用に。
・セキュリティ装置などのプリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍。
通常価格(税別) : | 328円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
小型1a10A、1a1b/2a8A有極DKリレー。
【特長】
・プリント板ソケットをご用意。
・豊富な接点構成(1a、1a1b、2a)。
・ラッチングタイプもご用意。
【用途】
・電源、OA機器、産業用機器、電力設備が利用可能。
通常価格(税別) : | 671円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 290円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
IDEC
耐久性に優れた小形サイズで高接 点許容電流のスリムパワーリレー。
【特長】
・1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。
・幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。
・RJ1V(1極用):12A/16A。
・RJ2V(2極用):8A。
・IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性。
・電気的耐久性:20万回以上(AC負荷)。
・機械的耐久性:3000万回以上(ACコイル・c接点)。
・フラックスタイト構造。
・EU指令2002/95/ECに基づいて対応しています。(特定物質 - 鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE)。
・ロイド船級規格型式認定取得。
通常価格(税別) : | 349円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
1a1b/2a 8A有極パワーリレー。
【特長】
・8A多極リレー(1a1b/2a)。
・耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V。
・プリント板用ソケット、はんだ付用ソケットを用意。
・ラッチングタイプも品揃え。
・接点最大許容電力:3,040VA(8A 380V AC)。
【用途】
・電力設備・産業用機器に最適。
通常価格(税別) : | 1,500円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。
【特長】
・入・出力間〈コイル-接点間〉を完全分離し、耐衝撃電圧10,000Vを実現。
・コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4,000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。
・VDE規格認証品もございます。
・製作の可否については別途お問い合わせください。
・1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。
・全波整流対応形も品揃え。
【用途】
・通信機器、OA機器などプリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍。
・電源装置。
通常価格(税別) : | 407円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 200円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。
【特長】
・投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。
・小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。
・UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。
・耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。
・標準品にて耐フラックス構造を採用。
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などのプリント基板に。
通常価格(税別) : | 588円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。
【特長】
・高さ15mmの低背(メーカー形G2Rの約60%)
・小型ながらAC250V、8Aが開閉可能
・消費電力220mWの高感度
・絶縁距離8mm、コイル一接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁
・使用範囲温度は85℃を満足
・標準品にて、VDE規格を取得
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などの使用に
・プリント基板に実装され、制御機器や幅広いアプリケーションで活躍
通常価格(税別) : | 298円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
富士通コンポーネント
【特長】
・幅5mmの超スリムタイプで高密度実装が可能。実装面積わずか100mm2、重さ3.5gで機器の超小型化、軽量化に最適
・定格消費電力120mW、感動電力54mWの低消費電力、超高感度リレー
・接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点で、低レベルから5Aまでの幅広い範囲で高信頼性を実現
・UL(508、1604)、CSA規格を取得
・IEC61010、61131強化絶縁に準拠
・耐サージ電圧5080V、耐電圧AC3000V(コイル-接点間)を実現した高絶縁性
・耐環境性に優れたプラスチックシールタイプで、自動実装、丸洗いが可能
・基板設計が容易なSIL(Single in Line)端子配列
・スリーホール形(プリント基板実装/ソケット実装)
・SN形I/Oソリッドステートリレーと端子配列は完全コンパチブル
・プラスチック材料:難燃性UL94V-0
通常価格(税別) : | 257円 |
---|---|
通常出荷日 : | 89日目 |
通常価格(税別) : | 488円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
小型フラットパッケージで高容量2A制御可能
【特長】
・高容量を実現、連続負荷電流:Max.2A
・小型フラットなパワーDIP形状
・低オン抵抗(typ.0.11Ω、AQY272)
・出力構成:1a
【用途】
●計測機器 ●信号 ●機械、設備
通常価格(税別) : | 1,389円~ |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
RJシリーズスリムパワーリレープリント基板タイプ(ツイン接点タイプ)
IDEC
【特長】
・2c、2a接点から選択可能。
・IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性。
・フラックスタイト構造。
通常価格(税別) : | 529円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 80日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オムロン
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー(プリント基板端子)。
【特長】
・定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
・AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、カバーできるワイドレンジコイルを実現。
・高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
・絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
・タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
・表面接続ソケットも用意しました。
・標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
・接点間隔3mmの安全設計。
通常価格(税別) : | 1,111円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
富士電機機器制御
【特長】
・小形、軽量で10A の大接点容量を有しています。
・各種機器のパワーリレーとして最適です。
・UL・CSA・TUV認定取得しています。
・コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
通常価格(税別) : | 857円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic
インターフェイス用1a(ツイン接点)5A小型パワーリレー。
【特長】
・小型スリム : 幅10 × 長さ20 × 高さ16mm。
・耐電圧 : 4,000V。
・耐サージ電圧 : 8,000V。
・プリント板ソケットを用意している。
【用途】
・産業用機器。
・OA機器。
・プログラマブルコントローラ等の各種インターフェース。
通常価格(税別) : | 603円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (AHE2232), DPNO, 24V dc, 300 Ω
Panasonic
・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = DPNO
・スイッチング電流 = 30 A
・ターミナルタイプ = ネジ
・コイル抵抗 = 300 Ω
・最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
・最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 50mm
・奥行き = 16.5mm
・高さ = 44.5mm
・寸法 = 50 x 16.5 x 44.5mm
・動作温度 Max = +55℃
通常価格(税別) : | 3,625円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
通常価格(税別) : | 369円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (AHE2212), DPNO, 24V dc, 300 Ω
Panasonic
・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = DPNO
・スイッチング電流 = 25 A
・ターミナルタイプ = プラグイン
・コイル抵抗 = 300 Ω
・最大スイッチング電圧 AC = 277V
・最大スイッチング電圧 DC = 30V
・アプリケーションタイプ = 家庭用電気機器
・長さ = 50mm
・奥行き = 33mm
・高さ = 35mm
・寸法 = 50 x 33 x 35mm
・動作温度 Min = -50℃
通常価格(税別) : | 3,268円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Fujitsu パワーリレー, 1c接点, 24V, 2.35 kΩ
富士通
・コイル電圧 = 24V
・接点構成 = SPDT
・取り付けタイプ = 基板実装
・ターミナルタイプ = 基板ピン
・コイル抵抗 = 2.35 kΩ
・最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
・最大スイッチング電圧 DC = 300V dc
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 29mm
・奥行き = 10mm
・高さ = 12.5mm
・寸法 = 29 x 10 x 12.5mm
・動作温度 Min = -40℃
通常価格(税別) : | 650円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (AW3013F), SPST, 12V dc, 720 Ω
Panasonic
・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = SPST
・取り付けタイプ = 基板実装
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 720 Ω
・最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
・最大スイッチング電圧 DC = 125V dc
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 20mm
・奥行き = 12.5mm
・高さ = 9.7mm
・寸法 = 20 x 12.5 x 9.7mm
・動作温度 Min = -40℃
通常価格(税別) : | 2,014円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (AHE1212), SPNO, 24V dc, 300 Ω
Panasonic
・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = SPNO
・スイッチング電流 = 30 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 300 Ω
・最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
・最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 50mm
・奥行き = 33mm
・高さ = 35mm
・寸法 = 50 x 33 x 35mm
・動作温度 Min = -50℃
通常価格(税別) : | 2,836円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (AJW4211), 1c接点, 12V dc, 270 Ω
Panasonic
・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = SPDT
・スイッチング電流 = 10 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 270 Ω
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 28.6mm
・奥行き = 12.8mm
・高さ = 20mm
・寸法 = 28.6 x 12.8 x 20mm
・動作温度 Min = -40℃
通常価格(税別) : | 563円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (AJW5212), DPNO, 24V dc, 1.1 kΩ
Panasonic
・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = DPNO
・スイッチング電流 = 5 A
・コイル抵抗 = 1.1 kΩ
・最大スイッチング電圧 AC = 250V
・最大スイッチング電圧 DC = 30V
・アプリケーションタイプ = 家庭用電気機器
・長さ = 28.6mm
・奥行き = 12.8mm
・高さ = 20mm
・寸法 = 28.6 x 12.8 x 20mm
・動作温度 Max = +60℃
通常価格(税別) : | 734円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (AJQ6342F), 1c接点, 24V dc, 1.44 kΩ
Panasonic
・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = SPDT
・スイッチング電流 = 10 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 1.44 kΩ
・最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
・最大スイッチング電圧 DC = 110V dc
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 20mm
・奥行き = 10mm
・高さ = 15.6mm
・寸法 = 20 x 10 x 15.6mm
・特殊機能 = クラスEのコイル絶縁
通常価格(税別) : | 976円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (AR1342), 4c接点, 24V dc, 1.92 kΩ
Panasonic
・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = 4PDT
・取り付けタイプ = 基板実装
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 1.92 kΩ
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 51mm
・奥行き = 25.6mm
・高さ = 22mm
・寸法 = 51 x 25.6 x 22mm
・動作温度 Min = -50℃
通常価格(税別) : | 6,039円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (太陽光発電用負荷), SPNO, 12V dc, 103 Ω
Panasonic
・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = SPNO
・スイッチング電流 = 31 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 103 Ω
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 30.1mm
・奥行き = 15.7mm
・高さ = 23.3mm
・寸法 = 30.1 x 15.7 x 23.3mm
・動作温度 Min = -40℃
通常価格(税別) : | 1,466円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (AJW4219), 1c接点, 5V dc, 47 Ω
Panasonic
・コイル電圧 = 5V dc
・接点構成 = SPDT
・取り付けタイプ = 基板実装
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 47 Ω
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 28.6mm
・奥行き = 12.8mm
・高さ = 20mm
・寸法 = 28.6 x 12.8 x 20mm
・動作温度 Min = -40℃
通常価格(税別) : | 570円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (AJW4211), 1c接点, 12V dc, 270 Ω
Panasonic
・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = SPDT
・取り付けタイプ = 基板実装
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 270 Ω
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 28.6mm
・奥行き = 12.8mm
・高さ = 20mm
・寸法 = 28.6 x 12.8 x 20mm
・動作温度 Min = -40℃
通常価格(税別) : | 521円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (AJS1313F), 1c接点, 48V dc, 6.4 kΩ
Panasonic
・コイル電圧 = 48V dc
・接点構成 = SPDT
・スイッチング電流 = 5 A
・ターミナルタイプ = 基板ピン
・コイル抵抗 = 6.4 kΩ
・最大スイッチング電圧 AC = 250V
・最大スイッチング電圧 DC = 100V
・アプリケーションタイプ = 家庭用電気機器、加温制御、オフィス機器
・長さ = 22mm
・奥行き = 16mm
・高さ = 16.04mm
・寸法 = 22 x 16 x 16.4mm
・動作温度 Min = -40℃
通常価格(税別) : | 513円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (AR2029F), DPNO, 5V dc, 105 Ω
Panasonic
・コイル電圧 = 5V dc
・接点構成 = DPNO
・スイッチング電流 = 8 A
・コイル抵抗 = 105 Ω
・最大スイッチング電圧 AC = 380V
・最大スイッチング電圧 DC = 250V
・アプリケーションタイプ = 多目的
・長さ = 31mm
・奥行き = 14mm
・高さ = 11mm
・寸法 = 31 x 14 x 11mm
・動作温度 Min = -40℃
通常価格(税別) : | 2,138円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic スリムパワーリレー, SPNO, 12V dc, 272 Ω
Panasonic
・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = SPNO
・スイッチング電流 = 5 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 272 Ω
・最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
・最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 24mm
・奥行き = 11mm
・高さ = 25mm
・寸法 = 24 x 11 x 25mm
・動作温度 Max = +70℃
通常価格(税別) : | 638円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (AGP2019F), DPST, 5V dc, 83 Ω
Panasonic
・コイル電圧 = 5V dc
・接点構成 = DPST
・スイッチング電流 = 5 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 83 Ω
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 20.2mm
・奥行き = 11mm
・高さ = 10.5mm
・寸法 = 20.2 x 11 x 10.5mm
・動作温度範囲 = -40 → +65℃
通常価格(税別) : | 1,896円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Panasonic パワーリレー (欧州規格適合), DPST, 24V dc, 2.88 kΩ
Panasonic
・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = DPST
・取り付けタイプ = 基板実装
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 2.88 kΩ
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 25mm
・奥行き = 12.5mm
・高さ = 12.5mm
・寸法 = 25 x 12.5 x 12.5mm
・最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
通常価格(税別) : | 1,762円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
規格・仕様一覧 |
用途 |
接点構成 |
ラッチ機能 |
端子形状 |
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A) |
コイル定格電圧(DC)(V) |
コイル定格電圧(AC)(V) |
代表規格 |
寸法 高さ(mm) |
寸法 幅(mm) |
寸法 奥行き(mm) |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | ミスミ | ミスミ | オムロン | オムロン | オムロン | オムロン | Panasonic | オムロン | オムロン | オムロン | オムロン | Panasonic | Panasonic | Panasonic | IDEC | Panasonic | オムロン | ミスミ | オムロン | オムロン | 富士通コンポーネント | オムロン | Panasonic | IDEC | オムロン | 富士電機機器制御 | Panasonic | Panasonic | RS PRO | Panasonic | 富士通 | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 240円~ 数量別スライド値引 | 320円~ 数量別スライド値引 | 298円~ 数量別スライド値引 | 324円~ 数量別スライド値引 | 426円~ | 318円~ 数量別スライド値引 | 399円~ 数量別スライド値引 | 538円~ 数量別スライド値引 | 208円~ | 350円~ 数量別スライド値引 | 328円~ | 1,068円~ 数量別スライド値引 | 671円~ 数量別スライド値引 | 290円~ 数量別スライド値引 | 349円~ | 1,500円~ 数量別スライド値引 | 407円~ | 200円~ 数量別スライド値引 | 588円~ | 298円~ 数量別スライド値引 | 257円 | 488円 | 1,389円~ 数量別スライド値引 | 529円~ | 1,111円~ 数量別スライド値引 | 857円~ 数量別スライド値引 | 603円 数量別スライド値引 | 3,625円 | 369円~ 数量別スライド値引 | 3,268円 | 650円 | 2,014円 数量別スライド値引 | 2,836円 | 563円 | 734円 | 976円 数量別スライド値引 | 6,039円 数量別スライド値引 | 1,466円 | 570円 | 521円 数量別スライド値引 | 513円 | 2,138円 | 638円 数量別スライド値引 | 1,896円 数量別スライド値引 | 1,762円 |
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 89日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | お見積り | 80日目 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 2日目 | 2日目~ | 6日目 | 2日目 | 6日目 | 6日目 | 2日目 | 6日目 | 6日目 | 6日目 | 6日目 | 6日目 | 6日目 | 6日目 | 6日目 | 6日目 | 6日目 | 2日目 |
規格・仕様一覧 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | パワー | - | パワー | - | 信号用 / パワー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接点構成 | 1a | 1a | 1a / 1c / 2a / 2c | 1a / 2a / 2b / その他 | 1a | 1a / 1c / 2c | 1a / 2a / その他 | 1a | 1a / 1c | 1a / その他 | 1a | その他 | 1a / 2a / その他 | 1a / 1c / 2a / 2c | 1a / 1c / 2a / 2c | 2a / その他 | 1a / 2a | 1a | 1a | 1a / 1c | 1a | 1a | その他 | 2a / 2c | 2a | 2c | 1a | - | 1c / 2c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ラッチ機能 | 無 | 無 | 有 / 無 | 有 / 無 | 無 | 無 | 有 / 無 | 無 | - | - | - | 有 / 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | - | 無 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 | - | - | 無 | - | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
端子形状 | 基板用 | 基板用 | 基板用 / タブ端子 | ソケット/プラグイン / 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 / タブ端子 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | 基板用 | - | 基板用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A) | - | - | 4 ~ 16 | 5 ~ 8 | 5 | 5 ~ 16 | 5 | 8 | 8 | 8 ~ 10 | 10 | 3 | 8 ~ 10 | 5 ~ 10 | 8 ~ 16 | 8 | 10 ~ 15 | - | 20 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コイル定格電圧(DC)(V) | 12 ~ 24 | 5 ~ 24 | 5 ~ 100 | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | 24 | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | 12 ~ 24 | 5 ~ 100~110 | 5 ~ 24 | 12 ~ 24 | 5 ~ 24 | 12 ~ 24 | 5 ~ 24 | 24 | 24 | - | 5 ~ 100~110 | 12 ~ 24 | DC6 ~ DC100 | 5 ~ 24 | - | 5 ~ 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コイル定格電圧(AC)(V) | - | - | 24 ~ 200/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 ~ 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 240 | 100/120 | AC6 ~ AC200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
代表規格 | UL / CUL / TUV / CQC | UL / CUL | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | UL / CSA | UL / TUV / CSA | UL / CSA | - | - | - | UL / CSA | UL / TUV / CSA | UL / CSA | CE / UL / CSA | UL / CSA | - | UL / CUL / TUV / CQC | UL / CSA | - | UL / CSA | UL / CSA | UL / CUL | CE / UL / CSA | - | UL / TUV / CSA | UL / CSA | - | UL / TUV / CQC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
寸法 高さ(mm) | 12.5 | 10.2 | 25.5 ~ 29.5 | 10 ~ 15 | 12.5 | 15.7 | 10.5 | 10 | 19 | 10 | 11 | 10 | 10 | 20 | 29.5 | 11.3 | 30.5 | 26 | 23.5 ~ 26.8 | 15 | 17.5 | 15 | 3.7 ~ 12.5 | 29.5 | 47 | 39.4 | 16 | - | 10 ~ 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
寸法 幅(mm) | 20 | 20 | 13 ~ 45 | 10 ~ 11 | 6.5 | 29 | 11 | 10 | 22.5 | 20 | 22 ~ 22.1 | 12 | 12.5 ~ 15 | 12.8 | 13 | 14 | 30.5 | 29 | 30.5 | 28.5 | 20.1 | 11 | 3.5 ~ 8.8 | 13 | 52.5 | 21 | 10 | - | 12.5 ~ 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
寸法 奥行き(mm) | 5 | 15 | 13 ~ 45 | 20 ~ 20.2 | 18.5 | 12.7 | 20.2 | 20 | 16.5 | 15 | 16 ~ 25.1 | 28 | 20 | 28.6 | 29 | 31 | 19.5 | 13 | 16 | 10 | 5 | 20 | 9.3 ~ 21 | 29 | 35.5 | 27.8 | 20 | - | 7.5 ~ 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針