(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
出荷日 |
|
---|
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 939円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
【特長】
・操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
・スイッチの連続取付けが可能なため、実装密度が上げられます。
通常価格(税別) : | 208円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 82円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 61日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
【特長】
・操作感覚は非照光式、照光式ともに極超小形を意識させない、明確なフィーリングです。
・端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
・可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
【用途】
・OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に最適。
通常価格(税別) : | 61円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグル、パドルロッカ、押ボタン、表示灯など豊富なシリーズ構成を持つAシリーズのスライドスイッチ。
【特長】
・接触部に、丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。
・微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持する。
・コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られる。
・スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となる。
・端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上している。
・PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能。
・端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用。
【用途】
・OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
通常価格(税別) : | 188円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 320円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
【特長】
・モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
・全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保しています。
・作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
【用途】
・通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等に最適。
通常価格(税別) : | 97円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オータックス OTAX 操作用スイッチ スライド Bシリーズ
オータックス(株)
【特長】
・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-1認定材料を使用しています。
・ノイズを極少にした接触構造の関係値に設計しており、安定した開閉が出来ます。
・全品種10A仕様を満足する高品質、高信頼性の製品でさらに10Aタイプでは小形、低価格の普及品です。
・端子部シール形ですので半田付けによるフラックスがケース内に流入しません。
・端子接点一体カシメにより、半田付け等の熱によるケース変形が万が一発生しても電気的事故を生じることがありません。
通常価格(税別) : | 200円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オータックス OTAX 操作用スイッチ スライド Cシリーズ
オータックス(株)
【特長】
・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-1認定材料を使用しています。
・ノイズを極少にした接触構造の関係値に設計しており、安定した開閉が出来ます。
・全品種6A仕様を満足する高品質、高信頼性の製品でさらに6Aタイプでは小形、低価格の普及品です。
・端子部シール形ですので半田付けによるフラックスがケース内に流入しません。
通常価格(税別) : | 199円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 238円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 3接点 100 mA @ 12 V dc
日本電産コパル電子
・コンタクトのコンフィギュレーション = DP3T
・装着タイプ = PCB
・コンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dc
・ターミナルタイプ = スルーホール
・アクチュエータタイプ = スライド
・接触抵抗 = 70mΩ
・動作温度範囲 = -40 → +85℃
通常価格(税別) : | 464円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
通常価格(税別) : | 198円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
【特長】
・接点は金メッキを施し、且つ二面摺動接触方式によるデュアルコンタクトとセルフクリーニング効果により、高い接触信頼性を実現しました。
・高耐熱性樹脂の採用により、優れたはんだ耐熱性を実現しました。
・固定接触板を折り重ねて接触力を倍増させ、充分で安定した接触信頼性を実現しました。
・スチールボールと金属板の組み合わせによる切換え機構により、はんだ付けによる熱の影響を受けず、軽快ではぎれの良い操作感を確保しました。
【用途】
・シーケンサ、インバータ、FA機器、漏電ブレーカ等に最適。
通常価格(税別) : | 143円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 4接点 300 mA @ 4 V dc
日本電産コパル電子
・コンタクトのコンフィギュレーション = SP4T
・装着タイプ = PCB
・コンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dc
・ターミナルタイプ = スルーホール
・アクチュエータタイプ = スライド
・接触抵抗 = 70mΩ
・動作温度範囲 = -20 → +70℃
通常価格(税別) : | 134円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 4 V dc
日本電産コパル電子
・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
・装着タイプ = PCB
・コンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dc
・ターミナルタイプ = スルーホール
・アクチュエータタイプ = スライド
・接触抵抗 = 70mΩ
・動作温度範囲 = -20 → +70℃
通常価格(税別) : | 147円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 3接点 100 mA @ 12 V dc
日本電産コパル電子
・コンタクトのコンフィギュレーション = DP3T
・装着タイプ = 表面実装
・スイッチの動作 = 維持
・コンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dc
・ターミナルタイプ = ガルウィング
・アクチュエータタイプ = ノブ
・長さ = 12.8mm
・幅 = 5.4mm
・深さ = 5.2mm
・寸法 = 12.8 x 5.4 x 5.2mm
・接触抵抗 = 70mΩ
・機械的寿命 = 30000Cycles
・定格電圧 = 12V dc
通常価格(税別) : | 563円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
【特長】
・従来にない独自の接触構造と、ケースをダイカストにし、極間にアースを配置することにより、優れた高周波特性を実現。
・操作性,視認性の良い大きなストローク。
・2種類のツマミ。
・基本ツマミ:7.4mm。
・長ツマミ:12.4mm。
・フラックスの浸入対策。
・はぎれの良い操作感。
・高接触信頼性。
・金メッキ接点採用。
・ツイン接触構造。
・セルフクリーニング。
【用途】
・放送機器、映像機器(CATV、BS/CSチューナ)通信機器等。
通常価格(税別) : | 354円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
TE Connectivity スライドスイッチ 4回路 2接点 300 mA @ 115 V dc
タイコエレクトロニクス(TE)
・コンタクトのコンフィギュレーション = 4PDT
・装着タイプ = PCB
・コンタクト定格電流 = 300 mA @ 115 V dc
・ターミナルタイプ = スルーホール
・アクチュエータタイプ = スライド
・接触抵抗 = 40mΩ
・最大動作温度 = +80℃
通常価格(税別) : | 1,518円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 300 mA @ 4 V dc
日本電産コパル電子
・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・装着タイプ = PCB
・コンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dc
・ターミナルタイプ = スルーホール
・アクチュエータタイプ = スライド
・接触抵抗 = 70mΩ
・動作温度範囲 = -20 → +70℃
通常価格(税別) : | 138円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc
日本電産コパル電子
・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC
・装着タイプ = PCB
・コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc
・ターミナルタイプ = スルーホール
・アクチュエータタイプ = スライド
・接触抵抗 = 100mΩ
・動作温度範囲 = -40 → +85℃
通常価格(税別) : | 171円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
フジソク スライドスイッチ 50 mA @ 48 V ac/dc
日本電産コパル電子
・コンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V ac/dc
・接触抵抗 = 50mΩ
・動作温度範囲 = -20 → +85℃
通常価格(税別) : | 200円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
TE Connectivity スライドスイッチ 2回路 2接点 250 mA @ 125 V ac
タイコエレクトロニクス(TE)
・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・装着タイプ = 表面実装
・コンタクト定格電流 = 250 mA @ 125 V ac
・ターミナルタイプ = 表面実装
・アクチュエータタイプ = トップ
・コンタクト材質 = 銅合金、銀めっき
通常価格(税別) : | 1,246円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc
日本電産コパル電子
・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・装着タイプ = 表面実装
・スイッチの動作 = 維持
・コンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dc
・ターミナルタイプ = ガルウィング
・アクチュエータタイプ = ノブ
・長さ = 10.8mm
・幅 = 5.4mm
・深さ = 5.2mm
・寸法 = 10.8 x 5.4 x 5.2mm
・接触抵抗 = 70mΩ
・機械的寿命 = 30000Cycles
・動作温度範囲 = -40 → +85℃
通常価格(税別) : | 548円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
規格・仕様一覧 |
種類 |
端子形状 |
接点構成(スライド) |
切替動作 |
操作部(ツマミ)色 |
保護機能(耐環境性) |
代表規格 |
寸法 縦(mm) |
寸法 幅(mm) |
寸法 奥行き(mm) |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | ミスミ | NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) | ミヤマ電器 | NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) | NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) | RS PRO | NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) | オータックス(株) | オータックス(株) | ELPA朝日電器 | 日本電産コパル電子 | NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) | NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) | タイコエレクトロニクス(TE) | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | 日本電産コパル電子 | タイコエレクトロニクス(TE) | 日本電産コパル電子 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 939円 | 208円~ 数量別スライド値引 | 82円~ | 61円~ 数量別スライド値引 | 188円~ 数量別スライド値引 | 320円~ 数量別スライド値引 | 97円~ | 200円~ 数量別スライド値引 | 199円~ 数量別スライド値引 | 238円 数量別スライド値引 | 464円 | 198円 | 143円~ 数量別スライド値引 | 134円 | 147円 数量別スライド値引 | 563円 | 354円 | 1,518円 | 138円 | 171円 | 200円 | 1,246円 | 548円 数量別スライド値引 |
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 61日目 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 2日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 3日目 | 2日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
当日出荷可能 | 2日目 | 2日目 | 2日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 6日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 | 2日目 |
規格・仕様一覧 |
| ||||||||||||||||||||||
種類 | - | 非照光式 / 照光式 | - | 非照光式 / 照光式 | 非照光式 | 非照光式 | 非照光式 | 非照光式 | 非照光式 | 非照光式 | - | 非照光式 | 非照光式 | - | - | - | 非照光式 | - | - | - | - | - | - |
端子形状 | PC端子 | PC端子 | - | PC端子 | PC端子 | はんだ端子 / PC端子 | PC端子 | はんだ端子 / タブ端子 | はんだ端子 | はんだ端子/タブ端子 | - | PC端子 | その他 | - | - | - | PC端子 | - | - | - | - | - | - |
接点構成(スライド) | 単極双投 | 単極双投 / 2極双投 / その他 | 単極双投 / 2極双投 | 単極双投 / 2極双投 / その他 | 単極双投 / 2極双投 | 単極双投 / 2極双投 | 単極双投 / 2極双投 | 単極双投 / 2極双投 / 単極単投 / 2極単投 | 単極双投 / 単極単投 | 単極双投 | - | 単極双投 | 単極双投 / その他 | - | - | - | 2極双投 | - | - | - | - | - | - |
切替動作 | - | - | - | ショーティング | - | ノンショーティング | - | ノンショーティング | ノンショーティング | ショーティング | - | - | ノンショーティング / ショーティング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操作部(ツマミ)色 | 黒 | - | 黒 | - | - | 黄 / 黒 | - | 黒 | 黒 | 黒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保護機能(耐環境性) | 無 | - | - | - | - | 有 / 無 | - | 無 | 無 | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
代表規格 | - | UL / CSA | - | - | - | UL | - | UL | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
寸法 縦(mm) | 5 | 12.7 ~ 15.9 | - | 10 ~ 15.8 | 9.8 ~ 10.16 | 5 ~ 36 | 14 | 34.2 | 21 | - | - | 10 | 7.45 ~ 7.6 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
寸法 幅(mm) | 10.2 | 7.1 ~ 14.6 | - | 4 ~ 11.5 | 5.38 ~ 14.92 | 9.5 ~ 15.75 | 7.1 ~ 11.9 | 15 | 8.8 | - | - | 2.5 | 10.5 ~ 13.8 | - | - | - | 7.4 | - | - | - | - | - | - |
寸法 奥行き(mm) | 13.2 | 15.23 ~ 25.62 | - | 8 ~ 10.5 | 9.28 ~ 14.7 | 7 ~ 16.18 | 17.9 ~ 19.1 | 50 | 32 | - | - | 11.4 | 2.9 | - | - | - | 19.9 ~ 24.9 | - | - | - | - | - | - |
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針