制御・中継ボックス

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
  • すべて
  • 当日出荷可能
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内

Loading...

メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
通常出荷日
規格・仕様一覧
材質
穴加工対応
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
開閉形状
基板・中板
板厚(本体)(mm)
板厚(扉・カバー)(mm)
板厚(中板)(mm)
塗装色 標準カラー
塗装色 その他カラー
表面処理
保護機能(耐環境性)
代表規格
  • おすすめ

フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズ

  • おすすめ

RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

    [CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)

    • 規格拡大

    制御ボックス 穴加工対応 ハンドルタイプ RSASシリーズ

    • 規格拡大

    穴加工対応 制御ボックス パチン錠水切なしタイプ RSCシリーズ

    • 規格拡大

    制御ボックス 穴加工対応 4点ネジ止めタイプ RSDXシリーズ

      フリーサイズ中継ボックス 小型ネジ止めタイプ TFBOXシリーズ

        フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSBシリーズ

          フリーサイズ制御盤ボックス 防塵防水タイプ SPAシリーズ

            フリーサイズ制御盤ボックス 扉中板タイプ FSTシリーズ

            • 規格拡大

            穴加工対応 制御ボックス パチン錠水切ありタイプ RSBシリーズ

              CL CL形ボックス(防水・防塵構造)

              • 規格拡大

              穴加工対応 制御ボックス ハンドル内蝶番タイプ RSAUシリーズ

                フリーサイズ中継ボックス 中型ネジ止めタイプ FSTMシリーズ

                  CF CF形ボックス(防水・防塵構造)

                    TE TE形ターミナルボックス(鉄製基板付)

                      RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm

                        RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

                          センサアンプボックス(扉式透明フタタイプ)

                            RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ300mm

                            • 規格拡大

                            穴加工対応 制御ボックス 2点ネジ止めタイプ RTEシリーズ

                              フリーサイズ中継ボックス 小型ネジ止めタイプ FSTXシリーズ

                                フリーサイズネジ止め制御盤ボックス FSDシリーズ

                                  フリーサイズ制御盤ボックス 水切なしタイプ FSPシリーズ

                                    Fシリーズ制御盤ボックス ワイドタイプ WSAシリーズ

                                      穴加工対応 制御ボックス FSUSAシリーズ

                                        防水型プルボックス

                                          TC-A TC形ボックス

                                            OAS・OAB 屋外用小型ボックス

                                              Fシリーズ制御盤ボックス カラータイプ CNA CSAシリーズ

                                                SCL ステンレスSCL形ボックス

                                                  標準型プルボックス<錆止め塗装仕上げ>

                                                    SR ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

                                                      KL ターミナルボックス

                                                        フリーサイズ中継ボックス 組合せ型タイプ TCBシリーズ

                                                          フリーサイズ制御盤ボックス 省スペース対応両開きタイプ

                                                            B・S 盤用キャビネット(露出形)フカサ250mm

                                                              B・S 盤用キャビネット(露出形)フカサ200mm

                                                                穴加工対応 制御ボックス ネジ止めタイプ RSUSDXシリーズ

                                                                  フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ

                                                                    制御ボックス 穴加工対応 フリーサイズ 中型ネジ止めタイプ FSTRシリーズ

                                                                      Fシリーズ制御盤ボックス カラータイプ CNB CSBシリーズ

                                                                        コントロールキャビネット CCG

                                                                          屋外盤用キャビネット POGB

                                                                            S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)

                                                                            メーカー

                                                                            ミスミ

                                                                            日東工業

                                                                            日東工業

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            日東工業

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            日東工業

                                                                            日東工業

                                                                            日東工業

                                                                            日東工業

                                                                            ミスミ

                                                                            日東工業

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            電成興業

                                                                            日東工業

                                                                            日東工業

                                                                            ミスミ

                                                                            日東工業

                                                                            電成興業

                                                                            日東工業

                                                                            リタール

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            日東工業

                                                                            日東工業

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            ミスミ

                                                                            河村電器産業

                                                                            河村電器産業

                                                                            日東工業

                                                                            シリーズ名

                                                                            フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズ

                                                                            RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

                                                                            [CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)

                                                                            制御ボックス 穴加工対応 ハンドルタイプ RSASシリーズ

                                                                            穴加工対応 制御ボックス パチン錠水切なしタイプ RSCシリーズ

                                                                            制御ボックス 穴加工対応 4点ネジ止めタイプ RSDXシリーズ

                                                                            フリーサイズ中継ボックス 小型ネジ止めタイプ TFBOXシリーズ

                                                                            フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSBシリーズ

                                                                            フリーサイズ制御盤ボックス 防塵防水タイプ SPAシリーズ

                                                                            フリーサイズ制御盤ボックス 扉中板タイプ FSTシリーズ

                                                                            穴加工対応 制御ボックス パチン錠水切ありタイプ RSBシリーズ

                                                                            CL CL形ボックス(防水・防塵構造)

                                                                            穴加工対応 制御ボックス ハンドル内蝶番タイプ RSAUシリーズ

                                                                            フリーサイズ中継ボックス 中型ネジ止めタイプ FSTMシリーズ

                                                                            CF CF形ボックス(防水・防塵構造)

                                                                            TE TE形ターミナルボックス(鉄製基板付)

                                                                            RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm

                                                                            RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

                                                                            センサアンプボックス(扉式透明フタタイプ)

                                                                            RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ300mm

                                                                            穴加工対応 制御ボックス 2点ネジ止めタイプ RTEシリーズ

                                                                            フリーサイズ中継ボックス 小型ネジ止めタイプ FSTXシリーズ

                                                                            フリーサイズネジ止め制御盤ボックス FSDシリーズ

                                                                            フリーサイズ制御盤ボックス 水切なしタイプ FSPシリーズ

                                                                            Fシリーズ制御盤ボックス ワイドタイプ WSAシリーズ

                                                                            穴加工対応 制御ボックス FSUSAシリーズ

                                                                            防水型プルボックス

                                                                            TC-A TC形ボックス

                                                                            OAS・OAB 屋外用小型ボックス

                                                                            Fシリーズ制御盤ボックス カラータイプ CNA CSAシリーズ

                                                                            SCL ステンレスSCL形ボックス

                                                                            標準型プルボックス<錆止め塗装仕上げ>

                                                                            SR ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

                                                                            KL ターミナルボックス

                                                                            フリーサイズ中継ボックス 組合せ型タイプ TCBシリーズ

                                                                            フリーサイズ制御盤ボックス 省スペース対応両開きタイプ

                                                                            B・S 盤用キャビネット(露出形)フカサ250mm

                                                                            B・S 盤用キャビネット(露出形)フカサ200mm

                                                                            穴加工対応 制御ボックス ネジ止めタイプ RSUSDXシリーズ

                                                                            フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ

                                                                            制御ボックス 穴加工対応 フリーサイズ 中型ネジ止めタイプ FSTRシリーズ

                                                                            Fシリーズ制御盤ボックス カラータイプ CNB CSBシリーズ

                                                                            コントロールキャビネット CCG

                                                                            屋外盤用キャビネット POGB

                                                                            S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)

                                                                            CAD
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D / 3D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            • 2D
                                                                            通常価格

                                                                            -

                                                                            15,899円~

                                                                            3,889円~

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            5,589円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            5,589円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            2,589円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            21,899円~

                                                                            9,489円~

                                                                            369円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            21,899円~

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            3,489円~

                                                                            3,889円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            4,889円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            -

                                                                            19,899円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            548円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            28,899円~

                                                                            4,600円~

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            13,899円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            10,899円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            -

                                                                            3,306円~

                                                                            7,988円~

                                                                            数量別スライド値引

                                                                            17,462円~

                                                                            通常出荷日 3日目 在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            3日目 3日目 在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            在庫品1日目
                                                                            当日出荷可能
                                                                            在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            在庫品1日目
                                                                            当日出荷可能
                                                                            1日目~ 3日目 3日目 3日目 3日目 5日目 4日目 在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            11日目 在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            1日目~ 在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            3日目 3日目 在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            3日目 3日目 3日目 11日目 在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            1日目~ 在庫品1日目~
                                                                            当日出荷可能
                                                                            規格・仕様一覧
                                                                            • スチール
                                                                            • フリーサイズ
                                                                            • 穴加工
                                                                                • スチール
                                                                                • フリーサイズ
                                                                                • Webボックス
                                                                                • 粉体塗装
                                                                                • スチール
                                                                                • フリーサイズ
                                                                                • Webボックス
                                                                                • 粉体塗装
                                                                                • スチール
                                                                                • フリーサイズ
                                                                                • Webボックス
                                                                                • 粉体塗装
                                                                                • スチール
                                                                                • フリーサイズ
                                                                                • 穴加工
                                                                                • Webボックス
                                                                                • 粉体塗装
                                                                                • スチール
                                                                                • フリーサイズ
                                                                                • 穴加工
                                                                                • Webボックス
                                                                                • 粉体塗装
                                                                                • IP54
                                                                                • スチール
                                                                                • フリーサイズ
                                                                                • 穴加工
                                                                                • Webボックス
                                                                                • 粉体塗装
                                                                                • スチール
                                                                                • フリーサイズ
                                                                                • 穴加工
                                                                                • Webボックス
                                                                                • 粉体塗装
                                                                                • IP4X
                                                                                • スチール
                                                                                • フリーサイズ
                                                                                • Webボックス
                                                                                • 粉体塗装
                                                                                  • スチール
                                                                                  • フリーサイズ
                                                                                  • Webボックス
                                                                                  • 粉体塗装
                                                                                  • スチール
                                                                                  • フリーサイズ
                                                                                  • 穴加工
                                                                                  • Webボックス
                                                                                  • 粉体塗装
                                                                                          • 省スペース
                                                                                          • スチール
                                                                                          • 固定サイズ
                                                                                            • 省スペース
                                                                                            • スチール
                                                                                            • フリーサイズ
                                                                                            • Webボックス
                                                                                            • 粉体塗装
                                                                                            • スチール
                                                                                            • フリーサイズ
                                                                                            • 穴加工
                                                                                            • Webボックス
                                                                                            • 粉体塗装
                                                                                            • スチール
                                                                                            • フリーサイズ
                                                                                            • 穴加工
                                                                                            • Webボックス
                                                                                            • 粉体塗装
                                                                                            • スチール
                                                                                            • フリーサイズ
                                                                                            • 穴加工
                                                                                            • Webボックス
                                                                                            • 粉体塗装
                                                                                            • スチール
                                                                                            • フリーサイズ
                                                                                            • 穴加工
                                                                                            • Webボックス
                                                                                            • 粉体塗装
                                                                                            • ステンレス
                                                                                            • フリーサイズ
                                                                                            • 穴加工
                                                                                            • Webボックス
                                                                                                  • スチール
                                                                                                  • フリーサイズ
                                                                                                  • 穴加工
                                                                                                  • Webボックス
                                                                                                  • メラミン
                                                                                                          • スチール
                                                                                                          • フリーサイズ
                                                                                                          • 穴加工
                                                                                                          • Webボックス
                                                                                                          • 粉体塗装
                                                                                                          • スチール
                                                                                                          • フリーサイズ
                                                                                                          • 穴加工
                                                                                                          • 粉体塗装
                                                                                                              • ステンレス
                                                                                                              • フリーサイズ
                                                                                                              • 穴加工
                                                                                                              • Webボックス
                                                                                                              • スチール
                                                                                                              • フリーサイズ
                                                                                                              • 穴加工
                                                                                                              • 粉体塗装
                                                                                                              • スチール
                                                                                                              • フリーサイズ
                                                                                                              • 穴加工
                                                                                                              • Webボックス
                                                                                                              • 粉体塗装
                                                                                                              • スチール
                                                                                                              • フリーサイズ
                                                                                                              • 穴加工
                                                                                                              • Webボックス
                                                                                                              • メラミン
                                                                                                                    材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
                                                                                                                    穴加工対応対応非対応非対応対応対応-対応対応非対応-対応非対応対応対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応対応-対応対応対応対応非対応非対応非対応対応非対応非対応非対応非対応対応対応非対応非対応対応対応対応対応非対応非対応非対応
                                                                                                                    外形寸法W 横(幅)(mm)200 ~ 1200300 ~ 1400150 ~ 600250 ~ 600100 ~ 40050 ~ 400100 ~ 300200 ~ 700200 ~ 600200 ~ 1200100 ~ 400150 ~ 500250 ~ 600200 ~ 700150 ~ 500100 ~ 300400 ~ 1400300 ~ 700104.3 ~ 224.3400 ~ 140080 ~ 300100 ~ 500200 ~ 700200 ~ 700200 ~ 1200200 ~ 1000150 ~ 300150 ~ 500150 ~ 400200 ~ 1200150 ~ 500100 ~ 300300 ~ 800150 ~ 800100 ~ 300600 ~ 799300 ~ 1400300 ~ 1600100 ~ 400100 ~ 400200 ~ 700200 ~ 700150 ~ 600300 ~ 1400150 ~ 400
                                                                                                                    外形寸法H 縦(高さ)(mm)200 ~ 1000300 ~ 1600150 ~ 600250 ~ 600100 ~ 40050 ~ 400100 ~ 300200 ~ 800300 ~ 800200 ~ 1000100 ~ 400200 ~ 500250 ~ 600200 ~ 800150 ~ 500100 ~ 500400 ~ 1600300 ~ 1200145500 ~ 160080 ~ 300100 ~ 300200 ~ 800200 ~ 800500 ~ 1600200 ~ 1000150 ~ 300200 ~ 500200 ~ 500200 ~ 1600200 ~ 500100 ~ 300300 ~ 1400150 ~ 40050 ~ 120400 ~ 1000300 ~ 2000300 ~ 2000100 ~ 400100 ~ 300200 ~ 800200 ~ 800150 ~ 600315 ~ 1615150 ~ 400
                                                                                                                    外形寸法D 奥行(厚み)(mm)100 ~ 400200120 ~ 250120 ~ 40050 ~ 25040 ~ 12050 ~ 120100 ~ 400100 ~ 400100 ~ 40050 ~ 25080 ~ 250120 ~ 400100 ~ 40080 ~ 20080 ~ 1202501606030070 ~ 15050 ~ 120100 ~ 400100 ~ 400100 ~ 500100 ~ 350100 ~ 300100 ~ 160120 ~ 200100 ~ 500120 ~ 25015 ~ 250120 ~ 30080 ~ 120100 ~ 300100 ~ 40025020050 ~ 350150 ~ 400100 ~ 400100 ~ 350120 ~ 250120 ~ 20075 ~ 200
                                                                                                                    開閉形状ハンドルハンドルサイドハンドルハンドルパチン錠ネジ止めネジ止めパチン錠ハンドルハンドルパチン錠サイドハンドルハンドルネジ止めネジ止めネジ止めハンドルハンドルパチン錠ハンドルネジ止めネジ止めネジ止めパチン錠ハンドルハンドルネジ止めネジ止めハンドルハンドルサイドハンドルネジ止めハンドルネジ止めネジ止めハンドル / その他開閉形状ハンドルハンドルネジ止めネジ止めネジ止めパチン錠スナップラッチハンドルネジ止め
                                                                                                                    基板・中板鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製 / 木製鉄製その他鉄製鉄製鉄製その他鉄製鉄製 / 木製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製 / 木製鉄製 / 木製鉄製鉄製鉄製鉄製木製
                                                                                                                    板厚(本体)(mm)1.61.61.21.61.2 ~ 1.6-1.61.61.61.61.2 ~ 1.61.61.61.61.61.21.61.61.51.61.21.61.61.61.61.51.51.21.21.61.21.61.515.5-1.6 ~ 2.31.61.61.21.61.61.61.21.61.5
                                                                                                                    板厚(扉・カバー)(mm)1.61.61.61.61.2 ~ 1.6-1.61.61.61.61.2 ~ 1.61.61.61.61.61.21.61.61.51.61.21.61.61.61.61.51.51.61.21.61.21.61.515.51.21.6 ~ 2.3-1.61.21.61.61.61.2 ~ 1.61.61.5
                                                                                                                    板厚(中板)(mm)2.32.32.31.61.6--2.32.32.31.61.61.61.61.61.62.32.3-2.31.6-2.31.62.32.3-1.61.6 ~ 152.31.6-2.3--2.32.3 ~ 152.3 ~ 15-1.61.62.31.615-
                                                                                                                    塗装色 標準カラークリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1)クリーム(2.5Y9/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1)-クリーム(2.5Y9/1)クリーム(2.5Y9/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ グレー(5Y7/1)クリーム(2.5Y9/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)--クリーム(2.5Y9/1)クリーム(2.5Y9/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)----クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1)クリーム(2.5Y9/1)-クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1) ~ E(5Y8/1)クリーム(2.5Y9/1)クリーム(2.5Y9/1)-
                                                                                                                    塗装色 その他カラー-ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)-N1N1----N1ライトベージュ(5Y7/1)N1-ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)-ライトベージュ(5Y7/1)N1------ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)N1 ~ 10GY9/1---ライトグレー(2.5PB8.5/1)--ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)---N1 ~ 10GY9/1ベージュ(5Y7/1)ベージュ(5Y7/1)-
                                                                                                                    表面処理----下地処理下地処理----下地処理-下地処理-----なし-下地処理-----なし---鏡面調なしヘアライン-----------なし
                                                                                                                    保護機能(耐環境性)IP4X / IP54IP4XIP54IP4XIP65IP66IP3XIP4X / IP54IP4X / IP54IP4X / IP54IP44IP3XDIP44IP65IP54IP66IP2XC / IP2XDIP2XC / IP2XDIP4XIP54 / IP55IP44
                                                                                                                    代表規格なしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしCE / UL / CSA(cUL) / TUVなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなし

                                                                                                                    制御・中継ボックスに関連するカテゴリ