(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当EVERLAST

型番

23 の型番候補があります候補を表示

型番
SPHF10-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[4-9.97/0.01] W[4-9.97/0.01] EVERLAST
SPHF13-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[5.2-12.97/0.01] W[5.2-12.97/0.01] EVERLAST
SPHF16-[19,​25]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[6.4-15.97/0.01] W[6.4-15.97/0.01] EVERLAST
SPJF10-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[4-9.97/0.01] W[4-9.97/0.01] EVERLAST
SPJF13-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[5.2-12.97/0.01] W[5.2-12.97/0.01] EVERLAST
SPJF16-[19,​25]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[6.4-15.97/0.01] W[6.4-15.97/0.01] EVERLAST
SPKF10-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[4-9.97/0.01] W[4-9.97/0.01] R[0.15-4.98/0.01] EVERLAST
SPKF13-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[5.2-12.97/0.01] W[5.2-12.97/0.01] R[0.15-6.48/0.01] EVERLAST
SPKF16-[19,​25]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[6.4-15.97/0.01] W[6.4-15.97/0.01] R[0.15-7.98/0.01] EVERLAST
SPLF10-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[4-9.97/0.01] W[4-9.97/0.01] EVERLAST
SPLF13-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[5.2-12.97/0.01] W[5.2-12.97/0.01] EVERLAST
SPLF16-[19,​25]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[6.4-15.97/0.01] W[6.4-15.97/0.01] EVERLAST
SPOF10-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[4-9.97/0.01] W[4-9.97/0.01] EVERLAST
SPOF13-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[5.2-12.97/0.01] W[5.2-12.97/0.01] EVERLAST
SPOF16-[19,​25]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[6.4-15.97/0.01] W[6.4-15.97/0.01] EVERLAST
SPRF10-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[4-9.97/0.01] W[4-9.97/0.01] EVERLAST
SPRF13-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[5.2-12.97/0.01] W[5.2-12.97/0.01] EVERLAST
SPRF16-[19,​25]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[6.4-15.97/0.01] W[6.4-15.97/0.01] EVERLAST
SPXF10-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[4-9.97/0.01] EVERLAST
SPXF13-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[6-12.97/0.01] EVERLAST
SPXF13-[13,​19]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 XP[5.2-5.99/0.01] EVERLAST
SPXF16-[19,​25]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 P[10-15.97/0.01] EVERLAST
SPXF16-[19,​25]-[80,​90,​100,​110,​120] M2 XP[6.4-9.99/0.01] EVERLAST
型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?刃先形状 D(シャンク径)
(mm)
L1 (刃先長さ)
(mm)
L (全長)
(mm)
P (刃先寸法)
(mm)
XP (刃先寸法)
(mm)
W (刃先寸法)
(mm)
R (刃先寸法)
(mm)

-

1個

お見積り

10両側欠円形 10 13 ~ 19 80 ~ 120 4 ~ 9.97 - 4 ~ 9.97 -

-

1個

お見積り

10両側欠円形 13 13 ~ 19 80 ~ 120 5.2 ~ 12.97 - 5.2 ~ 12.97 -

-

1個

お見積り

10両側欠円形 16 19 ~ 25 80 ~ 120 6.4 ~ 15.97 - 6.4 ~ 15.97 -

-

1個

お見積り

10欠楕円形 10 13 ~ 19 80 ~ 120 4 ~ 9.97 - 4 ~ 9.97 -

-

1個

お見積り

10欠楕円形 13 13 ~ 19 80 ~ 120 5.2 ~ 12.97 - 5.2 ~ 12.97 -

-

1個

お見積り

10欠楕円形 16 19 ~ 25 80 ~ 120 6.4 ~ 15.97 - 6.4 ~ 15.97 -

-

1個

お見積り

10角R長方形 10 13 ~ 19 80 ~ 120 4 ~ 9.97 - 4 ~ 9.97 0.15 ~ 4.98

-

1個

お見積り

10角R長方形 13 13 ~ 19 80 ~ 120 5.2 ~ 12.97 - 5.2 ~ 12.97 0.15 ~ 6.48

-

1個

お見積り

10角R長方形 16 19 ~ 25 80 ~ 120 6.4 ~ 15.97 - 6.4 ~ 15.97 0.15 ~ 7.98

-

1個

お見積り

10角R固定長方形 10 13 ~ 19 80 ~ 120 4 ~ 9.97 - 4 ~ 9.97 -

-

1個

お見積り

10角R固定長方形 13 13 ~ 19 80 ~ 120 5.2 ~ 12.97 - 5.2 ~ 12.97 -

-

1個

お見積り

10角R固定長方形 16 19 ~ 25 80 ~ 120 6.4 ~ 15.97 - 6.4 ~ 15.97 -

-

1個

お見積り

10楕円形 10 13 ~ 19 80 ~ 120 4 ~ 9.97 - 4 ~ 9.97 -

-

1個

お見積り

10楕円形 13 13 ~ 19 80 ~ 120 5.2 ~ 12.97 - 5.2 ~ 12.97 -

-

1個

お見積り

10楕円形 16 19 ~ 25 80 ~ 120 6.4 ~ 15.97 - 6.4 ~ 15.97 -

-

1個

お見積り

10長方形 10 13 ~ 19 80 ~ 120 4 ~ 9.97 - 4 ~ 9.97 -

-

1個

お見積り

10長方形 13 13 ~ 19 80 ~ 120 5.2 ~ 12.97 - 5.2 ~ 12.97 -

-

1個

お見積り

10長方形 16 19 ~ 25 80 ~ 120 6.4 ~ 15.97 - 6.4 ~ 15.97 -

-

1個

お見積り

10丸形 10 13 ~ 19 80 ~ 120 4 ~ 9.97 - - -

-

1個

お見積り

10丸形 13 13 ~ 19 80 ~ 120 6 ~ 12.97 - - -

-

1個

お見積り

10丸形 13 13 ~ 19 80 ~ 120 - 5.2 ~ 5.99 - -

-

1個

お見積り

10丸形 16 19 ~ 25 80 ~ 120 10 ~ 15.97 - - -

-

1個

お見積り

10丸形 16 19 ~ 25 80 ~ 120 - 6.4 ~ 9.99 - -

Loading...

  1. 1

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ なし
材質 SKH51相当 表面処理 なし シャンク(取付部)形状 標準
その他処理 EVERLAST シャンク径D公差 m5

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当EVERLAST

ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当EVERLAST

    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼

    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼

      ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 材質粉末ハイス鋼EVERLAST

      ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 材質粉末ハイス鋼EVERLAST

        ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAPコーティング-

        ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAPコーティング-

          ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNAコーティング-

          ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNAコーティング-

            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-XNAコーティング-

            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-XNAコーティング-

              ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング-

              ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング-

                ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当EVERLAST-XNAPコーティング-

                ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当EVERLAST-XNAPコーティング-

                  ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 材質粉末ハイス鋼EVERLAST-XNAPコーティング-

                  ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 材質粉末ハイス鋼EVERLAST-XNAPコーティング-

                    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 材質粉末ハイス鋼EVERLAST

                    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 材質粉末ハイス鋼EVERLAST

                      ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼

                      ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼

                        ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当EVERLAST

                        ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当EVERLAST

                          ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 材質粉末ハイス鋼EVERLAST-XNAPコーティング-

                          ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 材質粉末ハイス鋼EVERLAST-XNAPコーティング-

                            メーカー DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格
                            (税別)
                            - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 お見積り   2日目~   当日出荷可能 お見積り   15日目   7日目~   7日目~   2日目~   お見積り   お見積り   お見積り   2日目~   当日出荷可能 お見積り   お見積り  
                            厚板打ち抜き用有無
                            先端形状 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段
                            ジェクタ なし なし なし なし なし なし なし なし なし 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            材質 SKH51相当 - 粉末ハイス鋼 SKH51相当 SKH51相当 - - SKH51相当 粉末ハイス鋼 粉末ハイス鋼 - SKH51相当 粉末ハイス鋼
                            表面処理 なし なし なし XNAPコーティング WPC+XNAコーティング XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング XNAPコーティング XNAPコーティング なし なし なし XNAPコーティング

                            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当EVERLASTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。