17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビオラモ遠沈管II 15mL(ラックパック)【8個入り】

通常単価(税別)
13,720
税込単価
15,092
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スピッチ・遠沈管
  • 外径 (mm)
    17
  • 高さ (mm)
    118
  • 材質
    PP
  • 耐熱温度
    -80~+121℃
  • メーカー型番
    VIO-15RN
  • 容量
    15mL
  • 材質詳細
    本体:PP(ポリプロピレン)、キャップ:HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 無毒性
    細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
  • 遠心強度
    20000G

型番:

1-3500-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

1-3500-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
スピッチ・遠沈管
外径(mm)
17
高さ(mm)
118
材質
PP
耐熱温度
-80~+121℃
メーカー型番
VIO-15RN
容量
15mL
材質詳細
本体:PP(ポリプロピレン)、キャップ:HDPE(高密度ポリエチレン)
無毒性
細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
遠心強度
20000G

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3500-31
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,720
( 15,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です
・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています
・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です
・読み取りやすい白色目盛付きです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビオラモ遠沈管II 15mL(ラックパック)の型番1-3500-31のページです。 型番1-3500-31に関する仕様情報を記載しております。
ビオラモ遠沈管II 15mL(ラックパック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビオラモ遠沈管II 15mL(ラックパック)
サーモフィッシャーサイエンティフィック ディスポーザブル遠沈管
ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入
ねじ口沈殿管 丸底50mL 目無 5本入
ST-丸型遠沈管 10mL
沈でん管 丸底50mL
メーカーアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械東京硝子器械日電理化硝子柴田科学
通常価格13,72020,30821,37017,25627,2013,150
通常出荷日1日目6日目3日目3日目6日目1日目
商品タイプスピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管
外径(mm)17154353516.535
高さ(mm)11852110110105(栓含まず)100
材質PPその他その他その他--
耐熱温度-80~+121℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト