ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットLED電気スタンド ME-3KJ

通常単価(税別)
11,998
税込単価
13,198
通常出荷日:1日目

【特長】・LED電球専用です。・吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。・消費電...

詳細を確認
  • ライトタイプ
    LEDライト
  • 電源タイプ
    電源コード式
  • 吸着力 (N)
    800
  • 全高範囲 (mm)
    0~400
  • マグネット幅 (mm)
    50
  • マグネット奥行 (mm)
    58.5
  • マグネット幅高さ (mm)
    55
  • JANコード
    4544554015654
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    253-7762
  • 全高(mm)
    387
  • 明るさ(lm)
    340
  • 電源(V)
    AC100
  • コード長さ(m)
    1.6
  • 球寿命(時間)
    20000
  • 消費電力(W)
    3.5
  • 電球個数(個)
    1
  • 材質1
    電装部材質:PC(ポリカーボネート)

ご注意

  • 付属品以外の電球のご使用はお控えください。

型番:

ME-3KJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ME-3KJの仕様・寸法情報

ライトタイプ
LEDライト
電源タイプ
電源コード式
吸着力(N)
800
全高範囲(mm)
0~400
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
58.5
マグネット幅高さ(mm)
55
JANコード
4544554015654
質量(g)
1500.0
トラスココード
253-7762
全高(mm)
387
明るさ(lm)
340
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.6
球寿命(時間)
20000
消費電力(W)
3.5
電球個数(個)
1
材質1
電装部材質:PC(ポリカーボネート)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ME-3KJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,998
( 13,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED電球専用です。
・吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。
・消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(当社従来品と比較し約3~4倍)
・当社製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
・旧型品に対し、消費電力約20%削減しています。
【用途】
・工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。
・加工作業でのエリア照明として。
【材質】
・電装部材質:PC(ポリカーボネート)

ご注意

  • 付属品以外の電球のご使用はお控えください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットLED電気スタンド ME-3KJの型番ME-3KJのページです。 型番ME-3KJに関する仕様情報を記載しております。
マグネットLED電気スタンド ME-3KJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットLED電気スタンド ME-3KJ
マグネットLED電気スタンドロングタイプ ME-3KJL
マグネットLED電気スタンド(屋外形)
LEDステッキ ロング
デュアルビーム LED7000
“マグネット付電気スタンド”
メーカーカネテックカネテックカネテックノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズトラスコ中山
通常価格11,99822,35432,79918,89828,5009,999
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
ライトタイプLEDライトLEDライトLEDライトLEDライトLEDライト白熱電球
電源タイプ電源コード式電源コード式電池式電源コード式電源コード式電源コード式
吸着力(N)80010001000313.8785800
全高範囲(mm)0~400400~7000~400700~700~-
マグネット幅(mm)505050305050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト