17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • フィラメント色

  • 内容量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Raise3D純正プレミアムABSフィラメント

通常単価(税別)
6,300
税込単価
6,930
通常出荷日:4日目

【特長】・ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)はPLAよりも耐熱性に優れている他、強度を要する...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フィラメント色

内容量(g)

最小発注数量
1000
1個
1000
1個
灰色
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
4日目
6,300
( 6,930 )
4日目
6,300
( 6,930 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)はPLAよりも耐熱性に優れている他、強度を要する試作部品や機能テストにお勧めです
・研磨・塗装も可能なため、後加工を必要とするモデルにも対応しています

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Raise3D純正プレミアムABSフィラメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
Raise3D純正プレミアムASAフィラメント
Raise3D純正PCフィラメント
Raise3D純正PETGフィラメント
Raise3D純正PPA CFフィラメント
メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格6,3006,3007,4009,3007,00035,500
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
詳細フィラメントフィラメントフィラメントフィラメントフィラメントフィラメント
材質ABSPLAASAPCPETGPPA CF
対応機種Pro3シリーズ、Pro3シリーズ+高速化キット、Pro2シリーズ、E2Pro3シリーズ、Pro3シリーズ+高速化キット、Pro2シリーズ、E2Pro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2Pro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2Pro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2E2CF
内容量(g)100010001000100010001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト