17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1

通常単価(税別)
6,050
税込単価
6,655
通常出荷日:2日目

型式:EA809BT-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • パーツ種類
    サイドハンドル
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 消費電力 (W)
    650
  • コード長さ (m)
    2
  • メーカー型番
    G650
  • サイズ
    73×255×75(H)mm
  • スピンドル径
    M10
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 付属品
    サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
  • 重量
    1.25kg

型番:

EA809BT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BT-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
パーツ種類
サイドハンドル
無負荷回転数(min-1)
12000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
2
メーカー型番
G650
サイズ
73×255×75(H)mm
スピンドル径
M10
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
付属品
サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
重量
1.25kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,050
( 6,655 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BT-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/ 650W ディスクグラインダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1の型番EA809BT-1のページです。 型番EA809BT-1に関する仕様情報を記載しております。
100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1
125mm/1260WディスクグラインダーEA809DB-1
100mm/750WディスクグラインダーEA809BB
100mm/730WディスクグラインダーEA809BP-2B
100mm/1050W電子ディスクグラインダーEA809BJ-2A
125mm/960WディスクグラインダーEA809DV-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,05020,57714,48014,29028,98020,720
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100125100100100125
パーツ種類サイドハンドルその他その他切断砥石用保護カバーサイドハンドル保護カバー
無負荷回転数(min-1)1200011000950095001000010500
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト