17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A

通常単価(税別)
199,321
税込単価
219,253
通常出荷日:2日目

型式:EA539PB-1A,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:5.5-60.0m㎡ 充電...

詳細を確認
  • 工具種類
    圧着工具・圧接工具
  • 適合端子
    裸圧着端子
  • 適応サイズ
    5.5~60.0mm2
  • サイズ
    286×271×84mm
  • 付属品
    ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース
  • 重量
    2.5kg
  • 公称出力
    54kN
  • バッテリー
    14.4V(リチウムイオン2.0Ah)

型番:

EA539PB-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA539PB-1Aの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
裸圧着端子
適応サイズ
5.5~60.0mm2
サイズ
286×271×84mm
付属品
ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース
重量
2.5kg
公称出力
54kN
バッテリー
14.4V(リチウムイオン2.0Ah)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA539PB-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
199,321
( 219,253 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA539PB-1A,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:5.5-60.0m㎡ 充電式油圧圧着工具

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1Aの型番EA539PB-1Aのページです。 型番EA539PB-1Aに関する仕様情報を記載しております。
5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A
14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1
2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A
150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
【泉精器】圧着端子専用圧着工具 手動工具(214A)
メーカーエスコエスコエスコエスコミスミミスミ
通常価格199,321175,679174,546297,8436,56318,814
通常出荷日2日目2日目6日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子
適応サイズ5.5~60.0mm214.0~60.0mm22.0~14.0mm2150~325mm21.25~8mm22~14mm2
サイズ286×271×84mm329×107×84mm335×305×75mm(バッテリ含む)379×352×92mm--
付属品ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケースダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケースバッテリー×2個、充電器(電源コード付)、アルミアタッシュケース替バッテリー(EA585ED-10A)、充電器、ケース、肩掛けベルト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト