ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密ドライバーセット TD-56S

通常単価(税別)
2,012
税込単価
2,213
通常出荷日:1日目

【特長】・超極小ネジ用の精密ドライバーが入ったセットです。・指に優しく、調整作業で使いやすいクッション...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート事故・感電にご注意ください。
  • 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
詳細を確認

型番:

TD-56S
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-56Sの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.0000 / No.000 / No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
0.7 ~ 0.9
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
(+)0000:97 / (+)000:100 / (+)00:104 / (+)0:106 / (-)0.7:90 / (-)0.9:90
軸長(mm)
(+)0000:17 / (+)000:20 / (+)00:24 / (+)0:26 / (-)0.7:10 / (-)0.9:10
単品/セット
セット
JANコード
4907587005922
トラスココード
125-6689
セット内容(本)
6
質量(g)
175.000
ハンドルサイズ(mm)
80
セット内容
(-)0.7、0.9、(+)0、00、000、0000
材質1
本体:ステンレス鋼、ポリプロピレン
材質2
軸:特殊合金鋼
材質3
クッショングリップ:エラストマー

型番リスト

表示件数
型番
TD-56S
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,012
( 2,213 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極小ネジ用の精密ドライバーが入ったセットです。
・指に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。
・早回しに便利な回転キャップ・ローレット加工です。
・錆びにくいステンレス製です。
【用途】
・スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。
【材質】
・本体:ステンレス鋼、ポリプロピレン
・軸:特殊合金鋼
・クッショングリップ:エラストマー
【セット内容】
・(+)0、(+)00、(+)000、(+)0000、(+)0.9、(+)0.7

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート事故・感電にご注意ください。
  • 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ドライバーセット TD-56Sの型番TD-56Sのページです。 型番TD-56Sに関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバーセット TD-56Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバーセット TD-56S
精密ドライバーセット TD-56Y
精密ドライバー(リボルバータイプ)セット
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-110
25本組 ドライバーセット(精密用)EA550M-200
メーカーベッセルベッセルTONEエスコエスコエスコ
通常価格2,0123,8593,3506,6606,66024,566
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目2日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / トルクス / 特殊プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクスプラス / ソケット / 特殊
先端サイズ・プラス(+)No.0000 / No.000 / No.00 / No.0No.00No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0No.0 / No.1No.000 / No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)0.9 / 0.7-1.5/2/31.8 / 2 / 2.5 / 32.5 / 3 / 3.5 / 41.5 / 1.8 / 2 / 2.5 / 3
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム----
全長(mm)(+)00:104 / (+)0000:97 / (+)0:106 / (-)0.9:90 / (-)0.7:90 / (+)000:1003ULR-0:106 / (+)00:104 / 3ULR-F:102 / 1IPR:100 / T5:100 / 3ULR-M:97155177 / 157177 / 157137 / 177 / 157 / 147
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト