ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |

| 素材 | 塩化ビニル・綿 |
|---|---|
| サイズ | 男性用(L)・女性用(M) |
| JANコード | GS1事業者コード:4904663 男性用(L):092500 |
【特長】
・高品質な薄手すべり止め軍手
【商品仕様】
・素材:塩化ビニル・綿
・JANコード:4904663092500
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
4.3通常価格(税別):375円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト
4.2通常価格(税別):518円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ
4.2通常価格(税別):455円~

富士手袋
日本一軍手 4841 10ゲージ
4.4通常価格(税別):406円

ミスミ
ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト
4.6通常価格(税別):559円~