(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

液晶ディスプレイ VESA マウント取付け上棚

液晶ディスプレイ VESA マウント取付け上棚

通常単価(税別):
5,611円~
通常出荷日:
3日目

【特長】
・19型~24型対応液晶ディスプレイ取り付け上棚小タイプです
・19型~24型の液晶ディスプレイに取付け可能です
・上棚には携帯充電器などのケーブルガイドが付いています
・スマートフォンの設置ができます

(i)ご注意

  • モニタアームの耐荷重にご注意下さい。ディスプレイ重量+MR-VESA2の重量で見てください。
  • モニターアームのブラケットと当製品のプレートを挟み込みます。
  • 付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意下さい。
  • 商品画像は代表画像です

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
高さ(mm)

絞り込み

  • 317
  • 324
  • 解除
奥行(mm)

絞り込み

  • 135
  • 222
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4969887634790
  • 4969887634806
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 1300.000
  • 1500.000
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 203-3035
  • 203-1904
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
324
135
4969887634790
1300.000
203-3035

3日目

5,611

型番 : MR-VESA2N
通常出荷日 3日目
通常単価(税別) 5,611

スペック

  • 高さ(mm)
    324
  • 奥行(mm)
    135
  • JANコード
    4969887634790
  • 質量(g)
    1300.000
  • トラスココード
    203-3035
317
222
4969887634806
1500.000
203-1904

3日目

7,487

型番 : MR-VESA3N
通常出荷日 3日目
通常単価(税別) 7,487

スペック

  • 高さ(mm)
    317
  • 奥行(mm)
    222
  • JANコード
    4969887634806
  • 質量(g)
    1500.000
  • トラスココード
    203-1904

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

液晶ディスプレイ VESA マウント取付け上棚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)