(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

複合機ワゴン

複合機ワゴン

通常単価(税別):
18,577
通常出荷日:
3日目

【特長】
・複合機の設置に最適です
・棚板奥行が500mmあるのでインクジェット複合機設置が可能です
・置き場所に困っていた複合機をデスク下やデスク横に設置するのに最適です
・下棚には用紙やインクのストックなどの設置ができます

基本スペック

  • 高さ(mm)
    580
  • 奥行(mm)
    522
  • JANコード
    4969887130452
  • 質量(g)
    11000.000
  • トラスココード
    200-5381

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

18,577

型番 : WG-60N
通常出荷日 3日目
通常単価(税別) 18,577

スペック

  • 高さ(mm)
    580
  • 奥行(mm)
    522
  • JANコード
    4969887130452
  • 質量(g)
    11000.000
  • トラスココード
    200-5381

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)