(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド棚(マウステーブル付)

スライド棚(マウステーブル付)

通常単価(税別):
12,901
通常出荷日:
4日目

【特長】
・RAC-SV18用スライド棚マウステーブル付です
・スライドレール付でメンテナンス性に優れています
・マウステーブルは左右どちらにも取付可能です

基本スペック

  • JANコード
    4969887128503
  • トラスココード
    203-1848

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

12,901

型番 : RAC-SV18SMN
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 12,901

スペック

  • JANコード
    4969887128503
  • トラスココード
    203-1848

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

スライド棚(マウステーブル付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)