(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチ防塵ラック

マルチ防塵ラック

通常単価(税別):
107,954
通常出荷日:
7日目
【特長】
・液晶ディスプレイ+省スペースCPU+小型機器収納です
・ホコリの侵入を防ぎます
・工場現場、建築現場事務所などの埃の多い場所に最適です(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことが出来ます)
・液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです
・前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています
・ケーブル出口は圧着型になっており埃の進入を防ぎます
・裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています
・集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています

基本スペック

  • JANコード
    4969887128022
  • トラスココード
    203-2158

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

107,954

型番 : MR-FAMULTN
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 107,954

スペック

  • JANコード
    4969887128022
  • トラスココード
    203-2158

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチ防塵ラック

マルチ防塵ラック

    マルチ簡易防塵ラック

    マルチ簡易防塵ラック

      机上ラック

      机上ラック

        eラックプリンター台

        eラックプリンター台

          スライド棚(マウステーブル付)

          スライド棚(マウステーブル付)

            サイドパネル

            サイドパネル

              RAC-HP16用バッテリートレー

              RAC-HP16用バッテリートレー

                スマートフォン収納保管庫

                スマートフォン収納保管庫

                  サーバーデスク

                  サーバーデスク

                    RAC-HP16用中棚

                    RAC-HP16用中棚

                      高耐荷重中棚

                      高耐荷重中棚

                        プラダン製タブレット収納ケース

                        プラダン製タブレット収納ケース

                          RAC-HP16用プラスチックトレー

                          RAC-HP16用プラスチックトレー

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格
                            (税別)
                            107,954円 83,945円 18,577円 26,083円 12,901円 18,577円 - 23,269円 65,463円 13,135円 11,728円 35,348円 15,950円
                            通常出荷日 7日目   7日目   3日目   4日目   4日目   7日目   お見積り   3日目   7日目   4日目   4日目   3日目   4日目  
                            JANコード 4969887128022 4969887128015 4969887192498 4969887129500 4969887128503 4969887128510 4969887133149 4969887132548 4969887107522 4969887133125 4969887127629 4969887130612 4969887133132
                            トラスココード 203-2158 203-1463 203-2350 202-2773 203-1848 203-3299 203-3550 201-9606 203-2662 203-4216 201-8041 201-0212 203-3303

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)