(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチカート

マルチカート

通常単価(税別):
36,404円~
通常出荷日:
3日目~

サンワサプライ デスクシステム マルチカート。

(i)ご注意

  • 重心位置が高くなった際、段差などを乗り越える場合は転倒にご注意ください。
  • 商品画像は代表画像です

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
高さ(mm)

絞り込み

  • 961
  • 1048
  • 解除
奥行(mm)

絞り込み

  • 562
  • 594
  • 解除
幅(mm)

絞り込み

  • 475
  • 800
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4969887129913
  • 4969887130360
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 202-7659
  • 203-2447
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
961
562
475
4969887130360
202-7659

7日目

41,093

型番 : RAC-MULTCT2
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 41,093

スペック

  • 高さ(mm)
    961
  • 奥行(mm)
    562
  • 幅(mm)
    475
  • JANコード
    4969887130360
  • トラスココード
    202-7659
1048
594
800
4969887129913
203-2447

3日目

36,404

型番 : RAC-MULTCT3
通常出荷日 3日目
通常単価(税別) 36,404

スペック

  • 高さ(mm)
    1048
  • 奥行(mm)
    594
  • 幅(mm)
    800
  • JANコード
    4969887129913
  • トラスココード
    203-2447

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)