17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

SPW砥石 高精度加工用

SPW砥石 高精度加工用
通常単価(税別)
23,35567,396
税込単価
25,69174,136
通常出荷日:11日目

オールマイティーに使用可能。多量の微細気孔と柔らかく作用するボンドで高精度加工に適した砥石です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚み

(mm)

最小発注数量
510
50
1個
355
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,396
( 74,136 )
11日目
23,355
( 25,691 )
11日目

詳細情報

基本情報

オールマイティーに使用可能。多量の微細気孔と柔らかく作用するボンドで高精度加工に適した砥石です。

商品情報

製品仕様

型番粒度外径厚み穴径形状硬度(結合度)結合剤最適被削材
SPW0016#60355mm38mm127mm平形(1号)GV焼き入れ鋼
SPW0015#60510mm50mm127mm平形(1号)GV焼き入れ鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPW砥石 高精度加工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPW砥石 高精度加工用
RA砥石
RZW60G 砥石
インターナル砥石
セフティポリッシュ B目立用 砥材GC
セフティポリッシュ B目立用 外径150mm
メーカーテイケンテイケンテイケントラスコ中山SK-11SK-11
通常価格23,355-5,10546,495 -606 -2,598 -2,433
通常出荷日11日目9日目11日目1日目〜5日目3日目
粒度(#)6080603612080
穴径(mm)127321271012.712.7
形状(号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)---
硬度(結合度)GMGPJN
結合剤VVVBVV
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト