(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワルター・DPGT-MP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

ワルター・DPGT-MP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,458
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・旋盤チップ(ポジチップ)です。
【用途】
・被削材:鋼、鋳鉄。
・旋削加工。
【商品仕様】
・コーティング超硬
・MP4ブレーカー
・トラスココード:802-3610
・質量:0.004kg
【材質/仕上】
・コーティング超硬

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
型番

DPGT11T304-MP4-WPP20S

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
CADデータ有無
(2D/3D)

1,458円

10個

お見積り

2D/3D

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

CAM・工具管理ソフト用データ zoller

ワルター・DPGT-MP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DPGT11T304-MP4-WPP20Sのページです。
型番DPGT11T304-MP4-WPP20Sに関する仕様情報を記載しております。

DPGT11T304-MP4-WPP20Sで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワルター・DPGT-MP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

ワルター・DPGT-MP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    ワルター・DCGT-MP4・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    ワルター・DCGT-MP4・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      ワルター・DNMG-MP3・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      ワルター・DNMG-MP3・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        ワルター・VNMG-MP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        ワルター・VNMG-MP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          ワルター・SCMT-RP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          ワルター・SCMT-RP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            ワルター・RCMT-FP・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            ワルター・RCMT-FP・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              ワルター・WNMG-MP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              ワルター・WNMG-MP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                ワルター・DNMG-MP5・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                ワルター・DNMG-MP5・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  ワルター・CCMT-FP4・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  ワルター・CCMT-FP4・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    ワルター・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    ワルター・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      ワルター・DCMT-FP4・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      ワルター・DCMT-FP4・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        ワルター・TCGT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        ワルター・TCGT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          ワルター・SCGT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          ワルター・SCGT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター
                            通常価格
                            (税別)
                            1,458円 1,210円~ 1,071円~ 1,864円 823円~ 596円~ 901円~ 1,071円~ 705円~ 712円~ 700円~ 1,202円~ 1,482円~
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り  
                            CAM・工具管理ソフト用データ zoller zoller zoller zoller zoller zoller zoller zoller zoller zoller zoller zoller zoller

                            ワルター・DPGT-MP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)