(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワルター・DNMG-NMS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

ワルター・DNMG-NMS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,293
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・旋盤チップ(ネガチップ)です。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
・旋削加工。
【商品仕様】
・コーティング超硬
・NMSブレーカー
・トラスココード:802-3543
・質量:0.012kg
【材質/仕上】
・コーティング超硬

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
型番

DNMG150408-NMS-WSM10

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
2D/3D CADデータ有無

1,293円

10個

お見積り

2D/3D

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ワルター・DNMG-NMS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150408-NMS-WSM10のページです。
型番DNMG150408-NMS-WSM10に関する仕様情報を記載しております。

DNMG150408-NMS-WSM10で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワルター・DNMG-NMS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

ワルター・DNMG-NMS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    ワルター・CNMG-NMS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    ワルター・CNMG-NMS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      ワルター・DCMT-PF4・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      ワルター・DCMT-PF4・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        ワルター・VCGT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        ワルター・VCGT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          ワルター・VCMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          ワルター・VCMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            ワルター・VBGT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            ワルター・VBGT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              ワルター・DCMT-PM5・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              ワルター・DCMT-PM5・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                ワルター・CNMG-NR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                ワルター・CNMG-NR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  ワルター・DNMM-NRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  ワルター・DNMM-NRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    ワルター・CCMT-PF4・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    ワルター・CCMT-PF4・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      ワルター・DNMG-MP5・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      ワルター・DNMG-MP5・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        ワルター・DNMA-RK5・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        ワルター・DNMA-RK5・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          ワルター・CCGT-PF5・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          ワルター・CCGT-PF5・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター ワルター
                            通常価格
                            (税別)
                            1,293円 1,019円 700円~ 1,738円 1,189円~ 1,412円 980円 1,019円 1,420円 705円~ 1,071円~ 1,071円~ 1,267円~
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り  

                            ワルター・DNMG-NMS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)