(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 18cm レッド

BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 18cm レッド

通常単価(税別):
1,710
通常出荷日:
13日目

【商品仕様】・外寸1:φ200×H95・内寸1:18cm・内寸2:深さ/85・...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-6578-88

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

1,710

型番 : 8770850
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 1,710

スペック

  • アズワン型番
    61-6578-88

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・外寸1:φ200×H95
・内寸1:18cm
・内寸2:深さ/85
・材質1:18-8ステンレス

商品担当おすすめ

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100% 画像

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100%

江部松商事

【商品仕様】外寸1:30cm×10m巻。重量:110g。材質1:綿100%

EBM アルミ ショックフリーザー天板 画像

EBM アルミ ショックフリーザー天板

江部松商事

【特長】フレンチサイズ。急速冷凍、解凍、焼くがこれ1枚でOK! とても使い勝手の良い天板です。

BK 18-8 ケーキバット 30型 画像

BK 18-8 ケーキバット 30型

江部松商事

【商品仕様】外寸1:300×180×H18。重量:230g。材質1:18-8ステンレス

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 18cm レッド

BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 18cm レッド

    BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 18cm イエロー

    BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 18cm イエロー

      BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 18cm グリーン

      BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 18cm グリーン

        BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 18cm ブルー

        BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 18cm ブルー

          BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 普通目 18cm ブルー

          BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 普通目 18cm ブルー

            BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 22.5cm レッド

            BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 22.5cm レッド

              BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 普通目 18cm イエロー

              BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 普通目 18cm イエロー

                BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 20cm ブルー

                BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 20cm ブルー

                  BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 33cm レッド

                  BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 33cm レッド

                    BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 20cm レッド

                    BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 20cm レッド

                      BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 普通目 18cm グリーン

                      BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 普通目 18cm グリーン

                        BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 22.5cm グリーン

                        BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 22.5cm グリーン

                          BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 33cm ブルー

                          BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 33cm ブルー

                            メーカー 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事
                            通常価格
                            (税別)
                            1,710円 1,710円 1,710円 1,710円 1,602円 2,283円 1,602円 1,792円 3,645円 1,792円 1,602円 2,283円 3,645円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目  
                            アズワン型番 61-6578-88 61-6578-87 61-6578-85 61-6578-86 61-6578-24 61-6578-98 61-6578-25 61-6578-91 61-6579-19 61-6578-93 61-6578-23 61-6578-95 61-6579-17

                            BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 荒目 18cm レッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)