(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

18-10 ロイヤル ソテーパン XTD-300 30cm

18-10 ロイヤル ソテーパン XTD-300 30cm

通常単価(税別):
19,885
通常出荷日:
13日目

【特長】・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボ...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-6505-52

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

19,885

型番 : 5768700
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 19,885

スペック

  • アズワン型番
    61-6505-52

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:φ325
・外寸2:底径/230
・内寸1:φ300
・内寸2:深さ/100
・重量:2.8kg
・容量:7.0L
・板厚厚み:1.5
・材質1:18-10ステンレス(304L)
・材質2:特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
・電磁調理器:200V

商品担当おすすめ

18-10 ロイヤル フッ素加工フライパン XFD-240T 24cm 画像

18-10 ロイヤル フッ素加工フライパン XFD-240T 24cm

フジノス

【特長】200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

エレックマスターライト用 ガラス蓋 16cm用 画像

エレックマスターライト用 ガラス蓋 16cm用

フジノス

【商品仕様】外寸1:φ170。材質1:ガラス

18-10 ロイヤル フライパン XFD-240 24cm 画像

18-10 ロイヤル フライパン XFD-240 24cm

フジノス

【特長】200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18-10 ロイヤル ソテーパン XTD-300 30cm

18-10 ロイヤル ソテーパン XTD-300 30cm

    18-10 ロイヤル ソテーパン XTD-210 21cm

    18-10 ロイヤル ソテーパン XTD-210 21cm

      18-10 ロイヤル 半寸胴鍋 XMD-300 30cm

      18-10 ロイヤル 半寸胴鍋 XMD-300 30cm

        18-10 ロイヤル 外輪鍋 XSD-300 30cm

        18-10 ロイヤル 外輪鍋 XSD-300 30cm

          18-10 ロイヤル 半寸胴鍋 XMD-240 24cm

          18-10 ロイヤル 半寸胴鍋 XMD-240 24cm

            18-10 ロイヤル 外輪鍋 XSD-240 24cm

            18-10 ロイヤル 外輪鍋 XSD-240 24cm

              18-10 ロイヤル 半寸胴鍋 XMD-330 33cm

              18-10 ロイヤル 半寸胴鍋 XMD-330 33cm

                プロデンジ 外輪鍋 30cm

                プロデンジ 外輪鍋 30cm

                  18-10 ロイヤル 和鍋 XHD-330 33cm

                  18-10 ロイヤル 和鍋 XHD-330 33cm

                    18-10 ロイヤル シチューパン XWD-300 30cm

                    18-10 ロイヤル シチューパン XWD-300 30cm

                      18-10 ロイヤル 外輪鍋 XSD-210 21cm

                      18-10 ロイヤル 外輪鍋 XSD-210 21cm

                        18-10 ロイヤル 天ぷら鍋 XPD-240 24cm

                        18-10 ロイヤル 天ぷら鍋 XPD-240 24cm

                          18-10 ロイヤル 半寸胴鍋 XMD-420 42cm

                          18-10 ロイヤル 半寸胴鍋 XMD-420 42cm

                            メーカー フジノス フジノス フジノス フジノス フジノス フジノス フジノス 本間製作所 フジノス フジノス フジノス フジノス フジノス
                            通常価格
                            (税別)
                            19,885円 13,115円 28,532円 26,303円 21,391円 17,625円 33,139円 26,749円 19,207円 24,074円 15,742円 16,571円 44,411円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目  
                            アズワン型番 61-6505-52 61-6505-83 61-6505-12 61-6505-17 61-6505-11 61-6505-16 61-6505-13 - 61-6505-53 61-6505-50 61-6505-81 61-6505-87 61-6505-45

                            18-10 ロイヤル ソテーパン XTD-300 30cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)