(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス粉スコップ 大 83×237

ステンレス粉スコップ 大 83×237

通常単価(税別):
834
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

【特長】・ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。【商品仕様】・すくい...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-3223-21

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
PSL

在庫品1日目

当日出荷可能

834

型番 : PSL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 834

スペック

  • アズワン型番
    61-3223-21

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
【商品仕様】
・すくい部幅(mm):84
・長さ(mm):145
・全長(mm):241
・質量(g):82
・ステンレス(SUS430)
・生産国:日本
・メーカー型番:PSL
・コード番号:500-6368

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス粉スコップ 大 83×237

ステンレス粉スコップ 大 83×237

    ステンレス粉スコップ 中 67×207

    ステンレス粉スコップ 中 67×207

      ステンレス粉スコップ 特大 105×275

      ステンレス粉スコップ 特大 105×275

        ステンレス粉スコップ 小 60×176

        ステンレス粉スコップ 小 60×176

          ステンレス粉スコップ 中 67×207

          ステンレス粉スコップ 中 67×207

            ステンレス角型氷スコップ 大 320×220×135

            ステンレス角型氷スコップ 大 320×220×135

              ステンレス粉スコップ 特大 105×275

              ステンレス粉スコップ 特大 105×275

                ステンレス製ルツボ挟 500㎜

                ステンレス製ルツボ挟 500㎜

                  ステンレス角型氷スコップ 小 300×200×105

                  ステンレス角型氷スコップ 小 300×200×105

                    角スコップ SUS304 大

                    角スコップ SUS304 大

                      計量スプーン AKS-624

                      計量スプーン AKS-624

                        計量レードル ステンレス製

                        計量レードル ステンレス製

                          ステンレススプーン 500 SUS430

                          ステンレススプーン 500 SUS430

                            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO アズワン SUGICO アズワン 三商 SUGICO 三商 下村工業 アズワン コクゴ
                            通常価格
                            (税別)
                            834円 765円 1,008円 682円 765円 3,862円 1,008円 13,894円 3,118円 5,599円 720円 798円 9,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   お見積り   15日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            アズワン型番 61-3223-21 61-3223-20 61-3223-22 61-3223-19 - 61-3223-26 - - 61-3223-25 - - - -

                            ステンレス粉スコップ 大 83×237のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)