(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

茄子型フラスコ茶1000mL29/42

茄子型フラスコ茶1000mL29/42

通常単価(税別):
8,284
通常出荷日:
20日目

【特長】・茶染加工です。(着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材のフラスコ...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 容量(ml):
    1000
  • アズワン型番:
    61-0028-79

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

8,284

型番 : CL0092-06-50
通常出荷日 20日目
通常単価(税別) 8,284

スペック

  • 容量(ml)
    1000
  • アズワン型番
    61-0028-79

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・茶染加工です。(着色剤として金属イオンを含有する茶褐色素材のフラスコに比べ内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑える為、フラスコ(白)の溶液に触れない表面のみを特殊インクにてコートしたものとなっています。)
【商品仕様】
・容量1000ml
・普通摺合 TS29/42

商品担当おすすめ

二口フラスコ2L中34/45側29/42 画像

二口フラスコ2L中34/45側29/42

クライミング

【商品仕様】容量2000ml。中管 普通摺合 TS34/45。側管 普通摺合 TS29/42

ミクロケルダール窒素定量装置CL1024 画像

ミクロケルダール窒素定量装置CL1024

クライミング

【商品仕様】Ⅱ型。蒸留フラスコ 1L(丸底フラスコ)(4280-00-10)、トラップ(0267-05-10)、ミクロケルダールⅡ型用蒸留受器(0803-02-10)、リービッヒ冷却器(ミクロケルダール用)300mm(0002-07-10)、三角フラスコ300ml(4980-00-10)、ロート50mm(ゴム止付)(0354-12-10)、字管(直管)(ゴム付)(0435-02-10)、L字管(ゴム止付)(0435-03-10)

リービッヒ冷却器 500mm 画像

リービッヒ冷却器 500mm

クライミング

【商品仕様】外筒長500mm。外径φ40±1mm

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

茄子型フラスコ茶1000mL29/42

茄子型フラスコ茶1000mL29/42

    茄子型フラスコ茶2000mL29/42

    茄子型フラスコ茶2000mL29/42

      茄子型フラスコ茶2000mL29/42透

      茄子型フラスコ茶2000mL29/42透

        茄子型フラスコ茶1000mL29/42透

        茄子型フラスコ茶1000mL29/42透

          茄子型フラスコ茶2000mL24/40

          茄子型フラスコ茶2000mL24/40

            TS茄子型フラスコ茶500mL29/42

            TS茄子型フラスコ茶500mL29/42

              茄子型フラスコ茶3000mL29/42

              茄子型フラスコ茶3000mL29/42

                茄子型フラスコ茶1000mL24/40

                茄子型フラスコ茶1000mL24/40

                  茄子型フラスコ茶1000mL24/40透

                  茄子型フラスコ茶1000mL24/40透

                    茄子型フラスコ茶1000mL34/45透

                    茄子型フラスコ茶1000mL34/45透

                      茄子型フラスコ茶3000mL29/42透

                      茄子型フラスコ茶3000mL29/42透

                        TS茄子型フラスコ茶100mL24/40

                        TS茄子型フラスコ茶100mL24/40

                          茄子型フラスコ茶500mL29/42透摺

                          茄子型フラスコ茶500mL29/42透摺

                            メーカー クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング
                            通常価格
                            (税別)
                            8,284円 12,518円 13,057円 9,545円 11,708円 7,745円 17,832円 7,565円 8,554円 10,717円 18,541円 4,683円 8,916円
                            通常出荷日 20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目  
                            容量(ml) 1000 2000 2000 1000 2000 500 3000 1000 1000 1000 3000 100 500
                            アズワン型番 61-0028-79 61-0028-85 61-0028-86 61-0028-80 61-0028-83 61-0028-75 61-0028-89 61-0028-77 61-0028-78 61-0028-82 61-0028-90 61-0028-51 61-0028-76

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)