(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFA メイル・エルボー(Fロックシール)LFH-19-R3/4 NR1063-13

PFA メイル・エルボー(Fロックシール)LFH-19-R3/4 NR1063-13

通常単価(税別):
5,403
通常出荷日:
12日目

【特長】
・耐薬品性に優れています
・オールフッ素樹脂製
・Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『 グルービングカッター〈別途お問い合わせ下さい〉』で溝を切って頂く必要があります。Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)
【商品仕様】
・適用チューブ外径(mm):19φ
・接続ネジ:R3/4

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

5,403

型番 : NR1063-013
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 5,403

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フッ素樹脂(PTFE)  メクラプラグ/ストッププラグ 画像

フッ素樹脂(PTFE) メクラプラグ/ストッププラグ

フロンケミカル

【特長】耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。メネジ部をふさぐことが出来ます。

フッ素樹脂(PTFE)  ブッシング 画像

フッ素樹脂(PTFE) ブッシング

フロンケミカル

【特長】耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。

テフロンオスジョイント 画像

テフロンオスジョイント

フロンケミカル

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

PFA メイル・エルボー(Fロックシール)LFH-19-R3/4 NR1063-13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)