(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

E1-ClipTip シングルピペット 0.5-12.5μL

E1-ClipTip シングルピペット 0.5-12.5μL

通常単価(税別):
81,363
通常出荷日:
5日目

【特長】独自のインターロックシステムを採用、緩みやリークのない確実なチップ装着を実現できます。チップ着脱も軽い力で容易に行え、ストレスの少ない快適なピペッティングを楽しんで頂けます。
・メインメニューはフルカラーのアイコンを採用、各ステップへ分かりやすく進んでいただけます。
・機能は2つのレベルに分かれています。Presetレベルはフォワード法やリバース法による分注、希釈、連続分注などを設定できます。Matrixレベルは、1ステップずつプログラミング設定でき、複雑なプロトコールにも応可能です。プロトコールは20パターンまで保存できます。
・キャリブレーションやメンテナンスの次回行うべきタイミングを事前に知らせるように設定できます。
・ピペッティングの負担を軽減する電動チップイジェクションを搭載。
・軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用。
・フィンガーレストは可動式で利き腕を選びません。
【商品仕様】
・容量レンジ(μL):0.5-12.5
・可変ステップ(μL):0.01
・ClipTip:ClipTip 12.5

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

81,363

型番 : 4670000
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 81,363

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

QSP ピペットチップ 5-300μL クリアー 62-7025-26 画像

QSP ピペットチップ 5-300μL クリアー 62-7025-26

サーモフィッシャーサイエンティフィック

【特長】透明度の高い300μlチップです。スタンダードピペットチップを使用した場合、ピペットチップ内のサンプル残留が原因で、実験結果の信頼性が損なわれることがあります。正確性と信頼性の要件が厳しいアッセイを実行する際には、この問題を考慮に入れる必要があります。QSPローリテンションチップは、液体残留を低減し、正確性と精度を向上するよう設計されています。洗剤やグリセロールなどの高粘度液体の分注に最適。

QSP ピペットチップ 5-250μL クリアー 62-7023-26 画像

QSP ピペットチップ 5-250μL クリアー 62-7023-26

サーモフィッシャーサイエンティフィック

【特長】ザルトリウス社ピペットに最適です。

フィンピペットF3シングル 画像

フィンピペットF3シングル

サーモフィッシャーサイエンティフィック

【特長】Finnpipette Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。精密な容量調整を可能にする独立モジュール型AVGメカニズム。容量ずれを防止するダブルアクションプッシュボタン。大きくクリアなErgovisioディスプレイ。容易なIn-Labメンテナンス

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

E1-ClipTip シングルピペット 0.5-12.5μLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)