(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

COL-VELOCITY 1 30M 0.32MM ID 3.00UM

COL-VELOCITY 1 30M 0.32MM ID 3.00UM

通常単価(税別):
62,720
通常出荷日:
20日目

【商品仕様】・内径: 0.32mm ・長さ:30M ・膜厚:3.00um ・使...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-6433-57

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

62,720

型番 : N9306329
通常出荷日 20日目
通常単価(税別) 62,720

スペック

  • アズワン型番
    61-6433-57

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・内径: 0.32mm
・長さ:30M
・膜厚:3.00um
・使用温度:350℃まで

商品担当おすすめ

COL-ANAL DB PFP PROPRYL 50X4.6MMX5UM 画像

COL-ANAL DB PFP PROPRYL 50X4.6MMX5UM

パーキンエルマー

【商品仕様】内径:4.6mm 。長さ:50 。粒子径:5um
Analytical C18 150mmX4.6mmX5um 画像

Analytical C18 150mmX4.6mmX5um

パーキンエルマー

【商品仕様】内径:4.6mm 。長さ:150 。粒子径:5um
エルゴミッククリンパ 画像

エルゴミッククリンパ

パーキンエルマー

【商品仕様】締機 。アルミキャップ20ml用

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

COL-VELOCITY 1 30M 0.32MM ID 3.00UM

COL-VELOCITY 1 30M 0.32MM ID 3.00UM

    COL-VELOCITY 5 30M 0.32MM ID 1.00UM

    COL-VELOCITY 5 30M 0.32MM ID 1.00UM

      COL-VELOCITY 1 30M 0.32MM ID 1.00UM

      COL-VELOCITY 1 30M 0.32MM ID 1.00UM

        COL-VELOCITY 1 30M 0.25MM ID 1.00UM

        COL-VELOCITY 1 30M 0.25MM ID 1.00UM

          COL-VELOCITY 1 15M 0.25MM ID 1.00UM

          COL-VELOCITY 1 15M 0.25MM ID 1.00UM

            COL-VELOCITY WAX 30M 0.53MM ID 1.00UM

            COL-VELOCITY WAX 30M 0.53MM ID 1.00UM

              COL-VELOCITY 5 30M 0.53MM ID 1.50UM

              COL-VELOCITY 5 30M 0.53MM ID 1.50UM

                COL-VELOCITY 1 60M 0.25MM ID 1.00UM

                COL-VELOCITY 1 60M 0.25MM ID 1.00UM

                  COL-VELOCITY 1 60M 0.32MM ID 1.00UM

                  COL-VELOCITY 1 60M 0.32MM ID 1.00UM

                    COL-ELITE VMS 30M 0.32MM 1.80UM

                    COL-ELITE VMS 30M 0.32MM 1.80UM

                      COL-ELITE VMS 60M 0.53MM 3.00UM

                      COL-ELITE VMS 60M 0.53MM 3.00UM

                        COL-ELITE 200 30M 0.53MM 3.00UM

                        COL-ELITE 200 30M 0.53MM 3.00UM

                          COL-VELOCITY 5 30M 0.53MM ID 0.50UM

                          COL-VELOCITY 5 30M 0.53MM ID 0.50UM

                            メーカー パーキンエルマー パーキンエルマー パーキンエルマー パーキンエルマー パーキンエルマー パーキンエルマー パーキンエルマー パーキンエルマー パーキンエルマー パーキンエルマー パーキンエルマー パーキンエルマー パーキンエルマー
                            通常価格
                            (税別)
                            62,720円 62,720円 62,720円 58,800円 34,300円 66,640円 66,640円 98,980円 106,820円 90,160円 160,720円 95,060円 66,640円
                            通常出荷日 20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目  
                            アズワン型番 61-6433-57 61-6433-53 61-6433-56 61-6433-91 61-6435-76 61-6433-18 61-6433-20 61-6431-48 61-6431-15 61-6432-30 61-6430-38 61-6431-93 61-6433-19

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)