(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)32cm

EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)32cm

通常単価(税別):
15,817
通常出荷日:
13日目

【特長】・『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』・SUS443ステンレス...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-6501-28

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

15,817

型番 : 7684600
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 15,817

スペック

  • アズワン型番
    61-6501-28

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
・SUS443ステンレススチールを使用(単層鋼)
・耐食性に優れ、耐久性も抜群。
・電磁調理器には最適です。
・勿論、あらゆる熱源に使えます。
・ミトンをしたままでも持ち易い、チョット大きめのハンドル。
・SUS443ステンレススチールとは、クローム(cr)を21%に高め、耐食性を向上させる銅(cu)とチタン(Ti)を添加したステンレススチールです。
・目盛付き。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:φ335×H320
・外寸2:底径/270
・内寸1:φ320
・内寸2:深さ/318
・重量:5.2kg
・容量:25.7L
・板厚厚み:1.5
・材質1:SUS443ステンレス
・材質2:ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)
・材質3:内側:サテン仕上
・材質4:外側:ミラー仕上
・電磁調理器:200V

商品担当おすすめ

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100% 画像

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100%

江部松商事

【商品仕様】外寸1:30cm×10m巻。重量:110g。材質1:綿100%

EBM アルミ ショックフリーザー天板 画像

EBM アルミ ショックフリーザー天板

江部松商事

【特長】フレンチサイズ。急速冷凍、解凍、焼くがこれ1枚でOK! とても使い勝手の良い天板です。

BK 18-8 ケーキバット 30型 画像

BK 18-8 ケーキバット 30型

江部松商事

【商品仕様】外寸1:300×180×H18。重量:230g。材質1:18-8ステンレス

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)32cm

EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)32cm

    EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)22cm

    EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)22cm

      EBM Gastro 443 半寸胴鍋(蓋無)22cm

      EBM Gastro 443 半寸胴鍋(蓋無)22cm

        EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)28cm

        EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)28cm

          EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)20cm

          EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)20cm

            EBM Gastro 443 外輪鍋(蓋無)20cm

            EBM Gastro 443 外輪鍋(蓋無)20cm

              EBM Gastro 443 外輪鍋(蓋無)28cm

              EBM Gastro 443 外輪鍋(蓋無)28cm

                EBM Gastro 443 外輪鍋(蓋無)24cm

                EBM Gastro 443 外輪鍋(蓋無)24cm

                  EBM Gastro 443 浅型片手鍋(蓋無)28cm 向い手付

                  EBM Gastro 443 浅型片手鍋(蓋無)28cm 向い手付

                    EBM Gastro 443 浅型片手鍋(蓋無)20cm

                    EBM Gastro 443 浅型片手鍋(蓋無)20cm

                      EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)30cm

                      EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)30cm

                        EBM Gastro 443 浅型片手鍋(蓋無)24cm 向い手付

                        EBM Gastro 443 浅型片手鍋(蓋無)24cm 向い手付

                          EBM Gastro 443 外輪鍋(蓋無)45cm

                          EBM Gastro 443 外輪鍋(蓋無)45cm

                            メーカー 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事 江部松商事
                            通常価格
                            (税別)
                            15,817円 8,058円 7,252円 11,330円 8,330円 6,664円 7,815円 8,036円 9,002円 6,860円 13,193円 8,058円 15,817円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目  
                            アズワン型番 61-6501-28 61-6501-23 61-6501-34 61-6501-26 61-6501-22 61-6501-43 61-6501-47 61-6501-45 61-6501-67 61-6501-63 61-6501-27 61-6501-65 61-6501-52

                            EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)32cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)