(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

3112-050-4L1L四ツ口フラスコ

3112-050-4L1L四ツ口フラスコ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
14,400
通常出荷日:
27日目

【特長】・四ツ口のフラスコです。・L寸法は目安寸法です。【商品仕様】・容量:5...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-3618-71

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

27日目

14,400

型番 : 3112-050-4L1L
通常出荷日 27日目
通常単価(税別) 14,400

スペック

  • アズワン型番
    61-3618-71

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・四ツ口のフラスコです。
・L寸法は目安寸法です。
【商品仕様】
・容量:50ml
・J:24/40
・J2, J3, J4:15/25
・D:Φ53
・L:83
・材質:硼珪酸ガラス

商品担当おすすめ

ガラス容器 4784-500 画像

ガラス容器 4784-500

旭製作所

【特長】石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2207 石油アスファルト 針入度試験。JIS K-2208 石油アスファルト乳材蒸発残留物針入度試験。

閉止止め用ゴムリング 2100-15R 画像

閉止止め用ゴムリング 2100-15R

旭製作所

【特長】紛失した際などにお買い求めください。弊社製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。

U字管 2368-8 画像

U字管 2368-8

旭製作所

【特長】L寸法は目安寸法です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3112-050-4L1L四ツ口フラスコ

3112-050-4L1L四ツ口フラスコ

    3114-050-4L1L五ツ口フラスコ

    3114-050-4L1L五ツ口フラスコ

      3114-050-4L2L五ツ口フラスコ

      3114-050-4L2L五ツ口フラスコ

        3112-500-4L1L四ツ口フラスコ

        3112-500-4L1L四ツ口フラスコ

          3112-050-4L2L四ツ口フラスコ

          3112-050-4L2L四ツ口フラスコ

            3114-500-4L1L五ツ口フラスコ

            3114-500-4L1L五ツ口フラスコ

              3112-500-5L2L四ツ口フラスコ

              3112-500-5L2L四ツ口フラスコ

                3110-050-4L1L三ツ口フラスコ

                3110-050-4L1L三ツ口フラスコ

                  3112-500-5L1L四ツ口フラスコ

                  3112-500-5L1L四ツ口フラスコ

                    3114-100-5L1L五ツ口フラスコ

                    3114-100-5L1L五ツ口フラスコ

                      3112-500-4L3L四ツ口フラスコ

                      3112-500-4L3L四ツ口フラスコ

                        3112-100-4L1L四ツ口フラスコ

                        3112-100-4L1L四ツ口フラスコ

                          3122-500-5L2L五ツ口フラスコ

                          3122-500-5L2L五ツ口フラスコ

                            メーカー 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所
                            通常価格
                            (税別)
                            14,400円 16,800円 16,800円 16,100円 14,400円 18,200円 16,600円 12,200円 16,600円 16,800円 16,100円 14,400円 26,200円
                            通常出荷日 27日目   30日目   30日目   30日目   30日目   30日目   27日目   27日目   27日目   30日目   30日目   27日目   30日目  
                            アズワン型番 61-3618-71 61-3630-45 61-3630-46 61-3619-15 61-3618-72 61-3630-88 61-3619-20 61-3616-71 61-3619-19 61-3630-54 61-3619-17 61-3618-76 61-3631-35

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)