(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W1200mm×D480mm×天地5段 増連 ライトグリーン

中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W1200mm×D480mm×天地5段 増連 ライトグリーン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
20,849
通常出荷日:
13日目

【特長】・ボルトレス構造により、組立,分解が簡単に行えます。・支柱はネジレに強...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-9215-48

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

20,849

型番 : MBL-74S5-CG
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 20,849

スペック

  • アズワン型番
    61-9215-48

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・ボルトレス構造により、組立,分解が簡単に行えます。
・支柱はネジレに強いC型断面となっています。*増連型のみでの使用は出来ません。
【商品仕様】
・寸法:高さ(H)2100mm×間口(W)1200mm×奥行(D)480mm×天地5段(棚段数)
・増連
・ラック外寸:高さ(H)2102mm×間口(W)1255mm×奥行(D)480mm
・色:ライトグリーン
・重量:60kg
・耐荷重:(等分布荷重):300kg/段
・50mmピッチで棚板調整可能です。

商品担当おすすめ

軽量BLラック H1800mm×W900mm×D450mm×天地4段 画像

軽量BLラック H1800mm×W900mm×D450mm×天地4段

双福鋼器

【特長】少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下移動が容易に行えます。
中量BLラック 500kg/タイプ H1800mm×W1500mm×D480mm×天地5段 単体 ライトグリーン 画像

中量BLラック 500kg/タイプ H1800mm×W1500mm×D480mm×天地5段 単体 ライトグリーン

双福鋼器

【特長】ボルトレス構造により、組立,分解が簡単に行えます。支柱はネジレに強いC型断面となっています。棚板裏面に各パイプを入れる事により重い荷物にも対応可能です。
軽量BLラック H1200mm×W1200mm×D300mm×天地3段 画像

軽量BLラック H1200mm×W1200mm×D300mm×天地3段

双福鋼器

【特長】少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下移動が容易に行えます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W1200mm×D480mm×天地5段 増連 ライトグリーン

中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W1200mm×D480mm×天地5段 増連 ライトグリーン

    中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W1500mm×D480mm×天地5段 増連 ライトグリーン

    中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W1500mm×D480mm×天地5段 増連 ライトグリーン

      中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W1200mm×D480mm×天地6段 増連 ライトグリーン

      中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W1200mm×D480mm×天地6段 増連 ライトグリーン

        中量BLラック 300kg/タイプ H1200mm×W1500mm×D480mm×天地4段 増連 ライトグリーン

        中量BLラック 300kg/タイプ H1200mm×W1500mm×D480mm×天地4段 増連 ライトグリーン

          中量BLラック 300kg/タイプ H1200mm×W1200mm×D480mm×天地3段 増連 ライトグリーン

          中量BLラック 300kg/タイプ H1200mm×W1200mm×D480mm×天地3段 増連 ライトグリーン

            中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W1500mm×D480mm×天地6段 増連 ライトグリーン

            中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W1500mm×D480mm×天地6段 増連 ライトグリーン

              中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W1800mm×D480mm×天地6段 増連 ライトグリーン

              中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W1800mm×D480mm×天地6段 増連 ライトグリーン

                中量BLラック 300kg/タイプ H1200mm×W900mm×D480mm×天地3段 増連 ライトグリーン

                中量BLラック 300kg/タイプ H1200mm×W900mm×D480mm×天地3段 増連 ライトグリーン

                  中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W900mm×D480mm×天地6段 増連 ライトグリーン

                  中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W900mm×D480mm×天地6段 増連 ライトグリーン

                    中量BLラック 300kg/タイプ H1200mm×W1500mm×D480mm×天地3段 増連 ライトグリーン

                    中量BLラック 300kg/タイプ H1200mm×W1500mm×D480mm×天地3段 増連 ライトグリーン

                      中量BLラック 300kg/タイプ H1200mm×W1500mm×D700mm×天地3段 増連 ライトグリーン

                      中量BLラック 300kg/タイプ H1200mm×W1500mm×D700mm×天地3段 増連 ライトグリーン

                        中量BLラック 300kg/タイプ H1500mm×W1200mm×D480mm×天地5段 増連 ライトグリーン

                        中量BLラック 300kg/タイプ H1500mm×W1200mm×D480mm×天地5段 増連 ライトグリーン

                          中量BLラック 300kg/タイプ H1200mm×W1200mm×D700mm×天地3段 増連 ライトグリーン

                          中量BLラック 300kg/タイプ H1200mm×W1200mm×D700mm×天地3段 増連 ライトグリーン

                            メーカー 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器 双福鋼器
                            通常価格
                            (税別)
                            20,849円 24,613円 23,542円 20,380円 14,517円 27,900円 32,259円 11,913円 19,119円 17,093円 22,290円 20,128円 18,822円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目  
                            アズワン型番 61-9215-48 61-9215-52 61-9215-64 61-9214-71 61-9214-51 61-9215-68 61-9215-72 61-9214-47 61-9215-60 61-9214-55 61-9214-57 61-9214-99 61-9214-53

                            中量BLラック 300kg/タイプ H2100mm×W1200mm×D480mm×天地5段 増連 ライトグリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)