(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.8 100枚

HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.8 100枚

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
270
通常出荷日:
13日目

【特長】・適度に水分を保ちます。【商品仕様】・サイズ:0.02×150×250...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    62-0999-12

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

270

型番 : 006763328
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 270

スペック

  • アズワン型番
    62-0999-12

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・適度に水分を保ちます。
【商品仕様】
・サイズ:0.02×150×250mm
・材質:OPP
・入り数:100枚/外袋

商品担当おすすめ

HEIKO 焼き芋袋 無地 100枚 画像

HEIKO 焼き芋袋 無地 100枚

シモジマ

【特長】無地の焼いも袋です。

HEIKO 食品容器 ネオクラフトボックス スナックボックス S 20枚 画像

HEIKO 食品容器 ネオクラフトボックス スナックボックス S 20枚

シモジマ

【特長】ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。 内側耐油加工 ※オーブン不可 電子レンジ不可 食品の長期保存には適しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.8 100枚

HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.8 100枚

    HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.025mm No.8 100枚

    HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.025mm No.8 100枚

      SWAN ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm NO.8 100枚

      SWAN ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm NO.8 100枚

        SWAN ポリ袋 ボードンパック 穴ありタイプ 厚み0.025mm NO.8 100枚

        SWAN ポリ袋 ボードンパック 穴ありタイプ 厚み0.025mm NO.8 100枚

          HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.9 100枚

          HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.9 100枚

            SWAN ポリ袋 ボードンパック 穴ありタイプ 厚み0.02mm NO.8 100枚

            SWAN ポリ袋 ボードンパック 穴ありタイプ 厚み0.02mm NO.8 100枚

              HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.3 100枚

              HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.3 100枚

                HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.14 100枚

                HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.14 100枚

                  HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.10 100枚

                  HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.10 100枚

                    SWAN ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.025mm NO.8 100枚

                    SWAN ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.025mm NO.8 100枚

                      HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.15-34 100枚

                      HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.15-34 100枚

                        HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.025mm No.9 100枚

                        HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.025mm No.9 100枚

                          SWAN ポリ袋 ボードンパック 穴ありタイプ 厚み0.02mm NO.9 100枚

                          SWAN ポリ袋 ボードンパック 穴ありタイプ 厚み0.02mm NO.9 100枚

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格
                            (税別)
                            270円 341円 152円 170円 320円 152円 232円 818円 342円 170円 441円 397円 162円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目  
                            アズワン型番 62-0999-12 62-0999-36 62-0999-95 62-0999-89 62-0999-13 62-0999-83 62-0999-07 62-0999-18 62-0999-14 62-1000-02 62-0999-27 62-0999-37 62-0999-84

                            HEIKO ポリ袋 ボードンパック 穴なしタイプ 厚み0.02mm No.8 100枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)