(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明エコダスター TPDC6G

透明エコダスター TPDC6G

通常単価(税別):
10,494
通常出荷日:
5日目

【特長】リサイクル材を使用しているのにハッキリと中身が見える透明性を実現。
・軽量、強靭で割れにくいPETボトルの特性を継承、耐久性にもすぐれています。
・省スペースな35・45lタイプから大容量の60・80・90lタイプ、多様な容量・分別に対応します。
・エコマーク認定取得。
【商品仕様】
・型式:TPDC6G
・容量(l):60
・淵色:緑
・摘要:ペットボトルキャップ用
・材質:PET(再生材52%以上使用)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

10,494

型番 : TPDC6G
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 10,494

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ガラス廃棄箱 床置き 画像

ガラス廃棄箱 床置き

東京硝子器械

【特長】丈夫な段ボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心です。中身がいっぱいになったらフタ部分を折り返して、投入口をふさぐ事ができます。そのまま廃棄できるので大変便利です。組立式のため、ストックの場所をとりません。

ガラス廃棄箱 中型 画像

ガラス廃棄箱 中型

東京硝子器械

【特長】丈夫な段ボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心です。中身がいっぱいになったらフタ部分を折り返して、投入口をふさぐ事ができます。そのまま廃棄できるので大変便利です。組立式のため、ストックの場所をとりません。

シャープスコンテナー 3.8L 画像

シャープスコンテナー 3.8L

東京硝子器械

【特長】衝撃に強く、丈夫なディスポーザブルタイプの廃棄箱です。一度フタをロックすると開かないように設計されており、そのままオートクレーブにかけられます。未使用のコンテナーはスタッキングして保管ができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)