(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TP4 業務用プラスチックまな板 4号

TP4 業務用プラスチックまな板 4号

通常単価(税別):
13,430
通常出荷日:
12日目

【特長】・包丁の刃当たりがソフトで包丁をいためません。・洗いやすく、水切りも早...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-3224-33

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
TP4

12日目

13,430

型番 : TP4
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 13,430

スペック

  • アズワン型番
    61-3224-33

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・包丁の刃当たりがソフトで包丁をいためません。
・洗いやすく、水切りも早く手入れが簡単です。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):720
・奥行(mm):330
・厚み(mm):20
・質量(kg):4.4
・耐熱温度:-30~90℃
・ポリエチレン(PE)
・生産国:韓国
・メーカー型番:TP4
・コード番号:332-3331

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TP4 業務用プラスチックまな板 4号

TP4 業務用プラスチックまな板 4号

    TP3 業務用プラスチックまな板 3号

    TP3 業務用プラスチックまな板 3号

      TP2 業務用プラスチックまな板 2号

      TP2 業務用プラスチックまな板 2号

        PK60 業務用カラーまな板 ピンク

        PK60 業務用カラーまな板 ピンク

          TONBO スーパー耐熱抗菌まな板 L

          TONBO スーパー耐熱抗菌まな板 L

            GK60 業務用カラーまな板 グリーン

            GK60 業務用カラーまな板 グリーン

              PK50 業務用カラーまな板 ピンク

              PK50 業務用カラーまな板 ピンク

                TONBO 業務用まな板3厚120x90

                TONBO 業務用まな板3厚120x90

                  TONBO 業務用まな板3厚60x30

                  TONBO 業務用まな板3厚60x30

                    TONBO 業務用まな板3厚90x45

                    TONBO 業務用まな板3厚90x45

                      TONBO 抗菌カラーまな板60x30x3 ブルー

                      TONBO 抗菌カラーまな板60x30x3 ブルー

                        TONBO 業務用まな板3厚45x30

                        TONBO 業務用まな板3厚45x30

                          TONBO 抗菌カラーまな板60x30x3 グリーン

                          TONBO 抗菌カラーまな板60x30x3 グリーン

                            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO 新輝合成 SUGICO SUGICO 新輝合成 新輝合成 新輝合成 新輝合成 新輝合成 新輝合成
                            通常価格
                            (税別)
                            13,430円 9,669円 7,069円 11,312円 1,627円 11,312円 7,329円 46,683円 9,303円 19,774円 11,867円 7,567円 11,867円
                            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   5日目   12日目   12日目   4日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目  
                            アズワン型番 61-3224-33 61-3224-32 61-3224-31 61-3224-37 - 61-3224-39 61-3224-34 - - - - - -

                            TP4 業務用プラスチックまな板 4号のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)