(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠心沈澱管 円錐 10mL 100本

遠心沈澱管 円錐 10mL 100本

通常単価(税別):
11,708
通常出荷日:
14日目

【商品仕様】・容量(mL):10・サイズ(直径×長さ):16.5×105mm

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-9719-41

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

14日目

11,708

型番 : 8060CTF10
通常出荷日 14日目
通常単価(税別) 11,708

スペック

  • アズワン型番
    61-9719-41

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):10
・サイズ(直径×長さ):16.5×105mm

商品担当おすすめ

ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本 画像

ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本

AGCテクノグラス

【商品仕様】製品内容:シリコンコーティング済み培養試験管。サイズ(直径×長さ):φ12×75mm。入数:1000本

植物培養用試験管 平底 リム無 30φ×120mm 100本 画像

植物培養用試験管 平底 リム無 30φ×120mm 100本

AGCテクノグラス

【商品仕様】サイズ(直径×長さmm):30φ×120。入数:100本

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠心沈澱管 円錐 10mL 100本

遠心沈澱管 円錐 10mL 100本

    遠心沈澱管 円錐 目盛付 10mL 10本

    遠心沈澱管 円錐 目盛付 10mL 10本

      遠心沈澱管 円錐 茶 10mL 50本

      遠心沈澱管 円錐 茶 10mL 50本

        遠心沈澱管 円錐 共栓付 茶 10mL 50本

        遠心沈澱管 円錐 共栓付 茶 10mL 50本

          透明摺合せ遠心沈澱管 円錐 共栓付 茶 目盛付 10mL 10本

          透明摺合せ遠心沈澱管 円錐 共栓付 茶 目盛付 10mL 10本

            遠心沈澱管 円錐 13mL 100本

            遠心沈澱管 円錐 13mL 100本

              遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本

              遠心沈澱管 円錐 共栓付 10mL 10本

                透明摺合せ遠心沈澱管 丸底 共栓付 茶 10mL 10本

                透明摺合せ遠心沈澱管 丸底 共栓付 茶 10mL 10本

                  IWAKI遠沈管 100本入 8060CTF-10

                  IWAKI遠沈管 100本入 8060CTF-10

                    遠心沈澱管 円錐 共栓付 目盛付 10mL 10本

                    遠心沈澱管 円錐 共栓付 目盛付 10mL 10本

                      遠心沈澱管 丸底 共栓付 10mL 10本

                      遠心沈澱管 丸底 共栓付 10mL 10本

                        透明摺合せ遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付 10mL 10本

                        透明摺合せ遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付 10mL 10本

                          透明摺合せ遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付 100mL 10本

                          透明摺合せ遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付 100mL 10本

                            メーカー AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス 三商 AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス
                            通常価格
                            (税別)
                            11,708円 4,593円 21,969円 58,470円 24,956円 12,608円 12,338円 21,266円 12,729円 13,239円 11,708円 21,266円 63,373円
                            通常出荷日 14日目   14日目   89日目   90日目   90日目   14日目   14日目   90日目   2日目   14日目   14日目   40日目   40日目  
                            アズワン型番 61-9719-41 61-9719-48 61-9719-74 61-9719-79 61-9719-81 61-9719-42 61-9719-46 61-9719-89 - 61-9719-50 61-9719-59 61-9719-71 61-9719-73

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)