(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

UDP10PP200BA カートリッジ

UDP10PP200BA カートリッジ

通常単価(税別):
9,365
通常出荷日:
98日目

【特長】・オールポリプロピレン製のクリーンな構造による幅広い耐薬品性、低溶出を...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-8507-58

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

98日目

9,365

型番 : UDP10PP200BA
通常出荷日 98日目
通常単価(税別) 9,365

スペック

  • アズワン型番
    61-8507-58

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・オールポリプロピレン製のクリーンな構造による幅広い耐薬品性、低溶出を実現しています。
・フィルター端末のシール材質はオプションにより変更可能です(掲載はシリコーンのみ)。変更することで幅広い用途にご使用いただけます。
・新構造による強いハードケージによる優れた耐熱性、耐圧性を有しています。
・高流量・低圧力損失・ロングライフを実現したろ材及びプリーツ構造を有しています。
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・最高使用温度:80度
・推奨交換差圧:0.14-0.21MPa
・ろ過精度:20μm
・長さ:10インチ
・端末形状:226Oリング
・Oリング材質:シリコーンゴム
・入数:1本

商品担当おすすめ

熱溶着複層フェルトフィルターバッグ (DFシリーズ) 絶対ろ過精度100μm エレメント長さ363mm 画像

熱溶着複層フェルトフィルターバッグ (DFシリーズ) 絶対ろ過精度100μm エレメント長さ363mm

スリーエムジャパン

【特長】密度勾配を持ったろ材と複層構造によりろ過面積が増大し、高いろ過効率とロングライフ(従来品比較で2~7倍)を実現しています。専用バスケットを用いることで既存バッグフィルター及びハウジングと置き換え可能です。
UDP10PP010BA カートリッジ 画像

UDP10PP010BA カートリッジ

スリーエムジャパン

【特長】オールポリプロピレン製のクリーンな構造による幅広い耐薬品性、低溶出を実現しています。フィルター端末のシール材質はオプションにより変更可能です(掲載はシリコーンのみ)。変更することで幅広い用途にご使用いただけます。新構造による強いハードケージによる優れた耐熱性、耐圧性を有しています。高流量・低圧力損失・ロングライフを実現したろ材及びプリーツ構造を有しています。
除菌用メンブレンフィルターカートリッジ (BLA/BNAシリーズ LifeASSURE(TM)) ポリエーテスルホン ろ過精度0.2μm 長さ318mm 画像

除菌用メンブレンフィルターカートリッジ (BLA/BNAシリーズ LifeASSURE(TM)) ポリエーテスルホン ろ過精度0.2μm 長さ318mm

スリーエムジャパン

【特長】FlexN(TM)マルチゾーンメンブレンテクノロジーを採用し、より多くの粒子の捕捉が可能です。Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造により大きなろ過面積が確保されていますので、高流量・低圧力損失・ロングライフを実現しています。21CFR記載の材料を使用しているので、食品・飲料用途での使用も可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UDP10PP200BA カートリッジ

UDP10PP200BA カートリッジ

    UDP10PP400BA カートリッジ

    UDP10PP400BA カートリッジ

      UDP20PP200BA カートリッジ

      UDP20PP200BA カートリッジ

        UDP10PP100BA カートリッジ

        UDP10PP100BA カートリッジ

          UDP20PP100BA カートリッジ

          UDP20PP100BA カートリッジ

            UDP20PP002BA カートリッジ

            UDP20PP002BA カートリッジ

              UDP10PP002BA カートリッジ

              UDP10PP002BA カートリッジ

                UDP20PP050BA カートリッジ

                UDP20PP050BA カートリッジ

                  UDP10PP005BA カートリッジ

                  UDP10PP005BA カートリッジ

                    UDP10PP010BA カートリッジ

                    UDP10PP010BA カートリッジ

                      UDP20PP010BA カートリッジ

                      UDP20PP010BA カートリッジ

                        UDP20PP005BA カートリッジ

                        UDP20PP005BA カートリッジ

                          UDP10PP050BA カートリッジ

                          UDP10PP050BA カートリッジ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格
                            (税別)
                            9,365円 9,365円 16,301円 9,365円 16,301円 16,301円 9,365円 16,301円 9,365円 9,365円 16,301円 16,301円 9,365円
                            通常出荷日 98日目   98日目   98日目   98日目   98日目   98日目   98日目   98日目   98日目   98日目   98日目   98日目   98日目  
                            アズワン型番 61-8507-58 61-8507-59 61-8507-66 61-8507-57 61-8507-65 61-8507-60 61-8507-52 61-8507-64 61-8507-53 61-8507-54 61-8507-62 61-8507-61 61-8507-56

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)