(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェンバースライドシステム

チェンバースライドシステム

通常単価(税別):
28,099円~
通常出荷日:
12日目~

培養表面に化学修飾(ポリリジン様)を施しています。ニューロン等の接着性の弱い細...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    培養容器
  • 入 数:
    1ケース(8個/包X2包入)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
ウェル数

絞り込み

  • 1
  • 2
  • 4
  • 8
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • スライドチェンバー 154739JP
  • スライドチェンバー 154852JP
  • スライドチェンバー 154917JP
  • スライドチェンバー 154941JP
  • 解除
メーカー型番

絞り込み

  • 154739JP
  • 154852JP
  • 154917JP
  • 154941JP
  • 解除
アズワン型番

絞り込み

  • 2-3877-04
  • 2-3877-03
  • 2-3877-02
  • 2-3877-01
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1
スライドチェンバー 154739JP
154739JP
2-3877-01

12日目

28,099

型番 : 154739JP
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 28,099

スペック

  • 商品タイプ
    培養容器
  • ウェル数
    1
  • メーカー商品名
    スライドチェンバー 154739JP
  • 入 数
    1ケース(8個/包X2包入)
  • メーカー型番
    154739JP
  • アズワン型番
    2-3877-01
  • チェンバー部材質
    PS(ポリスチレン)
  • スライド部材質
    ソーダライムガラス
  • 培養面積(cm2)
    8.6
  • 特長
    培養表面に化学修飾(ポリリジン様)を施しています。ニューロン等の接着性の弱い細胞にも適しています。ブルーのくもりガラス部に書き込みができます。
  • 仕様詳細
    専用チェンバーリムーバー付 滅菌済
  • 使用容量/1ウェル(ml)
    2.0~4.5
2
スライドチェンバー 154852JP
154852JP
2-3877-02

15日目

28,819

型番 : 154852JP
通常出荷日 15日目
通常単価(税別) 28,819

スペック

  • 商品タイプ
    培養容器
  • ウェル数
    2
  • メーカー商品名
    スライドチェンバー 154852JP
  • 入 数
    1ケース(8個/包X2包入)
  • メーカー型番
    154852JP
  • アズワン型番
    2-3877-02
  • チェンバー部材質
    PS(ポリスチレン)
  • スライド部材質
    ソーダライムガラス
  • 培養面積(cm2)
    4
  • 特長
    培養表面に化学修飾(ポリリジン様)を施しています。ニューロン等の接着性の弱い細胞にも適しています。ブルーのくもりガラス部に書き込みができます。
  • 仕様詳細
    専用チェンバーリムーバー付 滅菌済
  • 使用容量/1ウェル(ml)
    1.0~2.0
4
スライドチェンバー 154917JP
154917JP
2-3877-03

12日目

29,540

型番 : 154917JP
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 29,540

スペック

  • 商品タイプ
    培養容器
  • ウェル数
    4
  • メーカー商品名
    スライドチェンバー 154917JP
  • 入 数
    1ケース(8個/包X2包入)
  • メーカー型番
    154917JP
  • アズワン型番
    2-3877-03
  • チェンバー部材質
    PS(ポリスチレン)
  • スライド部材質
    ソーダライムガラス
  • 培養面積(cm2)
    1.7
  • 特長
    培養表面に化学修飾(ポリリジン様)を施しています。ニューロン等の接着性の弱い細胞にも適しています。ブルーのくもりガラス部に書き込みができます。
  • 仕様詳細
    専用チェンバーリムーバー付 滅菌済
  • 使用容量/1ウェル(ml)
    0.5~1.0
8
スライドチェンバー 154941JP
154941JP
2-3877-04

12日目

30,260

型番 : 154941JP
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 30,260

スペック

  • 商品タイプ
    培養容器
  • ウェル数
    8
  • メーカー商品名
    スライドチェンバー 154941JP
  • 入 数
    1ケース(8個/包X2包入)
  • メーカー型番
    154941JP
  • アズワン型番
    2-3877-04
  • チェンバー部材質
    PS(ポリスチレン)
  • スライド部材質
    ソーダライムガラス
  • 培養面積(cm2)
    0.7
  • 特長
    培養表面に化学修飾(ポリリジン様)を施しています。ニューロン等の接着性の弱い細胞にも適しています。ブルーのくもりガラス部に書き込みができます。
  • 仕様詳細
    専用チェンバーリムーバー付 滅菌済
  • 使用容量/1ウェル(ml)
    0.2~0.5

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

培養表面に化学修飾(ポリリジン様)を施しています。ニューロン等の接着性の弱い細胞にも適しています。ブルーのくもりガラス部に書き込みができます。

商品担当おすすめ

QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 クリアー 39.5mm バルク(500本入) クリアー 画像

QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 クリアー 39.5mm バルク(500本入) クリアー

サーモフィッシャーサイエンティフィック

【商品仕様】500μL刻みの目盛付。オートクレーブ可能。遠心強度:26,000×G。材質:PP製。全長:39.5mm。胴径:10.7mm。Dnase,Rnase,Pyrogen,endotoxinフリー。包装:バルク(500本入)。クリアー。JANコード:4589488393287。内容量:500本
QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 クリアー 39.5mm バルク(1本個包装×250本) クリアー 滅菌済 画像

QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 クリアー 39.5mm バルク(1本個包装×250本) クリアー 滅菌済

サーモフィッシャーサイエンティフィック

【商品仕様】500μL刻みの目盛付。オートクレーブ可能。遠心強度:26,000×G。材質:PP製。全長:39.5mm。胴径:10.7mm。Dnase,Rnase,Pyrogen,endotoxinフリー。包装:バルク(1本個包装×250本)。クリアー。滅菌済。JANコード:4589488393300。内容量:250本
イムノモジュール 画像

イムノモジュール

サーモフィッシャーサイエンティフィック

ポリソープ表面処理:脂質を含んだ疎水性分子の吸着に適しています。オートメーションに対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェンバースライドシステム

チェンバースライドシステム

    カバーグラスチェンバー

    カバーグラスチェンバー

      96ディープウェルプレート

      96ディープウェルプレート

        イムノモジュール

        イムノモジュール

          ストレージボトル

          ストレージボトル

            トリプルフラスコ

            トリプルフラスコ

              三角フラスコ用ベントキャップ

              三角フラスコ用ベントキャップ

                三角フラスコ用ベントキャップ

                三角フラスコ用ベントキャップ

                  イムノモジュール

                  イムノモジュール

                    PCRチューブ

                    PCRチューブ

                      96ウェルソリッドプレート 平底・丸底

                      96ウェルソリッドプレート 平底・丸底

                        プロビオPCRチューブ 8連フタ付・8連フタ無し

                        プロビオPCRチューブ 8連フタ付・8連フタ無し

                          滅菌シャーレ

                          滅菌シャーレ

                            メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            28,099円~ 17,291円~ 34,673円~ 49,392円~ 9,002円~ 56,846円~ 1,692円~ 1,692円~ 49,392円~ 4,141円 16,661円~ 3,376円~ 8,835円
                            通常出荷日 12日目~   12日目   5日目~   1日目~   1日目~   12日目~   12日目   7日目   5日目~   1日目~   12日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 培養容器 培養容器 マイクロプレート マイクロプレート 培養容器 培養容器 培養容器 培養容器 マイクロプレート PCRチューブ・プレート マイクロプレート PCRチューブ・プレート シャーレ・ディッシュ
                            入 数 1ケース(8個/包X2包入) 1ケース(8個/包X2包入) 1ケース(5個/包X10包入) - - 1ケース(1個/包X32包入) 1箱(12個入) - 60個入 - - - -

                            チェンバースライドシステムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)