(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

G-Tube(シリコン処理)

G-Tube(シリコン処理)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
5,762円~
通常出荷日:
5日目

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性がありま...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    その他
  • 容量(mL):
    1.5

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(250本)
  • 1袋(500本)
  • 解除
包装

絞り込み

  • バルク
  • 滅菌バルク
  • 滅菌個包装
  • 解除
アズワン型番

絞り込み

  • 3-8629-03
  • 3-8629-02
  • 3-8629-01
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(500本)
バルク
3-8629-01

5日目

5,762

型番 : 4165SL
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 5,762
内容量 1袋(500本)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 容量(mL)
    1.5
  • 包装
    バルク
  • アズワン型番
    3-8629-01
  • 材質
    シリコン処理PP(ポリプロピレン)
1袋(250本)
滅菌個包装
3-8629-02

5日目

10,807

型番 : 4167SLS
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 10,807
内容量 1袋(250本)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 容量(mL)
    1.5
  • 包装
    滅菌個包装
  • アズワン型番
    3-8629-02
  • 材質
    シリコン処理PP(ポリプロピレン)
1袋(250本)
滅菌バルク
3-8629-03

5日目

10,807

型番 : 4167SLS50
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 10,807
内容量 1袋(250本)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 容量(mL)
    1.5
  • 包装
    滅菌バルク
  • アズワン型番
    3-8629-03
  • 材質
    シリコン処理PP(ポリプロピレン)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。
煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。

商品担当おすすめ

G-Tube(シリコン処理) 画像

G-Tube(シリコン処理)

Bio Plas

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。

G-Tube(フラットトップ) 画像

G-Tube(フラットトップ)

Bio Plas

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。フタは開けやすく、しっかり密封することが可能です。

G-Tube(フラットトップ) 画像

G-Tube(フラットトップ)

Bio Plas

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。フタは開けやすく、しっかり密封することが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G-Tube(シリコン処理)

G-Tube(シリコン処理)

    G-Tube(シリコン処理)

    G-Tube(シリコン処理)

      G-Tube(シリコン処理)

      G-Tube(シリコン処理)

        G-Tube(シリコン処理)

        G-Tube(シリコン処理)

          G-Tube(シリコン処理)

          G-Tube(シリコン処理)

            G-Tube(シリコン処理)

            G-Tube(シリコン処理)

              G-Tube(フラットトップ)

              G-Tube(フラットトップ)

                G-Tube(フラットトップ)

                G-Tube(フラットトップ)

                  G-Tube(フラットトップ)

                  G-Tube(フラットトップ)

                    シリコーンマイクロチューブ

                    シリコーンマイクロチューブ

                      チューブコネクター

                      チューブコネクター

                        マイクロ遠心チューブ(シリコン加工)

                        マイクロ遠心チューブ(シリコン加工)

                          G-Tube(フラットトップ)

                          G-Tube(フラットトップ)

                            メーカー Bio Plas Bio Plas アズワン アズワン アズワン Bio Plas Bio Plas アズワン Bio Plas 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            5,762円~ 6,483円~ 6,483円~ 5,042円~ 5,762円~ 5,042円~ 2,881円~ 2,682円~ 2,682円~ 4,270円 810円~ 62,080円 2,881円~
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 チューブ継手 チューブ継手 チューブ継手 その他 その他 チューブ継手 その他 液送用チューブ - チューブ継手 チューブ継手
                            容量(mL) 1.5 2 - - - 0.6 2 - 1.5 - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)