(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

四ツ口FK1L中29/42側19/38透

四ツ口FK1L中29/42側19/38透

通常単価(税別):
22,144
通常出荷日:
20日目

【商品仕様】・容量1000ml・中管 透明摺合 TS29/42・側管 透明摺合...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 容量(ml):
    1000
  • アズワン型番:
    61-0026-85

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

22,144

型番 : CL0082-11-31
通常出荷日 20日目
通常単価(税別) 22,144

スペック

  • 容量(ml)
    1000
  • アズワン型番
    61-0026-85

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・容量1000ml
・中管 透明摺合 TS29/42
・側管 透明摺合 TS19/38

商品担当おすすめ

二口フラスコ2L中34/45側29/42 画像

二口フラスコ2L中34/45側29/42

クライミング

【商品仕様】容量2000ml。中管 普通摺合 TS34/45。側管 普通摺合 TS29/42

ミクロケルダール窒素定量装置CL1024 画像

ミクロケルダール窒素定量装置CL1024

クライミング

【商品仕様】Ⅱ型。蒸留フラスコ 1L(丸底フラスコ)(4280-00-10)、トラップ(0267-05-10)、ミクロケルダールⅡ型用蒸留受器(0803-02-10)、リービッヒ冷却器(ミクロケルダール用)300mm(0002-07-10)、三角フラスコ300ml(4980-00-10)、ロート50mm(ゴム止付)(0354-12-10)、字管(直管)(ゴム付)(0435-02-10)、L字管(ゴム止付)(0435-03-10)

リービッヒ冷却器 500mm 画像

リービッヒ冷却器 500mm

クライミング

【商品仕様】外筒長500mm。外径φ40±1mm

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四ツ口FK1L中29/42側19/38透

四ツ口FK1L中29/42側19/38透

    二ツ口FK1L中29/42側19/38透

    二ツ口FK1L中29/42側19/38透

      四ツ口FK2L中29/42側19/38透

      四ツ口FK2L中29/42側19/38透

        二ツ口FK1L中24/40側19/38透

        二ツ口FK1L中24/40側19/38透

          四ツ口FK2L中29/42側24/40透

          四ツ口FK2L中29/42側24/40透

            四ツ口FK1L中34/45側19/38透

            四ツ口FK1L中34/45側19/38透

              四口フラスコ1L中29/42側19/38

              四口フラスコ1L中29/42側19/38

                四口FK200中29/42側19/38透

                四口FK200中29/42側19/38透

                  四ツ口FK1L中29/42側29/42透

                  四ツ口FK1L中29/42側29/42透

                    三口FK1L中29/42側19/38 透

                    三口FK1L中29/42側19/38 透

                      四ツ口FK1L中24/40側19/38透

                      四ツ口FK1L中24/40側19/38透

                        三口FK1L中34/45側19/38 透

                        三口FK1L中34/45側19/38 透

                          三口FK1L中24/40側19/38 透

                          三口FK1L中24/40側19/38 透

                            メーカー クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング
                            通常価格
                            (税別)
                            22,144円 14,590円 26,626円 13,779円 26,874円 23,726円 17,022円 16,571円 23,990円 16,661円 20,563円 17,832円 15,490円
                            通常出荷日 20日目   20日目   23日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   27日目   20日目   20日目   20日目  
                            容量(ml) 1000 1000 2000 1000 2000 1000 1000 200 1000 1000 1000 1000 1000
                            アズワン型番 61-0026-85 61-0024-14 61-0027-02 61-0024-08 61-0027-04 61-0026-95 61-0026-84 61-0026-30 61-0026-89 61-0025-47 61-0026-77 61-0025-57 61-0025-39

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)