(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューキングデンジ 浅型片手鍋(目盛付)18cm

ニューキングデンジ 浅型片手鍋(目盛付)18cm

通常単価(税別):
13,504
通常出荷日:
13日目

【特長】・熱くならない取っ手。取っ手に熱伝導の低いステンレスキャストを採用・蓋...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-6504-11

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

13,504

型番 : 4328700
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 13,504

スペック

  • アズワン型番
    61-6504-11

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・熱くならない取っ手。取っ手に熱伝導の低いステンレスキャストを採用
・蓋にも熱くならないL型のステンレスキャストハンドルを使用。鍋の縁に引掛けも可能。
・てこの原理で操作性を追求した独特なデザインと二股に分けることで熱を防ぎます。
・さらに熱を伝えにくいステンレスキャストハンドルを使用。
・絶対に空炊きをしないでください。 調理上、予熱空焼きが必要なときは火力調節「低」の位置から加熱して料理を観察しながら徐々に火力を上げるようにしてください。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:φ195
・外寸2:底径/165
・内寸1:φ180
・内寸2:深さ/65
・重量:1.1kg
・容量:1.5L
・板厚厚み:2
・材質1:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
・電磁調理器:200V

商品担当おすすめ

アルミ ローストテンパン蓋 60cm 画像

アルミ ローストテンパン蓋 60cm

中尾アルミ製作所

【商品仕様】材質:アルミ

アルミ ニューキング 外輪鍋(目盛付)54cm 画像

アルミ ニューキング 外輪鍋(目盛付)54cm

中尾アルミ製作所

【特長】強度が高く耐食性にも優れたKS3805 アルミ材を使用。従来のキングシリーズより2倍の強度、1.5倍の耐食性を誇ります。キングシリーズ同様どの部分を切っても厚さが均一な為、熱ムラが少なく歪みや変形の少ない耐久性のある製品です。フタの取手には本体のフチにかけられるフック付き。

アルミ ニューキング 寸胴鍋(目盛付)36cm 画像

アルミ ニューキング 寸胴鍋(目盛付)36cm

中尾アルミ製作所

【特長】強度が高く耐食性にも優れたKS3805 アルミ材を使用。従来のキングシリーズより2倍の強度、1.5倍の耐食性を誇ります。キングシリーズ同様どの部分を切っても厚さが均一な為、熱ムラが少なく歪みや変形の少ない耐久性のある製品です。フタの取手には本体のフチにかけられるフック付き。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューキングデンジ 浅型片手鍋(目盛付)18cm

ニューキングデンジ 浅型片手鍋(目盛付)18cm

    ニューキングデンジ 外輪鍋(目盛付)21cm

    ニューキングデンジ 外輪鍋(目盛付)21cm

      ニューキングデンジ 雪平鍋(目盛付)15cm

      ニューキングデンジ 雪平鍋(目盛付)15cm

        ニューキングデンジ 半寸胴鍋(目盛付)18cm

        ニューキングデンジ 半寸胴鍋(目盛付)18cm

          ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)15cm

          ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)15cm

            ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)18cm

            ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)18cm

              ニューキングデンジ 半寸胴鍋(目盛付)24cm

              ニューキングデンジ 半寸胴鍋(目盛付)24cm

                ニューキングデンジ 深型片手鍋(目盛付)18cm

                ニューキングデンジ 深型片手鍋(目盛付)18cm

                  ニューキングデンジ 浅型片手鍋(目盛付)21cm

                  ニューキングデンジ 浅型片手鍋(目盛付)21cm

                    ニューキングデンジ 雪平鍋(目盛付)21cm

                    ニューキングデンジ 雪平鍋(目盛付)21cm

                      ニューキングデンジ 半寸胴鍋(目盛付)39cm

                      ニューキングデンジ 半寸胴鍋(目盛付)39cm

                        ニューキングデンジ 深型片手鍋(目盛付)24cm

                        ニューキングデンジ 深型片手鍋(目盛付)24cm

                          ニューキングデンジ 外輪鍋(目盛付)33cm

                          ニューキングデンジ 外輪鍋(目盛付)33cm

                            メーカー 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所 中尾アルミ製作所
                            通常価格
                            (税別)
                            13,504円 17,475円 7,898円 17,776円 18,756円 21,467円 23,124円 14,511円 14,511円 9,933円 41,732円 19,584円 35,146円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   24日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目  
                            アズワン型番 61-6504-11 61-6503-97 61-6504-14 61-7861-32 61-6503-85 61-6503-86 61-6503-94 61-6504-06 61-6504-12 61-6504-16 61-6503-95 61-6504-08 61-6504-02

                            ニューキングデンジ 浅型片手鍋(目盛付)18cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)