(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラカバー 3000-100-4-5L-3L1L

セパラカバー 3000-100-4-5L-3L1L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
36,000
通常出荷日:
31日目

【特長】・フランジにクランプ滑止め付です【商品仕様】・DN:100・口数(口)...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    62-2096-03

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

31日目

36,000

型番 : 3000-100-4-5L-3L1L
通常出荷日 31日目
通常単価(税別) 36,000

スペック

  • アズワン型番
    62-2096-03

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・フランジにクランプ滑止め付です
【商品仕様】
・DN:100
・口数(口):4
・W(φ):140
・L:85
・A:29/42
・B(温度計口):15/25
・数量:1
・θ(°):0
・C~:19/38
・数量:2
・θ(°):10
・内容量:1個

(i)ご注意

  • クランプ(No.3966)は含まれておりません。

商品担当おすすめ

ガラス容器 4784-500 画像

ガラス容器 4784-500

旭製作所

【特長】石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2207 石油アスファルト 針入度試験。JIS K-2208 石油アスファルト乳材蒸発残留物針入度試験。

閉止止め用ゴムリング 2100-15R 画像

閉止止め用ゴムリング 2100-15R

旭製作所

【特長】紛失した際などにお買い求めください。弊社製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。

U字管 2368-8 画像

U字管 2368-8

旭製作所

【特長】L寸法は目安寸法です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラカバー 3000-100-4-5L-3L1L

セパラカバー 3000-100-4-5L-3L1L

    セパラカバー 3000-100-3-5L-3L1L

    セパラカバー 3000-100-3-5L-3L1L

      フルジャケット用セパラカバー 3002-100-4-5L-3L1L

      フルジャケット用セパラカバー 3002-100-4-5L-3L1L

        フルジャケット用セパラカバー 3002-100-5-5L-3L1L

        フルジャケット用セパラカバー 3002-100-5-5L-3L1L

          フルジャケット用セパラカバー 3002-100-3-5L-3L1L

          フルジャケット用セパラカバー 3002-100-3-5L-3L1L

            フルジャケット用セパラカバー 3002-120-5-5L-4L3L

            フルジャケット用セパラカバー 3002-120-5-5L-4L3L

              セパラカバー 3000-120-5-5L-4L3L

              セパラカバー 3000-120-5-5L-4L3L

                セパラカバー 3000-100-5-5L-3L1L

                セパラカバー 3000-100-5-5L-3L1L

                  フルジャケット用セパラカバー 3002-120-4-5L-4L3L

                  フルジャケット用セパラカバー 3002-120-4-5L-4L3L

                    セパラカバー 3000-85-5-4L-1L

                    セパラカバー 3000-85-5-4L-1L

                      フルジャケット用セパラカバー 3002-100-2-5L-3L

                      フルジャケット用セパラカバー 3002-100-2-5L-3L

                        セパラカバー 3000-100-2-5L-3L

                        セパラカバー 3000-100-2-5L-3L

                          セパラカバー 3000-120-4-5L-4L3L

                          セパラカバー 3000-120-4-5L-4L3L

                            メーカー 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所
                            通常価格
                            (税別)
                            36,000円 28,800円 43,200円 50,400円 36,000円 52,800円 45,100円 43,200円 45,600円 37,200円 28,800円 21,600円 37,200円
                            通常出荷日 31日目   33日目   33日目   33日目   33日目   33日目   33日目   34日目   33日目   33日目   33日目   33日目   34日目  
                            アズワン型番 62-2096-03 62-2096-02 62-2096-39 62-2096-41 62-2096-37 62-2096-49 62-2096-09 62-2096-04 62-2096-47 62-2096-34 62-2096-36 62-2096-01 62-2096-08

                            セパラカバー 3000-100-4-5L-3L1Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)