(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

環境袋策 70L グレー半透明 10枚入

環境袋策 70L グレー半透明 10枚入

通常単価(税別):
526
通常出荷日:
5日目

基本スペック

  • TGK型番:
    0153-23-69-40

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

526

型番 : LR70
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 526

スペック

  • TGK型番
    0153-23-69-40

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98) 画像

ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98)

東京硝子器械

【特長】フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。非粘着面はふっ素樹脂(PTFE)と同じ優れた特性の粘着テープ。電気特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、低摩擦係数や離型性などに優れる。耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しているので、-60~200℃の温度範囲で使用可能。

アルミ製ラミジップ ALシリーズ 画像

アルミ製ラミジップ ALシリーズ

東京硝子器械

【特長】密封性にすぐれ、特にアルミタイプは遮光性にもすぐれています。アルミタイプは酸素および水蒸気のバリヤー性に特にすぐれています。フィルムの強度が高く低温に強いため、透明タイプは冷凍冷蔵保存に最適です。

ラベリングテープ(0615-55-90) 画像

ラベリングテープ(0615-55-90)

東京硝子器械

【特長】ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境袋策 70L グレー半透明 10枚入

環境袋策 70L グレー半透明 10枚入

    環境袋策 30L グレー半透明 10枚入

    環境袋策 30L グレー半透明 10枚入

      環境袋策 20L グレー半透明 10枚入

      環境袋策 20L グレー半透明 10枚入

        環境袋策 70L 透明 10枚入

        環境袋策 70L 透明 10枚入

          環境袋策 90L グレー半透明 10枚入

          環境袋策 90L グレー半透明 10枚入

            環境袋策 90L 透明 10枚入

            環境袋策 90L 透明 10枚入

              環境袋策 70L 透明 10枚入

              環境袋策 70L 透明 10枚入

                環境袋策 70L グレー半透明 10枚入

                環境袋策 70L グレー半透明 10枚入

                  環境袋策 30L グレー半透明 10枚入

                  環境袋策 30L グレー半透明 10枚入

                    環境袋策 90L グレー半透明 10枚入

                    環境袋策 90L グレー半透明 10枚入

                      環境袋策 30L 透明 10枚入

                      環境袋策 30L 透明 10枚入

                        環境袋策 20L 半透明 10枚入

                        環境袋策 20L 半透明 10枚入

                          環境袋策 20L 透明 10枚入

                          環境袋策 20L 透明 10枚入

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            526円 258円 249円 517円 656円 638円 517円 526円 258円 656円 258円 249円 249円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   お見積り   お見積り   お見積り   5日目   5日目   5日目  
                            TGK型番 0153-23-69-40 0153-23-69-34 0153-23-69-31 0153-23-69-41 0153-23-69-43 0153-23-69-44 - - - - 0153-23-69-35 0153-23-69-33 0153-23-69-32

                            環境袋策 70L グレー半透明 10枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)