(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニユニ PP 0.2μm 千個

ミニユニ PP 0.2μm 千個

通常単価(税別):
257,968
通常出荷日:
5日目

【特長】フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • TGK型番:
    0996-04-35-56

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

257,968

型番 : UN503NPEPP
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 257,968

スペック

  • TGK型番
    0996-04-35-56

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。
・ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
・用途に応じて三種のミニユニを取揃えています。
【商品仕様】
・フィルター材質:PP
・孔径(μm):0.2
・入数(本):1000
・対応バイアルサイズ:12φ×32mm
・品番:UN503NPEPP

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

定性ろ紙 ワットマン 画像

定性ろ紙 ワットマン

GEヘルスケア・ジャパン

サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品を取りそろえ。

PH試験紙 画像

PH試験紙

GEヘルスケア・ジャパン

指示薬化学結合ストリップタイプです。試験紙に指示薬を含浸させてあり、サンプル溶液に反応し変色します。試験紙自体にカラーチャートとpH値が記載されている為カラーチャートと直接比較が可能です。

ガラス製円筒濾紙 画像

ガラス製円筒濾紙

GEヘルスケア・ジャパン

耐熱温度は500℃で、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。重量減少が少ない(0.2%)です。湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さい事から高い吸引速度が得られ、ろ過容量が極めて大きいです。純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析等による微量元素分析用ろ紙として使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニユニ PP 0.2μm 千個

ミニユニ PP 0.2μm 千個

    ミニユニ PVDF 0.2μm 千個

    ミニユニ PVDF 0.2μm 千個

      ミニユニ NYL 0.2μm 千個

      ミニユニ NYL 0.2μm 千個

        ミニユニ PTFE 0.2μm 千個

        ミニユニ PTFE 0.2μm 千個

          ミニユニ RC 0.45μm 千個

          ミニユニ RC 0.45μm 千個

            ミニユニ RC 0.45μm 百個

            ミニユニ RC 0.45μm 百個

              ミニユニ PVDF 0.2μm 百個

              ミニユニ PVDF 0.2μm 百個

                ミニユニ PES 0.2μm 百個

                ミニユニ PES 0.2μm 百個

                  ミニユニ PTFE 0.2μm 千個

                  ミニユニ PTFE 0.2μm 千個

                    ミニユニ dp PP 0.45μm 千個

                    ミニユニ dp PP 0.45μm 千個

                      ミニユニ PP 0.2μm 千個

                      ミニユニ PP 0.2μm 千個

                        ミニユニ RC 0.2μm 千個

                        ミニユニ RC 0.2μm 千個

                          ミニユニ NYL 0.2μm 千個

                          ミニユニ NYL 0.2μm 千個

                            メーカー GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 GEヘルスケア・ジャパン 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            257,968円 252,235円 252,235円 252,235円 257,968円 35,058円 35,058円 35,058円 252,235円 246,752円 257,968円 257,968円 252,235円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   お見積り   お見積り   お見積り   5日目   お見積り  
                            TGK型番 0996-04-35-56 0996-04-35-52 0996-04-35-53 0996-04-35-54 0996-04-35-59 0996-04-35-11 0996-04-35-01 0996-04-35-25 - - - 0996-04-35-57 -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)