(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄器 VSF100

超音波洗浄器 VSF100

通常単価(税別):
86,418
通常出荷日:
12日目

【特長】・動作音が小さい低騒音設計・排水バルブで液の交換に便利・医科用器具・光...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-8483-28

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

86,418

型番 : VSF100
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 86,418

スペック

  • アズワン型番
    61-8483-28

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・動作音が小さい低騒音設計
・排水バルブで液の交換に便利
・医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄。
【商品仕様】
・電流(A):2
・電圧(V):単相100
・槽容量:3.3L
・洗浄槽内寸法(mm):240×140×100
・質量(kg):5
・発振周波数:50kHz
・電源コード:2m
・タイマー設定:0~30分(デジタル式)
・振動子:フェライト型
・排水バルブ:3/8インチボールバルブ
・材質および仕上:本体ケース/ポリプロピレン樹脂、洗浄槽フタ/ポリプロピレン樹脂、洗浄槽/SUS304
・セット内容および付属品:本体/1台、洗浄槽フタ/1個、電源コード(2Pアダプター付)1本、取扱説明書/1部
・コード番号:516-1703

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄器 VSF100

超音波洗浄器 VSF100

    超音波洗浄器 VSF100

    超音波洗浄器 VSF100

      超音波洗浄器 US-3KS

      超音波洗浄器 US-3KS

        超音波洗浄器 US-13KS

        超音波洗浄器 US-13KS

          出力調整型超音波洗浄器 US-10PS

          出力調整型超音波洗浄器 US-10PS

            超音波洗浄器 US-1KS

            超音波洗浄器 US-1KS

              長物用超音波洗浄器 USL-600

              長物用超音波洗浄器 USL-600

                超音波洗浄器 US-10KS

                超音波洗浄器 US-10KS

                  超音波洗浄器 US-2KS

                  超音波洗浄器 US-2KS

                    超音波洗浄器 US-5KS

                    超音波洗浄器 US-5KS

                      出力調整型超音波洗浄器 US-30PS

                      出力調整型超音波洗浄器 US-30PS

                        SND 超音波洗浄器 US-13KS

                        SND 超音波洗浄器 US-13KS

                          SND 超音波洗浄器 US-2KS

                          SND 超音波洗浄器 US-2KS

                            メーカー ヴェルヴォクリーア アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            86,418円 86,418円 95,060円 192,060円 179,450円 50,440円 252,000円 152,290円 74,690円 116,400円 349,200円 178,200円 69,300円
                            通常出荷日 12日目   12日目   9日目   9日目   7日目   9日目   12日目   12日目   12日目   9日目   7日目   9日目   12日目  
                            アズワン型番 61-8483-28 - - - - - - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)