(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

W4A-Y4610 W4型 ワゴン

W4A-Y4610 W4型 ワゴン

通常単価(税別):
71,427
通常出荷日:
17日目

【特長】・柱と棚板にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-3795-42

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

17日目

71,427

型番 : W4A-Y4610
通常出荷日 17日目
通常単価(税別) 71,427

スペック

  • アズワン型番
    61-3795-42

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・柱と棚板にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸):D460×W1070×H815
・段数:3段
・材質:棚板(板棚)/SUS430 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) サイドハンドル/SUS304
・キャスター:φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
・耐荷重:約200Kg/台
・お客様組立品
・棚板は25mmピッチで上下移動可能です
・製造国:日本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

CC クッションゴム 画像

CC クッションゴム

キャニオン

【特長】ワゴン・カートとして使用の際、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。

W17A-S4612 W17型 ワゴン 画像

W17A-S4612 W17型 ワゴン

キャニオン

【特長】柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。

W4C-A6106 W4型 ワゴン 画像

W4C-A6106 W4型 ワゴン

キャニオン

【特長】キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W4A-Y4610 W4型 ワゴン

W4A-Y4610 W4型 ワゴン

    W4A-Y6107 W4型 ワゴン

    W4A-Y6107 W4型 ワゴン

      W4A-Y4612 W4型 ワゴン

      W4A-Y4612 W4型 ワゴン

        W4A-Y6106 W4型 ワゴン

        W4A-Y6106 W4型 ワゴン

          W4A-Y4607 W4型 ワゴン

          W4A-Y4607 W4型 ワゴン

            W4A-Y4609 W4型 ワゴン

            W4A-Y4609 W4型 ワゴン

              W4A-S4610 W4型 ワゴン

              W4A-S4610 W4型 ワゴン

                W4A-Y6110 W4型 ワゴン

                W4A-Y6110 W4型 ワゴン

                  W4A-S6112 W4型 ワゴン

                  W4A-S6112 W4型 ワゴン

                    W4A-Y6109 W4型 ワゴン

                    W4A-Y6109 W4型 ワゴン

                      W1A-P4610 W1型 ワゴン

                      W1A-P4610 W1型 ワゴン

                        W8A-Y6107 W8型 ワゴン

                        W8A-Y6107 W8型 ワゴン

                          W16B-Y4607 W16型 ワゴン

                          W16B-Y4607 W16型 ワゴン

                            メーカー キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン
                            通常価格
                            (税別)
                            71,427円 67,172円 76,387円 63,243円 63,445円 68,266円 106,756円 77,115円 121,168円 73,235円 44,496円 70,719円 86,225円
                            通常出荷日 17日目   17日目   17日目   17日目   17日目   17日目   17日目   17日目   17日目   20日目   17日目   17日目   17日目  
                            アズワン型番 61-3795-42 61-3795-45 61-3795-43 61-3795-44 61-3795-40 61-3795-41 61-3795-52 61-3795-47 61-3795-58 61-3795-46 61-3794-51 61-3796-66 61-3798-73

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)