(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中蛍光ライト アクアライト φ62×980

水中蛍光ライト アクアライト φ62×980

通常単価(税別):
27,288
通常出荷日:
10日目

【特長】・二重絶縁構造で強度に優れ、水深10mまで使用可能です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    3-6124-03

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

27,288

型番 : PDW-20WP
通常出荷日 10日目
通常単価(税別) 27,288

スペック

  • アズワン型番
    3-6124-03

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・二重絶縁構造で強度に優れ、水深10mまで使用可能です。
【商品仕様】
・型番:PDW-20WP
・サイズ(mm):φ62×980
・消費電力:20W
・電圧範囲:AC100V±10% 50/60Hz
・色温度(昼光色):6200~6400K
・使用環境:-10℃~+40℃・湿度85%以下(水中以外)
・電源コード:5m
・保護等級:IP68

商品担当おすすめ

水中蛍光ライト アクアライト φ62×1600 画像

水中蛍光ライト アクアライト φ62×1600

ジェフコム

【特長】二重絶縁構造で強度に優れ、水深10mまで使用可能です。

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし) 画像

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

ミスミ

長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現し、抜群のフィット感により精細な作業におすすめです。

水中蛍光ライト アクアライト φ62×1600 HF蛍光灯タイプ 画像

水中蛍光ライト アクアライト φ62×1600 HF蛍光灯タイプ

ジェフコム

【特長】二重絶縁構造で強度に優れ、水深10mまで使用可能です。HF蛍光灯タイプでエネルギー効率が高いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中蛍光ライト アクアライト φ62×980

水中蛍光ライト アクアライト φ62×980

    水中蛍光ライト アクアライト φ62×1600

    水中蛍光ライト アクアライト φ62×1600

      水中蛍光ライト アクアライト φ62×1600 HF蛍光灯タイプ

      水中蛍光ライト アクアライト φ62×1600 HF蛍光灯タイプ

        お知らせアラーム付温度計

        お知らせアラーム付温度計

          オートヒーター SH160

          オートヒーター SH160

            土壌ダイレクトECテスター

            土壌ダイレクトECテスター

              オートヒーター SH120

              オートヒーター SH120

                オートヒーター SH220

                オートヒーター SH220

                  水中蛍光ライト アクアライト PDWシリーズ

                  水中蛍光ライト アクアライト PDWシリーズ

                    水温度計

                    水温度計

                      エアーポンプ 4000WB

                      エアーポンプ 4000WB

                        デジタル土壌酸度計

                        デジタル土壌酸度計

                          エアーポンプ 6000WB

                          エアーポンプ 6000WB

                            メーカー ジェフコム ジェフコム ジェフコム アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス
                            通常価格
                            (税別)
                            27,288円 32,692円 39,200円 1,421円 5,529円 17,654円 5,335円 6,200円 27,288円~ 424円 2,813円 4,850円 3,492円
                            通常出荷日 10日目   15日目   15日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                            アズワン型番 3-6124-03 3-6124-01 3-6124-02 - - - - - - - - - -

                            水中蛍光ライト アクアライト φ62×980のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)