(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

マントルヒーター(ビーカー1L用/自動調節)GBRT-10L

マントルヒーター(ビーカー1L用/自動調節)GBRT-10L

通常単価(税別):
45,570
通常出荷日:
20日目

【商品仕様】・ヒーター表面温度 低温用 15~120℃(液温max90℃)・型...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • アズワン型番:
    61-0064-62

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

45,570

型番 : CL8110-03-05
通常出荷日 20日目
通常単価(税別) 45,570

スペック

  • アズワン型番
    61-0064-62

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・ヒーター表面温度 低温用 15~120℃(液温max90℃)
・型式GBRT-10L
・ビーカー容量1000ml
・電気容量200W

商品担当おすすめ

マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L 画像

マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L

クライミング

【商品仕様】ヒーター表面温度 低温用 15~120℃(液温max90℃)。型式GBRT-2L。ビーカー容量200ml。電気容量100W
マントルヒーター(ビーカー2L/自動調節)GBRT-20M 画像

マントルヒーター(ビーカー2L/自動調節)GBRT-20M

クライミング

【商品仕様】ヒーター表面温度 中温用 90~300℃(液温max200℃)。型式GBRT-20M。ビーカー容量2000ml。電気容量500W
マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L 画像

マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L

クライミング

【商品仕様】ヒーター表面温度 低温用 15~120℃(液温max90℃)。型式GBRT-100L。ビーカー容量10000ml。電気容量800W

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マントルヒーター(ビーカー1L用/自動調節)GBRT-10L

マントルヒーター(ビーカー1L用/自動調節)GBRT-10L

    マントルヒーター(ビーカー2L用/自動調節)GBRT-20L

    マントルヒーター(ビーカー2L用/自動調節)GBRT-20L

      マントルヒーター(ビーカー3L用/自動調節)GBRT-30L

      マントルヒーター(ビーカー3L用/自動調節)GBRT-30L

        マントルヒーター(ビーカー300/自動調節)GBRT-3L

        マントルヒーター(ビーカー300/自動調節)GBRT-3L

          マントルヒーター(ビーカー5L用/自動調節)GBRT-50L

          マントルヒーター(ビーカー5L用/自動調節)GBRT-50L

            マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L

            マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L

              マントルヒーター(ビーカー500/自動調節)GBRT-5L

              マントルヒーター(ビーカー500/自動調節)GBRT-5L

                マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L

                マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L

                  マントルヒーター(ビーカー3L/自動調節)GBRT-30H

                  マントルヒーター(ビーカー3L/自動調節)GBRT-30H

                    マントルヒーター(ビーカー300/自動調節)GBRT-3H

                    マントルヒーター(ビーカー300/自動調節)GBRT-3H

                      マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2H

                      マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2H

                        マントルヒーター(ビーカー500/自動調節)GBRT-5H

                        マントルヒーター(ビーカー500/自動調節)GBRT-5H

                          マントルヒーター(ビーカー2L/自動調節)GBRT-20H

                          マントルヒーター(ビーカー2L/自動調節)GBRT-20H

                            メーカー クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング クライミング
                            通常価格
                            (税別)
                            45,570円 53,901円 59,781円 39,200円 73,697円 39,200円 41,160円 100,940円 83,300円 68,600円 68,600円 70,560円 78,989円
                            通常出荷日 20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   23日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目  
                            アズワン型番 61-0064-62 61-0064-63 61-0064-64 61-0064-60 61-0064-65 61-0064-59 61-0064-61 61-0064-66 61-0064-80 61-0064-76 61-0064-75 61-0064-77 61-0064-79

                            マントルヒーター(ビーカー1L用/自動調節)GBRT-10Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)